![iTHERM TrustSens TM372 hygiënische compacte thermometer, US-stijl iTHERM TrustSens TM372 hygiënische compacte thermometer, US-stijl](/__image/a/2962475/k/102e22fc2797999cf52ef8691b2eacb038ab6526/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TrustSens_iTHERM_TM371.jpg)
Overzicht specificaties
-
Response time
t50 = 2,5 s
t90 =9,5s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
PT 100:
-40 °C …160 °C (-40 °F …320 °F),
optional up to 190 °C (374 °F) -
Max. immersion length on request
up to 28'' (711 mm)
others on request
Toepassingsgebied
De bekroonde slimme temperatuursensor met geïntegreerde HART®-transmitter en Heartbeat Technology is de eerste RTD-sensor ter wereld die in staat is om volledig geautomatiseerd een in-situ zelfkalibratie uit te voeren. Dit elimineert het risico van onopgemerkte non-conformiteiten, vermindert productieonderbrekingen en verhoogt de productveiligheid en de procesefficiëntie bij toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en de life sciences-industrie. Het instrument is volledig in overeenstemming met FDA 21 CFR deel 11 en de GMP-regels.
Speciaal ontworpen voor hygiënische en aseptische toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en de life sciences-industrie
Meetbereik: -40 tot 190 °C (-40 tot +374 °F)
Drukbereik tot 50 bar (725 psi)
Beschermingsklasse IP67/IP68 of IP69K
Communicatie: analoge uitgang 4 tot 20 mA, HART®-protocol
Voordelen
Minder risico en minder kosten dankzij zelfkalibratie en Heartbeat Technology
Geen productieonderbrekingen dankzij een geautomatiseerde en volledig traceerbare inline zelfkalibratie
Geautomatiseerde documentatie, geheugen voor 350 kalibratiepunten.
Afdrukbaar kalibratiecertificaat - controlebewijs.
Geautomatiseerde 4-20 mA-luscontrole om tijd te besparen en de veiligheid in uw proces te verhogen. Zie hoe de iTHERM TrustSens een volledig geautomatiseerde luscontrole kan uitvoeren in vijf eenvoudige stappen. De video toont de instelling van het instrument en de voordelen voor uw proces.
Eliminatie van non-conformiteiten of onopgemerkte fouten
Internationale certificaten en goedkeuringen:
– EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE CRN, CSA General Purpose, Explosiebeveiliging, bv. ATEX/IECExOptimale nauwkeurigheid van het meetpunt dankzij matching sensor-transmitter
Video's
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
![Xpert: Beheers uw meest uitdagende applicaties Xpert: Beheers uw meest uitdagende applicaties](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
iTHERM TrustSens TM372
Compact thermometer in US style for hygienic and aseptic applications
HART communicationEN NL 31/10/202214/02/2022Taal:
Engels
Versie:
31/10/2022
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
TI01612TEN_0222-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
iTHERM TrustSens TM371
Compact thermometer in metric style for hygienic and aseptic
applications
HART communicationEN NL 31/10/202214/02/202216/06/202114/01/202101/08/2018Taal:
Engels
Versie:
31/10/2022
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
TI01292TEN_0822-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Taal:
Engels
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
iTHERM TrustSens TM372
Compact thermometer in US style with self-calibration
HART communicationEN NL 31/10/202231/03/2022Taal:
Engels
Versie:
31/10/2022
Bestandsgrootte:
4 MB
Bestandsnaam:
BA02224TEN_0222-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
iTHERM TrustSens kalibratiebewaking
Memograph M RSG45 in combinatie met iTHERM TrustSens TM37x en de Field
Data Manager (FDM) softwareEN NL 15/12/202230/11/2018Taal:
Nederlands
Versie:
15/12/2022
Bestandsgrootte:
2.7 MB
Bestandsnaam:
BA01887RNL_0222-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
iTHERM TrustSens TM371
Compact thermometer in metric style with self-calibration
HART communicationEN NL 31/10/202231/03/202220/01/202121/08/201827/02/2018Taal:
Engels
Versie:
31/10/2022
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
BA01581TEN_0622-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
iTHERM TrustSens TM372
Termometro compatto in "US style" con autotaratura
Comunicazione HARTTaal:
Italiaans
Versie:
31/03/2022
Bestandsgrootte:
4 MB
Bestandsnaam:
BA02224TIT_0122-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
iTHERM TrustSens TM372
Compacte thermometer met zelfkalibratiefunctie
HART® communicatieEN NL 19/01/202331/03/2022Taal:
Nederlands
Versie:
31/03/2022
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
KA01563TNL_0122-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA iTHERM TrustSens TM371
Compacte thermometer met zelfkalibratiefunctie
HART® communicatieEN NL 19/01/202331/03/202220/01/202123/02/201820/09/2017Taal:
Nederlands
Versie:
19/01/2023
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
KA01272TNL_0523-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
CSA Control drawing
CSA Control drawing
Taal:
Engels
Versie:
13/05/2022
Bestandsgrootte:
326.3 KB
Bestandsnaam:
XA02869T09_EN.pdf
-