Multipoint assemblies met RTD- en thermokoppelsensoren maken betrouwbare temperatuurmetingen en een veilige werking in kritische toepassingen mogelijk, variërend van lage- tot hogedrukprocesreactoren en opslagtanks. Onze gestandaardiseerde en geëngineerde producten zijn ontworpen op basis van klantspecificaties en bieden gedetailleerde temperatuurprofielen voor een geoptimaliseerde procesbeheersing, waardoor de beschikbaarheid, efficiëntie en veiligheid van de fabriek worden verhoogd.
You've viewed 8 of 32 products
Materiaalselectie, mechanisch ontwerp, warmtebehandelingen en bouwtechnieken zijn de nieuwste state-of-the-art op het gebied van productoptimalisatie.
Portfoliobeschrijving
Endress+Hauser biedt zowel gestandaardiseerde als volledig op maat gemaakte modulaire multipoint thermometers voor diverse toepassingen.
Ons portfolio van multipoint thermometers bestaat uit:
- 3D klantgerichte, flexibele sensoren (met of zonder beschermbuis) - MultiSens Flex
- Lineair profielsensoren (met of zonder thermowell) - MultiSens Lineair
- Minimally invasive sensoren - MultiSens Slank
- Linear-bundled sensoren (aan een kabel of in een leiding) - MultiSens Bundle
Gestandaardiseerd en geprefabriceerd
Afhankelijk van het specifieke ontwerp kunnen deze multipoints worden aangeboden:
- met of zonder
- met of zonder diagnosekamer
- met RTD of thermokoppel sensoren, inclusief iTHERMProfileSens technologie
Diagnostische mogelijkheden
iTHERM MultiSens Flex, Lineaire en Bundel temperatuur assemblies zijn beschikbaar met een unieke en innovatieve diagnosekamer, die extra veiligheid en waardevolle procesinformatie biedt om voorspellend onderhoud mogelijk te maken. Het is beschikbaar in drie ontwerpconfiguraties: basis, geavanceerd of geavanceerd en modulair.
Hogere veiligheid, hogere flexibiliteit, hogere bedrijfstijd
Naast het beperken van potentiële en gevaarlijke proceslekkage, zijn diagnosekamers uitgerust om waardevolle aanvullende procesgegevens te leveren die kunnen worden gebruikt voor het analyseren van lekkage-events en voor het plannen van tijdige tegenmaatregelen of voorspellend onderhoud en activiteiten tijdens de levensduur. Een flexibel ontwerp met vervangbare onderdelen (geavanceerd, modulair) voor configuraties met of zonder thermowells verhoogt de onderhoudsflexibiliteit en vermindert uiteindelijk de stilstand van de installatie.
Voordelen
- Meetsystemen ontworpen voor de individuele toepassing
- Rechte of 3-dimensionale temperatuurprofielmeting voor reactoren en vaten
- Ontwerp en materiaalkeuze voor hoge procestemperaturen en -drukken en voor corrosieve media