Slibniveausensoren en -transmitters helpen u om slib te verpompen, geen water. Ze bewaken continu de scheidings- en overgangszones in klarings- en bezinktanks en zorgen zo voor een efficiënt proces. Ze worden toegepast in de primaire en secundaire bezinktank van afvalwaterzuiveringsinstallaties om het slibniveau resp. het slibdekenniveau te meten. Bekijk ons assortiment slibniveausensoren en -transmitters voor uw bezinktanks door op de onderstaande knop te klikken.
You've viewed 8 of 32 products
Hoe slibniveausensoren te selecteren
Onze slibniveausensoren en -transmitters worden gebruikt in vele industrieën, zoals water, afvalwater, chemie en mijnbouw. De sensorkeuze hangt af van de toepassing. Om het slibniveau te meten op plaatsen waar verstopping en vervuiling kunnen optreden (primaire en secundaire bezinktanks, slibtanks, indikkers, enz.), bevelen we sensoren met een wisser aan. Voor de meting van het slibniveau in een secundaire bezinktank met een oppervlakteschuimer of in bezinktanks met helder water, kunt u een standaard slibniveausensor gebruiken.
![Slibniveausensoren en -transmitters Slibniveausensoren en -transmitters](/__image/a/2362255/k/b0231a2f739852f5a949f0bf06c772802bbf9d1a/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/fn/CUS71D_sludge%20level_secondary%20clarifier_wastewater%20treatment%20plant%20Ditzingen.jpg)
Slibniveaumeting met ultrasone sensoren
Ultrasone slibniveausensoren zijn voorzien van een piëzo-elektrisch kristal dat is ingekapseld in een resistente polymeerbehuizing. Als het kristal onder spanning wordt gezet, genereert het een sonarsignaal. Ultrasone golven worden uitgezonden om de scheidingszones te scannen. De gemeten variabele is de tijd die het uitgezonden ultrasone signaal nodig heeft om de vaste deeltjes in de scheidingszone te bereiken en weer terug te keren naar de ontvanger. Het principe is beproefd en garandeert een langdurige stabiele slibniveaumeting.
![Principe van ultrasone slibniveaumeting Principe van ultrasone slibniveaumeting](/__image/a/2362180/k/429f429f5b75e16feb5662e98cbc4b778ce8466a/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Graphic_sludge%20level_ultrasonic%20measuring%20principle.jpg)
Voordelen
- De beproefde technologie die we voor onze slibniveausensoren en -transmitters gebruiken, garandeert stabiele en betrouwbare meetwaarden door storingen te elimineren, bijvoorbeeld door drijvend slib, gasbellen of bewegende schuimers.
- Slibniveausensoren met en zonder wisser maken een optimale aanpassing mogelijk aan de meettaak in uw bezinkbasin, slibtank, indikker, enz.
- Onze slibniveausensoren kunnen gemakkelijk in bedrijf worden gesteld dankzij voorgedefinieerde berekeningsmodellen.
- We bieden houders en bevestigingsmateriaal voor slibniveaumeting in alle soorten bezinktanks, zoals primaire bezinktanks en secundaire bezinktanks.
- Met onze Liquiline meerkanaals, multiparameter-instrumenten kunt u slibniveau- en slibdekenniveausensoren en vele andere sensoren aansluiten op een enkele transmitter.