Procesfotometers voor UV, NIR en VIS lichtabsorptie zorgen voor nauwkeurige inline concentratiemetingen, kleurmetingen en troebelheidmetingen. Door het hygiënische ontwerp zijn ze zeer geschikt voor chromatografie, fermentatie, filtratie, fasescheiding en kristallisatie processen. Dankzij de hoge temperatuur- en drukbestendigheid zijn ze ook toepasbaar in condensaatmonitoring of lekkagedetectie van warmtewisselaars. Bekijk ons grote portfolio aan inline procesfotometers door op onderstaande knop te klikken.
You've viewed 8 of 32 products
Hoe de juiste procesfotometer te selecteren
Onze procesfotometers worden gebruikt in allerlei industrieën zoals de farmaceutische, voedingsmiddelen, chemische of olie & gas industrie. De sensorkeuze hangt af van de applicatie. Kies de juiste golflengte van de optische sensor .Bijvoorbeeld NIR absorptie voor celgroei metingen en UV280 voor de meting van aromaten / eiwitten / proteïnen na een chromatografiekolom. Selecteer troebelheidmetingen met forward scattering voor filterbreukdetectie en zorg voor selectie van een explosiegevaarlijk geschikte transmitter in chemische toepassingen.
![Procesfotometers voor UV, NIR en VIS lichtabsorptie Procesfotometers voor UV, NIR en VIS lichtabsorptie](/__image/a/2363589/k/9ebf36746215bb6c00540047620bd32d5194d637/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/fn/Process_photometers_CM44P_application.jpg)
Lichtabsorptiemeting
Lichtabsorptiemetingen zijn gebaseerd op de uitdoving van licht door een vloeistof volgens de wet van Lambert-Beer. Een lichtbron zendt een lichtstraal uit door een vloeistof en de resterende hoeveelheid licht wordt na de vloeistof gemeten in een detector. Deze meet de lichtintensiteit.
De overblijvende lichtintensiteit is proportioneel aan de concentratie van de stof die gemeten moet worden. De uiteindelijke omzetting naar Absorptie Units (AU) of Optical Density (OD) vindt plaats in de bijbehorende transmitter.
![Absorptie meetprincipe Absorptie meetprincipe](/__image/a/2363325/k/20e8e0542eb66223b08d31b0486647cafc255a6d/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Graphic_absorption_measuring_principle.jpg)
Absorptie = meting van licht na een vloeistof ten opzichte van lichthoeveelheid voor de vloeistof
Troebelheidmeting met forward scattered licht methode
Bij troebelheidsmetingen zendt een lichtbron een lichtstraal in een vloeistof. Deze lichtstraal wordt weggekaatst door deeltjes die aanwezig zijn in de vloeistof. Dit weggekaatste licht wordt gemeten door ontvangers en de troebelheid wordt zo bepaald. Forward scatting bij 11° is een veelgebruikte methode voor lage troebelheden. Kleine deeltjes zorgen voor lage en grote deeltjes zorgen voor hoge scatter intensiteit. Filterbreuk wordt hierdoor direct gedetecteerd, waardoor dit een uitstekende methode is voor het monitoren van de filtratie.
![Troebelheidmeting met forward scattered licht methode Troebelheidmeting met forward scattered licht methode](/__image/a/2363336/k/3d7b20218daa0c4ea3494cee06210602f61f6ce0/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Graphic_turbidity_forward_light_scattering_measuring_principle.jpg)
Voordelen
- Inline meten met onze procesfotometers vervangt de noodzaak en tijd voor handmatige monstername en analyse waardoor uw proces veel beter beheersbaar is.
- Onze procesfotometer kunnen eenvoudig gecombineerd worden met pH, geleidbaarheid en / of zuurstofsensoren met een .Hierdoor zijn ze ideaal te gebruiken als compacte analyseoplossing voor uw processen.
- Dankzij het eenvoudige optische meetprincipe werken onze procesfotometers zonder gebruik van reagentia en hebben een lage kruisgevoeligheid voor andere parameters.
- We bieden tevens NIST-traceerbare en gecertificeerde kalibratiefilters die complexe vloeistofkalibratie mogelijk vervangen en onderhoud reduceren.
- Doorstroomarmaturen / flowcellen voor de procesfotometers bieden snelle meting en realiseren optimale productie opbrengsten.