De beschikbaarheid van fabrieken is zeer belangrijk omdat zelfs korte productieonderbrekingen al tot grote omzetverliezen kunnen leiden. Daarom moet de bescherming van de apparaten, door bijv. overspanningsbeveiliging, evenals een hoge beschikbaarheid van de installatieonderdelen worden gewaarborgd. Directe en indirecte blikseminslag en schakelhandelingen binnen een proces kunnen overbelasting van voedingslijnen en communicatiecircuits, zoals veldbussystemen, tot gevolg hebben.
You've viewed 8 of 32 products
Portfoliobeschrijving
Ons portfolio van overspanningsbeveiligingen biedt:
- Overspanningsbeveiliging voor DIN-railmontage
- Overspanningsbeveiliging voor montage in het veld
- Overspanningsbeveiliging voor signaalkabels
- Overspanningsbeveiliging voor communicatielijnen van veldbussen
- Overspanningsbeveiliging voor stroomkabels
Overspanningsbeveiligingen worden voornamelijk gebruikt in de procesautomatisering en in de meet- en communicatietechnologie binnen de chemische, farmaceutische, water- en afvalwatersector en in de voedingsmiddelenindustrie.
![Piekstroombegrenzer HAW562 voor overspanningsbeveiliging Piekstroombegrenzer HAW562 voor overspanningsbeveiliging](/__image/a/25096/k/ba42e688e6b4375d81f5b00af95bcb1ce286bba8/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/HAW562-komplett-Hutschiene.jpg)
Meetprincipe
Overspanningsbeveiligingen worden gebruikt om elektronische componenten in veldapparatuur te beschermen tegen beschadiging. Deze zorgt ervoor dat overspanningen die optreden in signaalkabels (bijv. 4 tot 20 mA), in communicatielijnen van veldbussen (HART, PA, FF) en in de stroomkabels veilig in de grond worden geleid. De functionaliteit van de te beveiligen elektronische component wordt niet beïnvloed, omdat door de impedantievrije aansluiting van de beveiligingseenheid geen stoorspanningverliezen kunnen worden veroorzaakt.
Voordelen
- Optioneel verkrijgbaar met ATEX en SIL2 intrinsiek veilige goedkeuringen
- Overspanningsbeveiliging voor montage in het veld of op DIN-rail beschikbaar
- Overspanningsbeveiliging voor stroom-, signaal- en communicatieleidingen van veldbussen leverbaar
- De verhoogde beschikbaarheid van de installatie als overspanningsbeveiliging perfect is afgestemd op de elektronische componenten die betrokken zijn bij de procesautomatisering en de procesmeettechniek