Analoge meetwaarden worden weergegeven, geanalyseerd en berekend door procesindicatoren. De grote displays zijn goed af te lezen in alle omgevingsomstandigheden. Op de universele ingangen kunnen stroom, spanning, RTD's en TC's worden aangesloten. Lusgevoede indicatoren hebben geen voeding nodig en kunnen universeel worden gebruikt in stroommeetcircuits. Ze kunnen gemakkelijk worden geïnstalleerd in intrinsiek veilige toepassingen. Veldbusindicatoren ondersteunen alle businstrumenten en geven de waarden weer die op de bus worden gecommuniceerd.
You've viewed 8 of 32 products
Beschrijving assortiment
Ons assortiment procesindicatoren en regeleenheden omvat:
- Procesindicatoren voor paneelmontage en veldmontage
- Lusgevoede procesindicatoren voor directe installatie in Ex-omgevingen
- Procesindicatoren met HART-display voor maximaal 4 waarden in één instrument
- Procesindicatoren met regelfunctie (grenswaardebewaking, berekeningen, verschildruk en linearisatie, enz.)
- Veldbusindicatoren voor integratie in veldbussystemen
Meetprincipe: lusgevoede indicatoren
Deze indicatoren hebben geen voeding nodig en kunnen universeel worden gebruikt in 4-20 mA-stroommeetcircuits. Ze kunnen gemakkelijk worden geïnstalleerd in intrinsiek veilige toepassingen. Ze worden gebruikt wanneer de meetwaarden duidelijk zichtbaar moeten zijn of wanneer het display van het meetinstrument moeilijk af te lezen is als gevolg van de installatieomstandigheden. De proceswaarden worden onder alle omgevingsomstandigheden helder en contrastrijk weergegeven.
Meetprincipe: veldbusindicatoren
Deze indicatoren ondersteunen alle businstrumenten en geven de waarden weer die op de bus worden gecommuniceerd.
De PROFIBUS® PA-versie van de instrumenten werkt als een pure luisteraar zonder een eigen instrumentadres.
The FOUNDATION Fieldbus™-indicatoren kunnen worden gebruikt in een luistermodus of in de standaard modus met behulp van een functieblokaansluiting.
Meetprincipe: indicatoren met regelfunctie
Indicatoren met regelfunctie combineren verschillende functies in één instrument:
- Actieve barrier
- Transmitter
- Regeleenheid met relais
Deze kenmerken in combinatie met de schitterende displays bieden het hoogste comfort en de beste functionaliteit ter plaatse.
Voordelen
- Uitstekende prijs-prestatieverhouding
- Snelle, eenvoudige en comfortabele inbedrijfstelling en bediening
- Extra veiligheid door weergave van lokaal gemeten waarden
- Internationale goedkeuringen beschikbaar: Ex, Germanischer Lloyd / maritiem, SIL, WHG
- Comfortabele en eenvoudige integratie in bussystemen