De taak van een temperatuurtransmitter is het omzetten van het ingangssignaal van temperatuursensoren zoals RTD's en thermokoppels in een stabiel en gestandaardiseerd uitgangssignaal. Moderne transmitters met digitale technologie zijn echter meer dan dat: ze zijn intelligent, flexibel en bieden een hoge meetnauwkeurigheid. Ze zijn een cruciaal onderdeel van de meetketen voor het verbeteren van de veiligheid en efficiëntie in uw proces.
You've viewed 8 of 32 products
Beschrijving assortiment
Ons aanbod aan iTEMP temperatuurtransmitters omvat een groot aantal modellen, behuizingen, goedkeuringen en communicatienormen:
- DIN-rail-transmitters, koptransmitters en procestransmitters voor diverse meetpunten
- Temperatuurtransmitters voor gevaarlijke omgevingen
- Veilige bluetooth® -interface-optie voor parametrering op afstand
- Naadloze systeemintegratie met gangbare communicatieprotocollen
- Complete digitalisering in procesinstallaties met
- Digitalisering van eenvoudige instrumenten via IO-link-technologie
Transmittertypen
Onze Endress+Hauser temperatuurtransmitters worden geleverd in drie onderscheidende behuizingstypen voor optimale integratie in elke installatie of proces.
Als instrumenten met DIN-rail-bevestiging geschikt voor paneelinstallatie, als koptransmitter voor directe installatie in thermometerkoppen en als procestransmitters voor directe aansluiting op het procesgedeelte.
Communicatiestandaarden
Temperatuurtransmitters van Endress+Hauser zijn beschikbaar voor een uitgebreide reeks communicatiestandaarden. In het verleden werden vooral transmitters met analoge 4...20 mA-technologie gebruikt.
![Assortiment temperatuurtransmitters 4...20 mA Assortiment temperatuurtransmitters 4...20 mA](/__image/a/9734629/k/d80db71d894d52fdfc01ce62601335623b55d73a/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/fn/Transmitterportfolio%20overview%204-20%20mA.jpg)
Nu is digitale technologie steeds meer geaccepteerd, omdat deze een hogere meetnauwkeurigheid en gelijktijdig een hogere flexibiliteit biedt. HART, bijvoorbeeld, is gebaseerd op het analoge 4…20 mA-signaal, maar met de mogelijkheid om ook digitale signalen te verzenden. PROFIBUS, PROFINET en Foundation Fieldbus bieden de mogelijkheid om de meetwaarde plus aanvullende informatie volledig digitaal te versturen.
Voordelen
- Veilig gebruik in gevaarlijke omgevingen, internationale goedkeuringen zoals FM, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, enz
- Diagnostische informatie volgens NAMUR NE 107
- Sensor-transmitter matching voor een hogere meetnauwkeurigheid
- Sensorbewakingsfuncties verhogen de betrouwbaarheid van het meetpunt
- Gereedschapsloze aansluiting met insteekklemmentechnologie