In veel toepassingen is geleidbaarheid cruciaal voor processturing, fasescheiding, watermonitoring of detectie van lekkages. We bieden betrouwbare en nauwkeurige instrumenten voor alle meetbereiken en procescondities, zoals ultrapuur water, CIP cycli, explosiegevaarlijk gebied, hygiënische processen en ketelvoedingswater. Bekijk ons brede portfolio van conductieve en inductieve geleidbaarheidsensoren, transmitters en handige kalibratiemiddelen door op de knop hieronder te klikken.
You've viewed 8 of 32 products
Hoe geleidbaarheidsensoren te selecteren
Geleidbaarheidsensoren en transmitters worden in zeer veel industrieën gebruikt, zoals chemie, farmacie, water en energie. De sensorkeuze hangt af van de toepassing en meetbereik. Om lage geleidbaarheden te meten in demi-, puur en ultrapuurwater, kies conductieve sensoren. Gebruik inductieve sensoren voor hoge meetbereiken (CIP processen in de voedingsmiddelen industrie of zuur/base concentratiemetingen in de chemie). Pas 4-elektrode conductieve sensoren toe wanneer een zeer groot meetbereik nodig is of de montage mogelijkheden beperkt zijn.
De geleidbaarheid van een vloeistof kan worden gemeten met behulp van de geleidende of toroïdale meetprincipes. Deze video laat zien waar het over gaat en hoe dit meetprincipe werkt.
De 4-elektroden geleidbaarheidmeting is geschikt voor een zeer groot meetbereik .Deze video legt het meetprincipe uit.
Geleidbaarheidsmeting met conductieve sensoren
Conductieve sensoren hebben 2 elektroden die tegenover elkaar gemonteerd zijn. Een wisselende gelijkspanning wordt op deze elektroden gezet waardoor een stroom door het medium ontstaan. De hoogte van deze stroom is afhankelijk van de vrij ionen in de vloeistof die tussen de twee elektroden kunnen bewegen. Hoe meer ionen er in de vloeistof opgelost zijn, hoe hoger de elektrische geleidbaarheid is en hoe lager de weerstand. De geleidbaarheid eenheid wordt uitgedrukt in “Siemens per meter”.
![Meetprincipe conductieve geleidbaarheid Meetprincipe conductieve geleidbaarheid](/__image/a/2299969/k/854a1dc53ad633f84c2900d5ea4b08f150bd5974/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Graphic_conductive-conductivity_measuring-principle.jpg)
Conductieve geleidbaarheid met 4-elektroden conductieve sensoren
Een hoge ionconcentratie in vloeistof leidt tot onderlinge afstoting van de ionen en dus vermindering van de onstane stroom – het polarisatie effect. Dit beïnvloedt de meetnauwkeurigheid van conductieve geleidbaarheidsensoren. 4-elektrode geleidbaarheidsensoren kunnen de oplossing zijn omdat deze naast de conventionele elektroden, twee extra elektroden hebben die ‘stroomloos’ zijn en dus niet worden beïnvloed door dit polarisatie effect. Deze meten het potentiaalverschil in de vloeistof. De aangesloten transmitter meet dit potentiaalverschil en stroom en berekent daarmee de geleidbaarheid.
![Vier elektroden meetprincipe Vier elektroden meetprincipe](/__image/a/2299938/k/25069a17c4fafc31d8958bf18061576ee2093f33/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Graphic_4-electrode%20conductivity-measuring%20principle.jpg)
Geleidbaarheidmeting met toroïdale / inductieve sensoren
Een toroïdale geleidbaarheidsensor / inductieve geleidbaarheidsensor bevat een zend- en ontvangspoel en meet de geleidbaarheid in de volgende stappen:
- Een oscillator genereert een alternerend magnetisch veld in de zendspoel, welke een spanningsveld in de vloeistof genereert.
- De geladen ionen in de vloeistof bewegen naar de overliggende elektrode waardoor een alternerende stroom ontstaat.
- Dit induceert een alternerend magneetveld en dus een stroom die in de ontvangspoel gaat.
De stroomintensiteit en geleidbaarheid stijgt naarmate het aantal vrije ionen opgelost in de vloeistof toeneemt.
![Meetprincipe inductieve geleidbaarheid Meetprincipe inductieve geleidbaarheid](/__image/a/2299996/k/7348c647e969e5a5f4d3780945a114d55d9ba997/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Graphic_inductive-conductivity_measuring-principle.jpg)
Voordelen
- Wij leveren kalibratie oplossingen voor geleidbaarheidsmetingen voor nauwkeurige metingen.
- De exacte celconstante van geleidbaarheidsensoren worden af fabriek bepaald en gecerticifeerd.
- Ons portfolio van geleidbaarheidsensoren en transmitters dekken alle meetbereiken af en zijn leverbaar met alle gangbare procesaansluitingen.
- Compacte geleidbaarheidsmetingen bestaande uit sensor en transmitter worden veel gebruikt in de voedingsmiddelen industrie.