Leveranciers van drinkwater en mineraalwater, gebruikers van proceswater of beheerders van afvalwaterzuiveringsinstallaties moeten precies weten welke stoffen in het water zijn opgelost om de gezondheid van de consument te waarborgen, kapitaalintensieve goederen te beschermen, veilige processen te bereiken en de milieubescherming te optimaliseren. Onze waterhardheids, ijzer, chromaat, aluminium en natriumanalysers zorgen voor een goede waterkwaliteit in alle toepassingen. Om meer te weten te komen over ons brede assortiment van metaalanalysers klikt u op de onderstaande knop.
You've viewed 8 of 32 products
Toepassing in drinkwater
Drinkwater, mineraalwater, bronwater en flessenwater moeten niet alleen steriel en onbedorven zijn, maar moeten ook goed smaken en er optisch aantrekkelijk uitzien. Daarom stellen nationale en internationale waterschappen strenge grenswaarden vast voor stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, zoals chroom en aluminium, en voor stoffen die de smaak van het water aantasten, zoals ijzer en mangaan. Analyse-instrumenten leveren de informatie die nodig is om een hoge waterkwaliteit te bereiken.
Toepassing in proceswater
Proceswater maakt ongeveer een kwart van het totale waterverbruik uit. Proceswater wordt gebruikt voor galvanisatie, metaalverwerking, stoomopwekking en nog veel meer. Kiezelzuur, hardheid of natriumvervuiling kunnen de plant beschadigen of de bron zijn van de aangroei van belangrijke componenten. Chroom VI-verbindingen zijn giftig en mogen in geen geval in het oppervlaktewater terechtkomen. Daarom is een effectieve controle en behandeling van productie-, ketelvoedings- en koelwater vereist.
Metaalconcentratie in een vloeistof kan worden gemeten met behulp van het colorimetrische meetprincipe. Deze video laat zien waar het over gaat en hoe dit meetprincipe werkt.
Ons portfolio metaalanalysers
- IJzeranalyser
- Hardheidsanalyser
- Chromaatanalyser
- Aluminumanalyser
- Natriumanalyser
Metaalanalyse met behulp van colorimetrische analysers
Colorimetrische analyse is gebaseerd op het feit dat metalen licht van een bepaalde golflengte absorberen of verzwakken. Aan het watermonster worden reagentia toegevoegd om het te analyseren metaal te "kleuren". De kleurintensiteit wordt dan fotometrisch gemeten. Detectoren evalueren het verschil tussen de uitgestraalde lichtintensiteit en de ontvangen lichtintensiteit. De specifieke absorptie is evenredig met de concentratie van het gekleurde metaal, die wordt bepaald aan de hand van vooraf ingestelde kalibratiecurves.
![Colorimetrisch meetprincipe Colorimetrisch meetprincipe](/__image/a/2363325/k/20e8e0542eb66223b08d31b0486647cafc255a6d/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Graphic_absorption_measuring_principle.jpg)
Voordelen
- Onze producten voor de analyse van de waterhardheid, ijzer, chromaat en aluminium gebruiken gestandaardiseerde colorimetrische methoden. De metingen zijn direct vergelijkbaar met de laboratoriumresultaten.
- Wij bieden alle benodigde chemicaliën aan: - Hardheidsreagentia & hardheidsnormen: complexometrische methode - IJzerreagentia: ferrozine methode - Chromaatreagentia: difenylcarbazidemethode - Aluminiumreagentia: pyrocatecholvioletmethode
- Alle reagentia die nodig zijn voor de analyse van metalen worden klaar voor gebruik geleverd om een toereikende houdbaarheid te garanderen. Ze worden geleverd met de vereiste veiligheidsinformatiebladen.
- Onze monsterconditioneringssystemen zorgen voor een betrouwbare monstervoorbereiding in alle toepassingen: Ze zijn voorzien van automatische terugspoeling met lucht, water of reinigingsmiddel.
- Onze Liquiline System CA80-analyzers zijn eenvoudig te bedienen en te onderhouden. Bovendien kunnen tot vier Memosens sensoren worden aangesloten, wat een gedetailleerder procesoverzicht biedt zonder dat er extra metingen nodig zijn.