Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Draaivleugelschakelaar voor niveaudetectie

Niveaudetectie in stortgoederen

Draaivleugelschakelaar

De universeel inzetbare draaivleugelschakelaar voor niveaudetectie Soliswitch wordt ingezet als een vol, leeg of gewenst alarm in silo's met stortgoed. Bekijk het aanbod van Soliswitch instrumenten voor stortgoed toepassingen en klik op de onderstaande knop.

3 Producten
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Draaivleugelschakelaar voor niveaudetectie

Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.

Er zijn verschillende varianten van draaivleugelschakelaars voor niveaudetectie in stortgoed beschikbaar. De robuuste polymeerbehuizing en het compacte ontwerp maken het een ideale sensor voor vol, leeg en gewenst alarm in toepassingen met stortgoed. De geoptimaliseerde materialen maken het apparaat bijzonder robuust en daardoor geschikt voor gebruik in stofexplosiegevaarlijke omgevingen .Ideaal voor het storten van vaste stoffen in bulk tot een korrelgrootte van 50 mm (2").

Draaivleugelschakelaar: Het meetprincipe

De rotatie van de draaivleugel wordt gestopt zodra deze bedekt is met vaste stoffen. Dit activeert een relais.

Voordelen

  • Meetprincipe voor eenvoudige toepassingen
  • Geen kalibratie nodig