![](https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/thumb/taf12.jpg)
![thermokoppel-thermometer TAF12D Productafbeelding thermokoppel-thermometer TAF12D](/__image/a/25048/k/4c8fa61f7611e286051d2c80b3108ae698e97d10/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TAF12D.jpg)
Overzicht specificaties
-
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
-
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 1 bar (15 psi)
-
Operating temperature range
Type S:
0 °C ...1.600 °C
(32 °F ...2.912 °F)
Type R:
0 °C ...1.600 °C
(32 °F ...2.912 °F)
Type B:
600 °C ...1.700 °C
(1.112 °F ...3.092 °F) -
Max. immersion length on request
up to 3.500,00 mm (137,80'')
Toepassingsgebied
Meetpunten met extreem hoge procestemperaturen vereisen deze speciale thermometers met keramische thermowells en thermokoppels van speciale metalen als platina en rodium. De van keramische materialen geproduceerde thermowell en binnenmantel bieden bescherming tegen mechanische en chemische beschadigingen in het proces en verlengt de levensduur van de sensoren. Dit leidt tot: kostenbesparingen voor het onderhoud van het meetpunt, kwaliteitsverbeteringen van de producten en een verhoogde veiligheid van de installatie.
De TAF12D zijn eenheden met dubbele keramische beschermbuizen, speciaal ontworpen voor toepassingen als keramische bakovens, metselwerk, porseleinproductie en de glasindustrie. Deze bevatten een enkel of dubbel TC-inzetstuk in keramische isolatoren.
Procestemperatuur: tot +1700 °C (+3092 °F)
Voordelen
Lange levensduur door het gebruik van innovatieve thermowell-materialen met verhoogde slijtvastheid en chemische bestendigheid
Langdurig stabiele meting dankzij sensorbescherming met niet-poreuze materialen
Flexibele productselectie door modulair ontwerp
Geoptimaliseerde levenscycluskosten door middel van vervangbare reserveonderdelen
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Omnigrad S TAF11, TAF12x, TAF16 Technical information
High temperature assemblies
With metal or ceramic thermowells
Adjustable process connection
Thermocouple sensor types J, K, N, R, S, BEN NL 12/11/201325/01/201216/06/201101/09/2004Taal:
Engels
Versie:
12/11/2013
Bestandsgrootte:
543.4 KB
Bestandsnaam:
TI00251ten_1413.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Safe unpacking of ceramic thermowells
iTHERM FlameLine TAF1x high-temperature thermometer
EN NL 25/03/2024Taal:
Engels
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
351.9 KB
Bestandsnaam:
KA01698TEN_0124-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
High temperature thermometers TAF11, TAF12x
Unwrapping the safety seal for flanged ceramic thermometers
EN NL 20/01/2020Taal:
Engels
Versie:
20/01/2020
Bestandsgrootte:
125 KB
Bestandsnaam:
EA01291TA2_0120.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Taal:
Duits
Versie:
17/05/2023
Bestandsgrootte:
17.9 MB
Bestandsnaam:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoTaal:
Italiaans
Versie:
09/07/2024
Bestandsgrootte:
20.3 MB
Bestandsnaam:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Taal:
Engels
Versie:
17/05/2023
Bestandsgrootte:
18 MB
Bestandsnaam:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Taal:
French
Versie:
20/12/2019
Bestandsgrootte:
60.9 MB
Bestandsnaam:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Taal:
Spaans
Versie:
20/04/2018
Bestandsgrootte:
5.5 MB
Bestandsnaam:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Taal:
Italiaans
Versie:
17/02/2020
Bestandsgrootte:
30.6 MB
Bestandsnaam:
FA00006TIT_2020.pdf
-