©Endress+Hauser
Overzicht specificaties
Input
2 x universal (U, I, R, RTD, TC)
Output
2 x analogue output (I, U) 1 x loop power supply
Display
Multicolor backlight LCD White/black/yellow Bargraph Unit TAG Alarm warning in plain text
Toepassingsgebied
Analoge meetwaarden worden weergegeven, beoordeeld en berekend door de procesmeter. Met de geïntegreerde lusvoeding kunnen tweedraads sensoren worden gevoed. Op de universele ingangen kunnen stroom, spanning, RTD's en TC's worden aangesloten. Grenswaarden kunnen worden bewaakt en relais kunnen worden geschakeld. Via analoge uitgangen kunnen processignalen worden doorgestuurd. Met het geïntegreerde toepassingenpakket "verschildruk" is een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling voor verschildruktoepassingen mogelijk.
De RIA45-paneelmeter heeft een display, analoge ingangen voor proces- en statussignalen, analoge en digitale uitgangen en een interface voor configuratie. Aangesloten sensoren kunnen worden gevoed met de geïntegreerde lusvoeding. Alle gemeten en berekende waarden zijn beschikbaar als een signaal voor display, uitgangen, relais en de interface.
Installatie- en instrumentenbouw
Controlekamers en -kasten
Laboratoria
Procesregistratie en -supervisie
Procesbewaking
Signaalaanpassing en -conversie
Voordelen
5-cijferig 7-segments LC-display, met achtergrondverlichting
1 of 2 universele ingangen
2 relais (optioneel)
Min./max.-waarde opgeslagen
1 of 2 berekende waarden en linearisatietabel
Digitale statusuitgang (open collector)
SIL2-goedkeuring (optioneel); maritieme goedkeuring
Lean selectie
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
©Endress+Hauser
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Loading alternative products
Meetprincipe
Indicators with control unit
Measuring principle
Process meter with control unit
Function
Display Loop power supply Transmitter functionality Barrier Signal isolation Calculation Limit alarm
Display
Multicolor backlight LCD White/black/yellow Bargraph Unit TAG Alarm warning in plain text
Input
2 x universal (U, I, R, RTD, TC)
Software functions
Linearization Minimum value per channel Maximum value per channel Calculation Band value monitoring
Certificates
ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC CSA General Purpose CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 TIIS [Ex ia] IIC NEPSI [Ex ia] IIC UK II(1)G [Ex ia Ga] IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC marine certificate
Function
Display Loop power supply Transmitter functionality Barrier Signal isolation Calculation Limit alarm
Certification
ATEX II (1)GD[Ex ia] 4C CSA AIS, NI/I/2 ABCDEFG/T4 FM AIS, NI/I/2 ABCDEFG/T4 Marine approval UR C/US
Input
2 x universal (U, I, R, RTD, TC)
Output
2 x analogue output (I, U) 1 x loop power supply
Relay output
2 x changeover contact 1 x open collector
Auxiliary power supply / Loop power supply
Dimensions (wxhxd)
Panel housing: 96 x 48 x 175 mm (3.78" x 1.89" x 6.89")
Software
Linearization Minimum value per channel Maximum value per channel Calculation Band value monitoring
Operation
3 keys Interface CDI to USB at PC + configuration software FieldCare
Display
Multicolor backlight LCD White/black/yellow Bargraph Unit TAG Alarm warning in plain text
Meest gedownload
RIA45
Process indicator
EN
NL
CS DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
30/06/2022
10/03/2016
15/10/2015
25/04/2014
30/01/2014
Taal:
Engels
Versie:
30/06/2022
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
BA00272REN_0722-00.pdf
RIA45
Process indicator
EN
NL
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
30/06/2022
10/03/2016
02/11/2015
25/04/2014
29/10/2012
Taal:
Engels
Versie:
30/06/2022
Bestandsgrootte:
753.8 KB
Bestandsnaam:
TI00141REN_0622-00.pdf
50 documenten
EN
NL
Duits Spaans French Italiaans Japans Pools Portugees Russisch Chinees
30/06/2022
10/03/2016
02/11/2015
25/04/2014
29/10/2012
Taal:
Engels
Versie:
30/06/2022
Bestandsgrootte:
753.8 KB
Bestandsnaam:
TI00141REN_0622-00.pdf
EN
NL
Tsjechisch Duits Spaans French Italiaans Japans Pools Portugees Russisch Chinees
30/06/2022
10/03/2016
15/10/2015
25/04/2014
30/01/2014
Taal:
Engels
Versie:
30/06/2022
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
BA00272REN_0722-00.pdf
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Indonesisch Italiaans Japans Koreaans Lithuanian Latvian Noors Pools Portugees Roemeens Russisch Slovaaks Sloveens Zweeds Thais Turks Chinees
30/06/2022
21/11/2018
15/10/2015
30/01/2015
04/10/2012
Taal:
Nederlands
Versie:
30/06/2022
Bestandsgrootte:
871.9 KB
Bestandsnaam:
KA00271RNL_1722-00.pdf
ATEX: II (1)G [Ex ia Ga] IIC II(1)D [Ex ia Da] IIIC
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Italiaans Lithuanian Latvian Pools Portugees Roemeens Slovaaks Sloveens Zweeds
27/06/2022
04/11/2016
15/04/2010
18/12/2008
Taal:
Nederlands
Versie:
27/06/2022
Bestandsgrootte:
482.5 KB
Bestandsnaam:
XA00076RNL_1422-00.pdf
CSA: Control Drawing AIS, ANI 120300112
Taal:
Engels
Versie:
08/06/2010
Bestandsgrootte:
163.3 KB
Bestandsnaam:
120300112.pdf
FM: Control Drawing AIS, ANI 120300111
Taal:
Engels
Versie:
03/06/2009
Bestandsgrootte:
167.4 KB
Bestandsnaam:
120300111.pdf
Control Drawing CSA AIS RIA45
Display with Control Functions RIA45 Installation Notes for hazardous locations
Taal:
Engels
Versie:
08/04/2010
Bestandsgrootte:
278.3 KB
Bestandsnaam:
120300112.pdf
Control Drawing FM approval AIS, ANI RIA45
Display with Control FunctionsRIA45 Installation Notes for hazardous locations
Taal:
Engels
Versie:
08/04/2010
Bestandsgrootte:
257.9 KB
Bestandsnaam:
120300111.pdf
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
Functional Safety Manual RIA45
Functional safety manual for SIL2 certification of process meter RIA45
EN
NL
Duits
07/02/2019
15/02/2017
08/04/2014
23/07/2012
15/06/2009
Taal:
Engels
Versie:
07/02/2019
Bestandsgrootte:
690.4 KB
Bestandsnaam:
SD00014REN_1619.pdf
Zoek reservedelen op nummer in tekening
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Cover clamp EX protection W07
Tekeningnummer
Bestelcode
3
71069920
Tekeningnummer
Bestelcode
1
RIA45X-DA
Draadstang buisbevestiging 105mm
Tekeningnummer
Bestelcode
14
71081257
Accessoires Systeemproducten
Tekeningnummer
Bestelcode
8
RK01-AG
Tekeningnummer
Bestelcode
5
RIA45X-NA
Tekeningnummer
Bestelcode
5
RIA45X-NB
Tekeningnummer
Bestelcode
5
RIA45X-NC
Tekeningnummer
Bestelcode
5
RIA45X-ND
Tekeningnummer
Bestelcode
6
RIA45X-IA
Tekeningnummer
Bestelcode
6
RIA45X-IB
Tekeningnummer
Bestelcode
7
RIA45X-RA
Klemmenstroom, 3 polig (tbv voeding)
Tekeningnummer
Bestelcode
9
50078843
Terminal plug 3pole "N L PE" pitch 5.08
Tekeningnummer
Bestelcode
9
71123475
Terminal plug 3pole "L N PE" pitch 5.08
Tekeningnummer
Bestelcode
9
71296182
Terminal strip 4pole FMC1,5/4-ST-3,5
Tekeningnummer
Bestelcode
10
71037350
Terminal strip 3 pole FKC2,5/3-ST-5,08
Tekeningnummer
Bestelcode
13
71037408
Terminal strip 4pole space3.5 Ex codiert
Tekeningnummer
Bestelcode
10
71074564
Terminal strip 4pole space3.5 Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
10
71074567
Terminal strip 4pole space 3.81 non Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
12
71075062
Terminal plug 2pole space3.81 spring
Tekeningnummer
Bestelcode
11
71075063
Terminal plug 3pole "R12 R11 R13"RM5.08
Tekeningnummer
Bestelcode
13
71296188
Terminal plug 3pole "R22 R21 R23"RM5.08
Tekeningnummer
Bestelcode
13
71296190
Tekeningnummer
Bestelcode
4
RIA45T-
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles