![iTHERM TMS31 MultiSens Productafbeelding iTHERM TMS31 MultiSens](/__image/a/6776823/k/51a1df91ad60e70753955033e89335a209a471d7/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TMS31-rope-v1.jpg)
Overzicht specificaties
-
Accuracy
class 1 acc. to IEC 60584
class 2 acc. to IEC 60584
class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1
IEC60751 Class A
IEC60751 Class AA -
Response time
TC
t50 = 1 s
t90 = 2 s
RTD
t50 = 3 s
t90 = 6 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Type J:
max. 520 °C
(max. 968 °F)
Pt100 WW:
-200...600 °C
(-328…1.112 °F)
Pt100 StrongSens:
-50…500 °C
(-58…932 °F)
Pt100 TF:
-50…400 °C
(-58...752 °F) -
Max. immersion length on request
up to 60.000,00 mm (2.360'')
Toepassingsgebied
De iTHERM TMS31 is een veelzijdige, modulaire multipoint-temperatuurarmatuur ontworpen voor het detecteren en profileren van temperatuurgemiddelden in opslagsilo's met korrelvormig, organisch bulkmateriaal en in olie- en brandstofopslagtanks.
De mechanische robuustheid en de nauwkeurige temperatuursensoren van het instrument bieden de nodige kenmerken voor een veilige, betrouwbare en economische productopslag. In de standaardconfiguratie is het instrument leverbaar met maximaal 20 thermokoppel- (TC) of RTD-sensoren, die zijn bevestigd op een primair-metalen kabel.
Olie-opslagtanks
Bulkmateriaalsilo's
Voordelen
Eenvoudige installatie en procesintegratie dankzij uitgebreide aanpassingsmogelijkheden
Flexibele kabel die kan worden aangepast aan diverse silo's of tankomstandigheden (bv. vullen, leegmaken, opslag)
Intrinsiek veilig instrument voor gebruik in Ex-omgevingen
Uiterst robuust ontwerp voor een lange levensduur van het product en continue bewaking onder alle omstandigheden
Video's
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
![Xpert: Beheers uw meest uitdagende applicaties Xpert: Beheers uw meest uitdagende applicaties](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
iTHERM MultiSens Bundle TMS31
Engelse versie - 12/2018
Metallic flexible rope multipoint for silos and storage tank applications
EN NL 20/12/2018Taal:
Engels
Versie:
20/12/2018
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
TI01443TEN_0118.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
iTHERM MultiSens Bundle TMS31
Metallic flexible rope multipoint for silos and storage tank
applicationsEN NL 20/12/2018Taal:
Engels
Versie:
20/12/2018
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
TI01443TEN_0118.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
iTHERM MultiSens-bundel TMS31 Inbedrijfstellingsvoorschrift
Metallic flexibele kabel-multipoint-thermometer
EN NL 15/12/2018Taal:
Nederlands
Versie:
15/12/2018
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
BA01955TNL_0118.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Temperatur und Systemprodukte für Kraftwerke & Energie, Chemie und Öl & Gas
Temperatur und Systemprodukte für
Kraftwerke & Energie, Chemie und Öl & Gas
Enthält iTHERM ModuLine,
iTHERM MultiSens,
iTEMP Temperaturtransmitters,
SystemprodukteTaal:
Duits
Versie:
02/06/2023
Bestandsgrootte:
6.7 MB
Bestandsnaam:
PU01318T_04.23_DE_PECHOG_Booklet.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Temperature and system products for Power & Energy, Chemical and Oil & Gas including iTHERM ModuLine, iTHERM MultiSens, iTEMP temperature Transmitters, system products
Temperature and system products for
Power & Energy, Chemical and Oil & Gas
including innovative iTHERM ModuLine,
iTHERM
MultiSens temperature assemblies,
iTEMP temperature transmitters and
system productsTaal:
Engels
Versie:
02/06/2023
Bestandsgrootte:
6.7 MB
Bestandsnaam:
PU01318T_04.23_EN_PECHOG_Booklet.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieTaal:
Duits
Versie:
06/07/2023
Bestandsgrootte:
38.5 MB
Bestandsnaam:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesTaal:
Engels
Versie:
06/07/2023
Bestandsgrootte:
39 MB
Bestandsnaam:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
벌크 사일로 내 곡물 분진 폭발 방지
플랜트와 근로자의 안전을 확보하는 방법
Taal:
Koreaans
Versie:
26/04/2024
Bestandsgrootte:
778 KB
Bestandsnaam:
CS01823B60KO0123.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Succes story
Zapobieganie zapłonowi pyłu zbożowego w silosach magazynowych
Taal:
Pools
Versie:
25/04/2024
Bestandsgrootte:
8.5 MB
Bestandsnaam:
23-0088_CS01823B60EN0123_Storage_20230912pl.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Schutz vor Staubentzuendung in Schuettgutsilos
Wie kann die Sicherheit von Anlagen und des Personals
sichergestellt werden?Taal:
Duits
Versie:
06/10/2023
Bestandsgrootte:
323.1 KB
Bestandsnaam:
CS01823B11DE0123_Lagerung_20230912.pdf
-