![iTHERM TMS02 MultiSens Flex Multipoint iTHERM TMS02 MultiSens Flex Multipoint](/__image/a/2422711/k/7957ae0921c2154e74a011f6b4986d4cc2498005/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/tms02_S5.jpg)
Overzicht specificaties
-
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
ASTM E230 and ANSI MC 96.1
IEC/Class A
IEC/Class AA -
Response time
depending on configuration:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8s
t90 = 2s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 200 bar (2900 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type J:
max. 720 °C
(max. 1.328 °F)
Type N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Pt100 WW; 3mm; 316L; -200...600oC
Pt100 WW; 6mm; 316L; -200...600oC
Pt100 TF; 3mm; 316L; -50…400oC
Pt100 TF; 6mm; 316L; -50…400oC
Pt100 StrongSens; 6mm; 316L; -50…500oC -
Max. immersion length on request
up to 30.000,00 mm (1181'')
Toepassingsgebied
De iTHERM TMS02 MultiSens Flex kan worden aangepast aan diverse toepassingen: buigbaar in een 3D-uitvoering biedt deze een compleet temperatuurprofiel met slechts één procesaansluiting. Het instrument kan worden geconfigureerd met of zonder thermowells voor optimale responstijden, mechanische sterkte of vervangbaarheid van de sensoren. Het is leverbaar met TC-/RTD-technologie of met onze iTHERM StrongSens en beschikt over een geavanceerde diagnosekamer voor extra veiligheid.
Petrochemische industrie
Olie- & gasindustrie
Zware chemische processen
Voordelen
Talloze uitvoeringen van 3D-sensoren leverbaar voor elke gewenste procesbewakingsconfiguratie
Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden dankzij een modulair productontwerp voor eenvoudige installatie, procesintegratie en onderhoud
Hoge mate van compatibiliteit van het inzetstuk volgens norm IEC 60584, ASTM E230 en IEC 60751
Ingebouwde elektronische hittebescherming voor optimale productduurzaamheid
In overeenstemming met diverse beschermingstypen voor gebruik in gevaarlijke omgevingen voor eenvoudige procesintegratie
Diagnosekamer als secundair-procesbarrière voor extra veiligheid, met drukbewaking voor voorspellend onderhoud via geavanceerde diagnose
Video's
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
![Xpert: Beheers uw meest uitdagende applicaties Xpert: Beheers uw meest uitdagende applicaties](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
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
TI iTHERM ProfileSens TS901
Patented multipoint temperature cable probe for oil & gas and
petrochemical applications. To be used as an insert in multipoint ther
mometers, such as MultiSens Flex TMS0x.EN NL 29/09/202303/05/2019Taal:
Engels
Versie:
29/09/2023
Bestandsgrootte:
9.8 MB
Bestandsnaam:
TI01346TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI iTHERM MultiSens Flex TMS02
Modular direct contact TC and RTD multipoint thermometer for direct
contact with the medium or with a shared or individual thermowel
lEN NL 29/09/202324/12/201813/11/2017Taal:
Engels
Versie:
29/09/2023
Bestandsgrootte:
5.2 MB
Bestandsnaam:
TI01361TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA iTHERM MultiSens Flex TMS02
Modulaire TC- en RDT-multipoint-thermometer voor direct contact met het
medium of met een gedeelde of individuele beschermbuisEN NL 29/09/202324/12/201813/11/2017Taal:
Nederlands
Versie:
29/09/2023
Bestandsgrootte:
4.6 MB
Bestandsnaam:
BA01598TNL_0323-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
iTHERM MultiSens Flex TMS02
Ex ia IIC T1...T6 Ga
EN NL 27/06/2022Taal:
Engels
Versie:
27/06/2022
Bestandsgrootte:
519.5 KB
Bestandsnaam:
XA02891TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Temperatur und Systemprodukte für Kraftwerke & Energie, Chemie und Öl & Gas
Temperatur und Systemprodukte für
Kraftwerke & Energie, Chemie und Öl & Gas
Enthält iTHERM ModuLine,
iTHERM MultiSens,
iTEMP Temperaturtransmitters,
SystemprodukteTaal:
Duits
Versie:
02/06/2023
Bestandsgrootte:
6.7 MB
Bestandsnaam:
PU01318T_04.23_DE_PECHOG_Booklet.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
iTHERM MultiSens Flex TMS01, TMS02
Multipoint-Thermometerfamilie
Taal:
Duits
Versie:
17/09/2018
Bestandsgrootte:
2.9 MB
Bestandsnaam:
PU01236T09DE_0322_TMS0x.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
Temperature and system products for Power & Energy, Chemical and Oil & Gas including iTHERM ModuLine, iTHERM MultiSens, iTEMP temperature Transmitters, system products
Temperature and system products for
Power & Energy, Chemical and Oil & Gas
including innovative iTHERM ModuLine,
iTHERM
MultiSens temperature assemblies,
iTEMP temperature transmitters and
system productsTaal:
Engels
Versie:
02/06/2023
Bestandsgrootte:
6.7 MB
Bestandsnaam:
PU01318T_04.23_EN_PECHOG_Booklet.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieTaal:
Duits
Versie:
06/07/2023
Bestandsgrootte:
38.5 MB
Bestandsnaam:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesTaal:
Engels
Versie:
06/07/2023
Bestandsgrootte:
39 MB
Bestandsnaam:
CP00003TEN_0523.pdf
-