Overzicht specificaties
-
Input
24 V DC
-
Output
Uin - 0,8 V
-
Power Supply
24 V DC
Toepassingsgebied
De RNF22 is een voedings- en foutmeldingen-module die een redundante 24 VDC voedingsspanning levert aan het DIN-rail-interfacebusconnectorsysteem voor een veilig gebruik in gevaarlijke omgevingen. Intelligente foutdiagnosemeldingen bij stroomstoringen, NAMUR-groepsfoutmeldingen of zekeringen via een relaiscontact en een knipperende LED. De compacte interfacemodule is beschermd tegen overspanning en omgekeerde polariteit via diode-ontkoppeling.
Voedings- en foutmeldingen-module voor veilig en betrouwbaar gebruik in gevaarlijke omgevingen
Enkele of redundante 24 VDC voedingsspanning, tot 3,75 A voedingsstroom
Relaisuitgang voor foutmelding
Groepsfoutevaluatie van aangesloten NAMUR-scheidingsversterkers (RLN22)
Activering/deactivering van groepsfoutdetectie via DIP-schakelaar
Omgevingstemperatuurbereik: –20 tot 60 °C (–4 tot 140 °F)
Voordelen
Veilige en betrouwbare 24 VDC interfacevoeding, enkel of redundant
Intelligente ingebouwde diagnose: voedingsstoring of zekeringfout
Snelle en eenvoudige bedrading met insteekaansluitingen
Compacte behuizing: 17,5 mm (0,69 in) voor efficiënt gebruik van de ruimte in schakelkasten
Fundamental selectie
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
RNF22
Power and error message module 24 V DC
EN NL 19/10/202103/05/2021Taal:
Engels
Versie:
19/10/2021
Bestandsgrootte:
939.8 KB
Bestandsnaam:
TI01586KEN_0221.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
RNF22
Power and error message module 24 V DC
EN NL 19/10/202106/05/2021Taal:
Engels
Versie:
19/10/2021
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
BA02039KEN_0221.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA RNF22
Voedings- en foutmeldingsmodule 24 V<sub>DC</sub>
EN NL 27/12/202219/10/202106/05/2021Taal:
Nederlands
Versie:
27/12/2022
Bestandsgrootte:
430.6 KB
Bestandsnaam:
KA01460KNL_0322-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
RNF22 Power and error message module CONTROL/INSTALLATION DRAWING for explosion hazardous areas according to Dir. 2014/34/EU (ATEX)
ATEX/UKCA: ATEX II 3 G Ex nA nC IIC Gc
IECEx: IECEx II 3 G Ex nA nC IIC GcEN NL 29/09/202221/07/202125/01/2021Taal:
Engels
Versie:
29/09/2022
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
XA02373KA2_03.22_RNF22.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20Taal:
Japans
Versie:
29/08/2022
Bestandsgrootte:
11.7 MB
Bestandsnaam:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
System Products and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paper
less recorders and associated
software packages for process automationTaal:
Engels
Versie:
17/05/2023
Bestandsgrootte:
14.5 MB
Bestandsnaam:
FA00016KEN_2323_online.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
Taal:
Koreaans
Versie:
12/03/2024
Bestandsgrootte:
3.8 MB
Bestandsnaam:
FA00016K46KO.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
RN 시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
RN시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
Taal:
Koreaans
Versie:
08/09/2021
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
IN01216K09KO_0121.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Innovation brochure about the RN Series
RN Series - Reliable signal processing and conditioning
Taal:
Engels
Versie:
02/06/2023
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
IN01216K09EN_02.23.pdf
-