Optimaliseer Clean-in-Place (CIP)-processen in de voedingsindustrie
Tijds- en kostenbesparingen dankzij innovatieve sensortechnologie
Omdat grondstof- en energiekosten stijgen, is het gebruik van assets binnen de food & beverage-fabrieken nog belangrijker geworden. Veel voedselverwerkers werken nog met Clean-in-Place (CIP)-systemen met weinig automatisering en vertrouwen op een proces dat is gebaseerd op timing en handmatige verificatie. De installatie van inline-sensoren zorgt voor bewaking en regeling van het reinigingsproces in realtime, waardoor de reinigingstijd, het productverlies en de grondstoffen worden beperkt en tegelijkertijd een volledige traceerbaarheid wordt gewaarborgd.
30%
Besparingen op de kosten van reinigingsmiddelen
door te zorgen voor de juiste reinigings-sterkte en fasescheiding met de geleidbaarheid en optische metingen van Endress+Hauser.
Ons aanbod
We begrijpen uw uitdagingen bij veeleisende CIP-processen en bieden u een complete reeks hygiënische, sanitaire meetoplossingen. Ons beproefde assortiment van flow-, niveau-, druk-, temperatuur- en analyse-instrumenten wordt vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en voldoet aan alle eisen en voorschriften binnen de voedingsmiddelen- en drankindustrie. We bieden u:
Robuuste, betrouwbare en voor de industrie geoptimaliseerde sensoren met een hygiënisch ontwerp
Makkelijk te reinigen en absoluut dichte meetsensoren
Innovatieve zelfdiagnose voor het waarborgen van volledig vertrouwen in de metingen
Naadloze integratie in elk bewakingssysteem
Applications
Nauwkeurige concentratiemeting
Om optimale prestaties van een CIP-systeem te waarborgen, is het van belang de reinigingsmiddelconcentratie te weten zowel in de lus als in de suppletietank.
Onze ervaring in de praktijk
Geleidbaarheid behoeft het minste onderhoud en kalibratie en maakt het u mogelijk het gebruik van energie, chemicaliën en water te verminderen. Endress+Hauser biedt meerdere geleidbaarheidssensor- en transmitteropties specifiek voor CIP-toepassingen. Van eenvoudige compacte tot meerkanaals systemen met ethernet-integratiemogelijkheden.
Optimaliseer concentratiemetingen met de juiste geleidbaarheidssensor of -transmitter voor uw toepassing.
Weet precies wat er in de lijn is en vergeet het giswerk. Overgangssensoren bepalen wanneer elke fase van de CIP-cyclus eindigt en de volgende moet beginnen.
Onze ervaring in de praktijk
Geleidbaarheids-, optische troebelheids- of pH-sensoren worden gebruikt om te bepalen of er product of spoelwater in de leiding zit; het CIP-systeem wordt alleen gestart als er geen product meer na het spoelen aanwezig is. Een snelle respons is zeer belangrijk om product- en waterverliezen te verminderen en kosten te besparen.
Verbeter uw fasescheiding door de juiste sensor te kiezen uit Endress+Hauser’s vloeistofanalyse-portfolio.
De voorraad CIP-reinigingsmiddelen moet worden bewaakt om een stabiele toevoer te waarborgen.
Onze ervaring in de praktijk
Ultrasone radar, geleide radar en vrije-ruimte-radar zijn gangbare methoden voor het bewaken van de voorraad reinigingsmiddelen. Suppletie-, spoel- en hersteltanks worden doorgaans bewaakt door hydrostatische of capacitieve sensoren; de keuze wordt bepaald door de tankmaat en persoonlijke voorkeur. De veiligheid van de voorraad wordt gewaarborgd door laag/hoog-niveau-alarmen en lege-buis-detectie (pompbescherming), wat meestal wordt uitgevoerd met stemvork- of conductieve/capacitieve sensoren.
Kies het juiste niveaumeetinstrument voor uw toepassing uit een breed aanbod van meetprincipes en het desbetreffende productassortiment.
Flowmeting is essentieel voor een efficiënt CIP-systeem. Door een sterke en turbulente flow te waarborgen, wordt het gewenste zuiveringseffect bereikt.
Onze ervaring in de praktijk
De Proline Promag H-serie is bedoeld voor agressieve chemicaliën bij hogere temperaturen en hogere dan normale trillingen door de turbulente flow. Endress+Hauser waarborgt prestaties voor lange tijd op het gebied van CIP-service. De flowmeters zijn ook voorzien van een temperatuur- en geleidbaarheidsuitgang naast de flowwaarde.
Profiteer van elektromagnetische flowmeters die zijn voorzien van een temperatuur- en geleidbaarheidsuitgang naast de flowwaarde.
De temperatuur in het CIP-proces kan op verschillende plaatsen worden gemeten en wordt goed in de gaten gehouden, zodat de effectiviteit van de reiniging en het energieverbruik in balans blijven. Vaak beschouwd als een kritisch controlepunt is de temperatuur, die regelmatig moet worden gekalibreerd.
Onze ervaring in de praktijk
iTHERM QuickNeck - onze gepatenteerde thermometer met verlengde nek met snelkoppeling voor snelle en eenvoudige herkalibratie. Eén simpele draaibeweging voor het openen en makkelijk herinstalleren na kalibratie.
Herkenning van aangroei om de reinigingsefficiëntie te waarborgen
Reinigingsefficiëntie is gebaseerd op temperatuur, reinigingsmiddelconcentratie en flowsnelheid/schuifkrachten tegen de installatiewanden. Maar omdat de pijpen niet altijd recht zijn en de sproeibollen niet alles bereiken, zijn er altijd plaatsen die moeilijk te reinigen zijn. Om de totale reinigingsefficiëntie te bepalen en verbeteren, moet ook het reinigingsgedrag op deze plaatsen worden bewaakt.
Onze ervaring in de praktijk
Ons compacte multiparameter-instrument Liquitrend QMW43 kan de dikte van de productaangroei en de geleidbaarheid van media gelijktijdig meten. Geïnstalleerd op kritische punten in de voedselverwerkingsinstallatie kan het instrument vloeistofgedrag betrouwbaar bewaken en geeft het informatie over resterende productaangroei als deze na reiniging nog aanwezig is. Dankzij deze innovatieve technologie kunnen de reinigingsfrequentie en -intensiteit worden aangepast aan de behoeften van een installatie, waardoor de efficiëntie wordt verhoogd.
Wat u kunt doen
Klik door deze overzichten en ontdek hoe u productverliezen en energiekosten in uw CIP-processen kunt verlagen!
De NIR/VIS-absorptiesensor voor fasedetectie en zwevende stoffen
Maximale veiligheid voor uw producten dankzij glasvrij, hygiënisch design
Kostenbesparingen en minder productverliezen dankzij snelle interfasedetectie
Laag-onderhoudssensor met een lange levensduur en stabiele werking
Flexibele installatie: sensor ondersteunt insteken (met Tri-Clamp- en Varivent-aansluiting) en dompelen (met houder en armatuursysteem Flexdip CYA112 en CYH112)
Robuuste sensor die bestand is tegen agressieve chemicaliën en verontreiniging
Geschikt voor reiniging ter plaatse (CIP) en sterilisatie ter plaatse (SIP)
Niveauschakelaar voor vloeistoffen met compact ontwerp en roestvrijstalen behuizing
Ontworpen volgens de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Dankzij de geïntegreerde zelfbewakingsfunctie werkt de Liquiphant altijd betrouwbaar, ook bij stroomuitval.
Het instrument levert een nauwkeurig schakelpunt, ook bij veranderende mediumeigenschappen. Dankzij IO-Link kunnen de instrumenten eenvoudig met engineeringtools worden geconfigureerd, wat de kosten verlaagt en de complexiteit vermindert
Een echte plug & play-sensor, die niet hoeft te worden aangepast als hij in een ander medium wordt gebruikt. De meting wordt niet beïnvloed door geleidbaarheid, aangroei, turbulentie, stromingen of luchtbellen
Er is geen kalibratie nodig en ook geen specifieke kennis of gereedschap (bijv. software).
Het robuuste ontwerp van roestvrij staal (316L) garandeert een hoge duurzaamheid.
Dankzij het modulaire ontwerp is het instrument bij verschillende procestemperaturen in te zetten en kan het worden voorzien van de meest uiteenlopende procesaansluitingen en accessoires, zodat het geschikt kan worden gemaakt voor elke toepassing.
Ontdek enkele belangrijke meetpunten in het Clean-in-Place-proces
Voordelen
Onze medewerkers hebben samen met onze klanten opmerkelijke resultaten geboekt bij het optimaliseren van Clean-in-Place-processen. De grote industrie- en toepassingsexpertise alsmede ons breed productportfolio waarborgen succes vanaf het begin. Endress+Hauser wil een betrouwbare partner in elke fase van uw productie zijn.
25-30%
tijdsbesparing voor elke CIP-cyclus.
30%
minder gebruik van chemicaliën door het gebruik van optische technologieën bij de fasescheiding.
> 100
landen profiteren van onze toepassings- en industriecompetentie.
Een kaasfabriek vermindert de kosten en kan aanzienlijk tijd besparen door het installeren van inline sensoren om de fasescheiding tussen wei, water en CIP-detergent
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Efficiency
Behandeling van afvalwater in de voedingsmiddelenindustrie
De food- en beverage-industrie gebruikt voornamelijk water als grondstof voor de reiniging en in de productie. Het potentieel voor optimalisatie ligt in de preventie, monitoring en behandeling van afvalwater.
Hygiënisch ontwerp om de voedselveiligheid te garanderen
Garandeer de voedselveiligheid en voldoe aan de wereldwijde voedselvoorschriften, -normen en -vereisten door uw voedselverwerkingsapparatuur te voorzien van onze meettechnologie in hygiënisch ontwerp.
Optimaliseer uw hulpbronnen en maximaliseer uw plant performances. Lees meer!
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Endress+Hauser heeft het vertrouwen om u te helpen bij het realiseren van uw bedrijfsdoelen door de hele waterkringloop, door het combineren van een innovatieve productreeks meetinstrumenten, expertservices en industrie-expertise.
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Maak het beheer van uw utilities efficiënter, veiliger en betrouwbaarder. Vertrouw op Endress+Hauser om uw stoom-energiesystemen en industriële waterzuivering te verbeteren. Meer informatie over ons aanbod.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .