Behandeling van afvalwater in de voedingsmiddelenindustrie
Betrouwbare preventie, controle en behandeling van afvalwater
De food- en beverage-industrie gebruikt voornamelijk water als grondstof voor de reiniging en in de productie, wat vervolgens als afvalwater wordt afgevoerd nadat het is gebruikt. Afhankelijk van de samenstelling en het verontreinigingsniveau wordt het afvalwater gezuiverd en hergebruikt als proceswater of wordt het gereinigd voordat het in het leefmilieu of de riolering wordt geloosd. Dit is de enige manier om de naleving van de strenge milieuvoorschriften te garanderen.
19 %
of the worldwide water consumption stems from industrial applications. A vast majority is required by the food and beverage industry.
Ons aanbod
Afvalwater ontstaat overal waar voedingsmiddelen worden geproduceerd. Het omgaan met de hoge eisen en uitdagingen kan dus niet worden vermeden. Wij helpen u om te voldoen aan strenge milieuvoorschriften en optimaliseren uw afvalwaterprocessen en -kosten met onze intelligente meettechnologie. Wij helpen u
Het volume verminderen
De hoeveelheid controleren
Vervuiling verminderen
Behandeling door neutralisatie
De milieuvoorschriften van de overheid naleven
Applications
Afvalwaterpreventie
De hoeveelheid afvalwater kan tijdens het proces worden verminderd door gebruik te maken van meettechnologie bij het lozen van producten uit de productielijnen. Met minder spoelwater, minder fases tussen twee producten, of tussen product en reinigingsmiddelen, kunt u het milieu beschermen en profiteren van echte kostenbesparingen.
Onze ervaring in de praktijk
Door te vertrouwen op de juiste meettechniek van Endress+Hauser kan de overgangsfase optimaal worden ontworpen.
Een van de belangrijkste eerste stappen is het monitoren van het waterverbruik, want alleen dan kunnen maatregelen worden getroffen.
Onze ervaring in de praktijk
Onze elektromagnetische debietmeters meten nauwkeurig de hoeveelheid schoon water die wordt gebruikt, evenals de hoeveelheid afvalwater. Het afvalwater kan ter plaatse of in het laboratorium worden geanalyseerd.
Gebruik de Proline Promag 10L flowmeter met een gewichtsgeoptimaliseerde sensor en een hoge kosteneffectiviteit.
Het afvalwater dat tijdens het reinigingsproces wordt opgevangen, moet worden geneutraliseerd voordat het in het rioolstelsel wordt geloosd, zodat de strenge grenswaarden van de milieuregelgeving worden nageleefd.
Onze ervaring in de praktijk
Neutralisatie, buffer- en opslagtanks met zuren en alkalische oplossingen worden bewaakt met innovatieve meettechnologie van Endress+Hauser.
Vertrouw op digitale pH sensoren met Memosenstechnologie om continu de pH waarde te meten.
Bewaak de volumestroom met zeer nauwkeurige electromagnetische flowmeters.
Voorkom dat uw tanks overvuld worden met niveauschakelaars van deLiquiphantfamilie.
In overeenstemming met de regelgeving van de overheid worden parameters als pH, temperatuur en hoeveelheid afvalwater niet alleen continu bewaakt, maar ook geregistreerd.
Onze ervaring in de praktijk
Onze datamanagers weten direct wanneer de grenswaarden worden overschreden en genereren alarmen. De volautomatische monsternemer in de Liquistation serie neemt regelmatig testmonsters, zodat aanvullende parameters zoals COD (chemisch zuurstofverbruik) kunnen worden geanalyseerd.
Vertrouw op automatische monsternemers wanneer een betrouwbare waterbemonstering essentieel is.
Verbeter uw gegevensregistratie met behulp van de geavanceerde datamanager MemographRSG45.
Onderhoudsservices om functionaliteit en nauwkeurigheid te garanderen
Regelmatig onderhoud aan alle instrumenten wordt ten zeerste aanbevolen. Van pH- en zuurstofmeting tot analysers met regelmatige vervanging van de verbruiksmaterialen, bestaat de mogelijkheid om een passende onderhoudsovereenkomst met Endress+Hauser af te sluiten.
Onze ervaring in de praktijk
Van inspectie tot preventief onderhoud, Endress+Hauser ondersteunt u bij het definiëren van het juiste onderhoudschema gebaseerd op de specifieke behoeften van uw bedrijf. De voordelen voor u:
Gegarandeerde transparantie op het gebied van afvalwatervolume en -samenstelling
Geminimaliseerde stilstandtijden en kosten
Verlengde levensduur voor uw meetinstrumenten en productiesystemen
Verbeter de procesbeschikbaarheid en houd uw installatie veilig, consistent en economisch door te vertrouwen op onze industriële onderhoudsservices.
Modulaire paneeloplossing voor een betrouwbare en veilige bewaking
Ongezuiverd water, proceswater of afvalwater kan efficiënt worden bewaakt met modulaire, ruimtebesparende analysepanelen. Dit vereenvoudigt de dagelijkse procesintegratie en -werking.
Onze ervaring in de praktijk
Onze paneeloplossingen, die met of zonder monstervoorbereiding kunnen worden geleverd, zijn modulair, schaalbaar en speciaal ontworpen voor uw analyseparameters.
Vertrouw op wateranalysepanelen die alle noodzakelijke meetsignalen voor de procesbesturing en -diagnose leveren.
Vereenvoudiging van analytische meettaken met behulp van analytische controlepanels. Ze zijn eenvoudig aan te passen aan uw wensen en bieden een hogere veiligheid, kwaliteit en efficiëntie in uw fabriek.
Meer informatie over processen en relevante meetpunten
In industriële toepassingen legt het water een lange weg af, van de winning van het ruwe of schone water aan de bron, naar de verschillende productieprocessen en dan direct of indirect naar het lozingspunt. Lees meer over hoe meettechnologie kan worden gebruikt voor de optimale preventie, bewaking en behandeling van opgehoopt afvalwater..
Ontdek het neutralisatieproces en de relevante parameters
Voordelen
Endress+Hauser kan zich beroepen op meer dan 60 jaar ervaring in de voedingsmiddelenindustrie, met name op het gebied van industrieel afvalwater. Klanten over de hele wereld vertrouwen op onze uitgebreide knowhow op het gebied van meettechniek, automatisering en service. Wij kennen de bijzondere uitdagingen op het gebied van kwaliteit, kosten en overheidsvoorschriften. Onze ervaren teams van industrie- en applicatie-experts kunnen u helpen bij het vinden van de juiste meettechnologie.
~15 %
minder waterverbruik door optimalisering van de scheidingsfase met metingen
40 %
langere levensduur van onze digitale analysesensoren
> 2 miljoen
elektromagnetische flowmeters van Endress+Hauser in bedrijf over de hele wereld
Wernsing Feinkost GmbH vertrouwt op meettechnologie en engineering van Endress+Hauser, zodat de afvalwaterzuiveringsinstallatie 24 uur per dag correct werkt.
Ontdek hoe Heineken voldoet aan alle voorschriften voor het beschermen van het Braziliaanse milieu met de Viomax CAS51D digitale-nitraat- of SAC-sensor van Endress+Hauser.
De geautomatiseerde fosfaatbewaking met Liquiline System CA80PH helpt het levensmiddelenbedrijf Pasfrost bij het naleven van de strenge normen voor haar industriële afvalwater.
Pasfrost vertrouwt op Memosens CLS82D voor de geleidbaarheidsmetingen in haar installatie voor hergebruik van water. De sensor levert nauwkeurige metingen, zelfs bij zeer lage geleidbaarheidswaarden.
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Efficiency
Optimaliseer Clean-in-Place (CIP)-processen in de voedingsindustrie
Optimaliseer Clean-in-Place (CIP)-processen in de voedingsindustrie met innovatieve flow-, niveau-, druk-, temperatuur- en analysesensortechnologie.
Hygiënisch ontwerp om de voedselveiligheid te garanderen
Garandeer de voedselveiligheid en voldoe aan de wereldwijde voedselvoorschriften, -normen en -vereisten door uw voedselverwerkingsapparatuur te voorzien van onze meettechnologie in hygiënisch ontwerp.
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Endress+Hauser heeft het vertrouwen om u te helpen bij het realiseren van uw bedrijfsdoelen door de hele waterkringloop, door het combineren van een innovatieve productreeks meetinstrumenten, expertservices en industrie-expertise.
Chemie: Duurzaam succes door samenwerking
Chemie: Duurzaam succes door samenwerking
Optimaliseer uw hulpbronnen en maximaliseer uw plant performances. Lees meer!
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Maak het beheer van uw utilities efficiënter, veiliger en betrouwbaarder. Vertrouw op Endress+Hauser om uw stoom-energiesystemen en industriële waterzuivering te verbeteren. Meer informatie over ons aanbod.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .