
Overzicht specificaties
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485,
Modbus TCP, Ethernet -
Ingress protection
Transmitter: IP20
Optional Display: IP66
Toepassingsgebied
Met de Liquiline CM442R kunt u maximaal 2 Memosens-sensoren naar keuze met meer dan 12 meetparameters. Met zijn extreem compacte ontwerp past dit instrument in elke kast - en is voorzien van ingangen, uitgangen, regelaars en rekenmodules, bv. voor het regelen van de reiniging. De transmitter behoort tot het Liquiline-platform met gestandaardiseerde systeemintegratie, werking en reserveonderdelen. Heartbeat Technology helpt u de ideale balans te vinden tussen meetpuntbeschikbaarheid en onderhoudskosten.
De Liquiline CM442R is geschikt voor alle industrieën en hun utilities, zoals:
Voedingsmiddelen- & drankindustrie
Life sciences-industrie
Elektriciteits- & energie-industrie
Water- & afvalwaterindustrie
Chemische industrie
Scheepvaart
Het instrument beschikt over de volgende communicatieprotocollen en interfaces:
0/4-20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Webserver
De transmitter kan worden uitgebreid met een module met goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals IECEx, ATEX en CSA, zodat sensoren in gevaarlijke omgevingen kunnen worden aangesloten.
Voordelen
Bespaart ruimte, bespaart geld:
uiterst compact, bespaart ruimte in kasten – perfect voor skids.Snelle installatie:
geen uitsnede nodig in deur van de schakelkast, one-click DIN-rail bevestiging, minimale bedrading.Eenvoudige en veilige inbedrijfstelling:
door de configuratie op een SD-kaart op te slaan kunnen de instellingen snel naar een tweede installatie worden gekopieerd.Makkelijk te bedienen en te onderhouden:
intuïtieve gebruikersinterface, hot plug & play met vooraf gekalibreerde Memosens-sensoren, universele componenten voor alle parameters.Procesbewaking op afstand:
geïntegreerde webserver die de operator in staat stelt om op afstand diagnosegegevens te bekijken, configuraties uit te voeren of toegang te krijgen tot instrumentparameters in elke webbrowser - zelfs via smartphone.Hogere beschikbaarheid, lagere kosten:
Heartbeat Technology maakt statusgericht onderhoud en eenvoudige verificatie van het gehele meetpunt mogelijk en helpt bij het uitvoeren van optimalisatiemaatregelen.
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Memosens
Engelse versie - 05/2022
Sensor inputs with Memosens protocol
EN NL 30/05/202228/02/2019Taal:
Engels
Versie:
30/05/2022
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
BA01245CEN_0822-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Inbedrijfstellingsvoorschrift CM44xR
Nederlandse versie - 06/2013
Inbedrijfstelling
EN NL 25/09/202310/08/202208/10/202120/04/202127/01/2020Taal:
Nederlands
Versie:
27/06/2013
Bestandsgrootte:
5.3 MB
Bestandsnaam:
BA01225CNL_0113.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Cabinet controller with a maximum of eight measuring channels based on
digital Memosens technologyEN NL 28/08/202410/08/202203/05/202211/05/202028/02/2019Taal:
Engels
Versie:
28/08/2024
Bestandsgrootte:
6.7 MB
Bestandsnaam:
TI01112CEN_1224-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Memosens
Sensor inputs with Memosens protocol
EN NL 30/05/202228/02/2019Taal:
Engels
Versie:
30/05/2022
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
BA01245CEN_0822-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Inbedrijfstellingsvoorschrift CM44xR
Inbedrijfstelling
EN NL 25/09/202310/08/202208/10/202120/04/202127/01/2020Taal:
Nederlands
Versie:
27/06/2013
Bestandsgrootte:
5.3 MB
Bestandsnaam:
BA01225CNL_0113.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Operating Instructions CM442R/444R/448R
Maintenance & Diagnosis
EN NL 27/06/2013Taal:
Engels
Versie:
27/06/2013
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
BA01227CEN_0113.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Universele vierdraads multikanaal transmitter voor kastinstallatie
EN NL 25/09/202312/08/202208/10/202120/04/202130/11/2019Taal:
Nederlands
Versie:
25/09/2023
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
KA01160CNL_1123-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kit CM44xR
External display
EN NL 24/02/202327/06/2013Taal:
Engels
Versie:
24/02/2023
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
EA01080CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
SD card kit
32 GB, industrial flash drive
EN NL 23/03/2021Taal:
Engels
Versie:
23/03/2021
Bestandsgrootte:
506.7 KB
Bestandsnaam:
EA01354CEN_0121.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN NL 28/11/2022Taal:
Engels
Versie:
28/11/2022
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Installation Instructions Liquiline CM44xR
Service display for rail mounted device
EN NL 06/03/2014Taal:
Engels
Versie:
06/03/2014
Bestandsgrootte:
138.3 KB
Bestandsnaam:
EA01100CA2_0113.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
SD card kit
Industrial flash drive, 1 GB
With firmware, no. 71127100
Without firmware, no. 71110815EN NL 23/03/202109/10/202020/03/201725/06/201401/07/2012Taal:
Engels
Versie:
23/03/2021
Bestandsgrootte:
506.9 KB
Bestandsnaam:
EA00011CEN_0621.pdf
-