Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Unifit CPA842 - hygiënische armatuur voor pH-/ORP-, zuurstof- en celgroeisensoren

Procesarmatuur
Unifit CPA842

Hygiënische armatuur voor de life sciences-industrie en de voedingsmiddelen- & drankindustrie

CPA842
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Process temperature

    -15 to 140 °C (5 to 280 °F)

  • Process pressure

    16 bar up to 140 °C (232 psi up to 284 °F)

Toepassingsgebied

De Unifit CPA842 procesarmatuur voldoet aan de strengste eisen met betrekking tot inline-reiniging en sterilisatie. Makkelijke installatie van pH-/ORP-, zuurstof, geleidbaarheids- of celgroeisensoren in tanks en leidingen van hygiënische en steriele toepassingen. De Unifit is ontworpen volgens EHEDG, 3-A, ASME BPE, FDA en USP 88-klasse VI.

De Unifit CPA842 is bedoeld voor permanente installatie in tanks en leidingen in:

  • Voedingsmiddelen- & drankindustrie

  • Life sciences-industrie

  • Chemische industrie

Het instrument is geschikt voor gebruik met drukken tot 16 bar (roestvrijstaal).

Voordelen

  • Hygiënisch design volgens EHEDG-klasse I, 3-A norm 74-05, FDA, ASME BPE en USP 88-klasse VI voorkomt kruisbesmetting

  • Geen besmetting dankzij lekdichte, ingebouwde elektrodeafdichting

  • Minder aangroei van resten dankzij elektrolytisch gepolijst oppervlak (Ra=0,38 µm of 0,76 µm)

  • Geschikt voor reiniging ter plaatse (CIP) en sterilisatie ter plaatse (SIP)

  • Flexibele aanpassing aan alle toepassingen door diverse hygiënische procesaansluitingen

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel