Overzicht specificaties
-
Input
0/4…20 mA / HART
feeding/not feeding -
Output
0/4…20 mA / HART
active/passive -
Power Supply
24 V DC
Toepassingsgebied
De 1- of 2-kanaals RN22 actieve barrier voedt analoge instrumentlussen en veiligheidsinstrumentsystemen tot SIL 2 (SC 3). De intrinsiek veilige, transparante interface HART® vormt een betrouwbare link tussen procesinstrumenten en procesregeling. Deze interface met 2-/4-draads instrumenten voor gevaarlijke omgevingen heeft een tweede galvanisch gescheiden signaaluitgang volgens NAMUR NE 175. Hierdoor is een tweede kanaal beschikbaar voor de procesoptimalisatie, zonder dat het traditionele automatiseringssysteem wordt beïnvloed.
Eén- of tweekanaals actieve barrier, voeding of signaalverdubbelaar
0/4 tot 20 mA analoge signaaloverdracht (NAMUR NE 43) en galvanische scheiding
Intrinsieke veiligheid voor gebruik in gevaarlijke omgevingen (zone 2)
Bidirectionele HART®-communicatie (transparant)
2- en 4-draads mogelijkheid voor instrumenten in gevaarlijke omgevingen (zones 0/20)
Omgevingstemperatuurbereik: -40 … 60 °C (-40 … 140 °F)
Voordelen
Intrinsiek veilig interface-instrument geschikt voor gebruik in safety instrumented systems tot SIL 2 (SC 3) volgens IEC 61508
Snelle en eenvoudige bedrading met schroef- of insteekaansluitingen of voeding via T-connector van voedingsrail
Makkelijke toegang tot HART®-aansluitingen aan voorzijde
Compacte behuizing: tot twee kanalen op 12,5 mm (0,49 in) voor efficiënt gebruik van ruimte in schakelkasten
Video's
Fundamental selectie
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
RN22
Engelse versie - 11/2020
Active barrier or signal doubler, HART-transparent
EN NL 01/11/2020Taal:
Engels
Versie:
01/11/2020
Bestandsgrootte:
878.2 KB
Bestandsnaam:
TI01515KEN_0120.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
RN22
Engelse versie - 12/2020
1- or 2-channel active barrier for safe separation of 4 to 20 mA standard signal circuits, optionally available as a signal doubler. HART-transparent
EN NL 14/12/2020Taal:
Engels
Versie:
14/12/2020
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
BA02004KEN_0120.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
RN22
Active barrier or signal doubler, HART-transparent
EN NL 01/11/2020Taal:
Engels
Versie:
01/11/2020
Bestandsgrootte:
878.2 KB
Bestandsnaam:
TI01515KEN_0120.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
RN22
1- or 2-channel active barrier for safe separation of 4 to 20 mA
standard signal circuits, optionally available as a signal doubler.
HART-transparentEN NL 14/12/2020Taal:
Engels
Versie:
14/12/2020
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
BA02004KEN_0120.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA RN22
1- of 2 -kanaals 24V<sub>DC</sub> actieve scheider voor
veilige scheiding van 0/4 tot 20 mA standaard signaalcircuits, als optie
lev
erbaar als signaalverdubbelaar, HART-transparantEN NL 01/12/202220/12/202101/02/2020Taal:
Nederlands
Versie:
01/12/2022
Bestandsgrootte:
550 KB
Bestandsnaam:
KA01449KNL_0322-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA RN22, RN42
Ex tc IIIC Dc
EN NL 31/01/2023Taal:
Nederlands
Versie:
31/01/2023
Bestandsgrootte:
360.6 KB
Bestandsnaam:
XA03109KNL_0123-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN NL 26/09/2022Taal:
Engels
Versie:
26/09/2022
Bestandsgrootte:
366.1 KB
Bestandsnaam:
XA03020KEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN NL 24/05/2023Taal:
Engels
Versie:
24/05/2023
Bestandsgrootte:
363.8 KB
Bestandsnaam:
XA03134KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN NL 17/10/2023Taal:
Engels
Versie:
17/10/2023
Bestandsgrootte:
367.9 KB
Bestandsnaam:
XA03199KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA RN22, RN42
ATEX, IECEx:
II(1)G [Ex ia Ga] IIC
II(1)D [Ex ia Da] IIIC
II3G Ex ec IIC GcEN NL 15/05/202321/03/202219/07/202130/04/2021Taal:
Nederlands
Versie:
15/05/2023
Bestandsgrootte:
371.3 KB
Bestandsnaam:
XA02086KNL_0423-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Functionele veiligheid (FY)
RN22, RN42
Active barrier for isolating 4 to 20 mA standard signal circuits,
HART-transparentEN NL 29/10/202115/01/2021Taal:
Engels
Versie:
29/10/2021
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
FY01034KEN_0221-00.pdf
-