Radarniveaumeting met top-down installatie van een Micropilot sensor biedt een perfecte applicatieoplossing in alle industrieën. Vrije-veld radar met eenvoudige inbedrijfstelling, probleemloze werking bespaart tijd en geld. Voor gebruik in een breed scala aan toepassingen - of het nu gaat om eenvoudige opslagtanks, corrosieve of agressieve media of zeer nauwkeurige tankmetingstoepassingen.. Bekijk het brede scala aan Micropilot instrumenten voor radartoepassingen en klik op de onderstaande knop.
You've viewed 8 of 32 products
Radarniveaumeting is een veilige oplossing, zelfs onder extreme procesomstandigheden (druk, temperatuur) en dampen. Micropilot kan ook worden gebruikt in hygiënische toepassingen voor contactloze niveaumeting. Micropilot versies zijn beschikbaar voor verschillende industrieën zoals voor water/afvalwater, de voedingsmiddelenindustrie, life sciences of de procesindustrie. Er zijn verschillende antenneversies beschikbaar voor alle soorten radartoepassingen.
Meetprincipe radar met looptijdmeting
Radarmeting: Het meetprincipe
Micropilot werkt met hoogfrequente radarpulsen die door een antenne worden uitgezonden en door een verandering van de dc-waarde (relatieve diëlektrische constante) door het medium oppervlak worden gereflecteerd. De Time-of-Flight van de gereflecteerde radarimpuls is rechtevenredig met de afgelegde afstand. Indien de tankgeometrie bekend is, kan het niveau uit deze variabele worden berekend.
Voordelen
- Contactloze, onderhoudsvrije metingen
- Onaangetast door mediumeigenschappen zoals dichtheid en geleidbaarheid, in stortgoed ook onaangetast door vulgeluiden en stof
- Vrij instelbaar meetbereik
- Voor hoge temperaturen tot +450°C/+842°F