

Overzicht specificaties
-
Accuracy
+/- 0.032 °C (+/- 0.058 °F)
-
Operating temperature range
Options:
-40 °C...+75 °C
(-40 °F...+167 °F)
-40 °C...+100 °C
(-40 °F...+212 °F)
-55 °C...+235 °C
(-67 °F...+455 °F)
-196 °C...+100 °C
(-321 °F...+212 °F) -
Max. immersion length on request
up to 100 m (328 ft)
Toepassingsgebied
De Prothermo NMT81 meet de gemiddelde temperatuur van een medium en kan optioneel het waterniveau bepalen. Met een optionele capacitieve sensor van 2 m lang wordt het waterniveau continu gemeten, waardoor op elk moment informatie over het actuele waterniveau wordt gegeven. Met zijn uiterst nauwkeurige gemiddelde-temperatuurmeting is de NMT81 perfect geschikt voor custody transfer en voorraadbewaking samen met tankniveaumeetinstrumenten zoals Proservo NMS80, NMS81, NMS83, Micropilot NMR81, NMR84 en TankSideMonitor NRF81.
Voor nauwkeurige gemiddelde-temperatuurmetingen en bodemwatermetingen
Procesaansluiting: flenzen van 1-1/4“
Temperatuur: -40 tot +60 °C (-40 tot +140 °F)
Meetafstand: 100 m (328,08 ft)
Totale nauwkeurigheid: ± 0,032 °C (±0,06 °F) met 5-punts temperatuurkalibratie
Omzettingsnauwkeurigheid (transmitter): ±0,025 °C (0,045 °F)
Sensornauwkeurigheid: ±0,02 °C (0,036 °F)
Voordelen
Nauwkeurige asset-management dankzij maximaal 24 RTD's
Corrosiebestendige procesdelen
Beperk de kosten voor de tankconstructie met de nozzle van 1-1/4”
Eenvoudige installatie
Waterproof en stofdichte behuizing
Minder downtime dankzij redundante RTD's verwerkt door een software-algoritme
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Prothermo NMT81
Tank Gauging
EN NL 07/03/202326/12/202211/10/202115/02/2021Taal:
Engels
Versie:
07/03/2023
Bestandsgrootte:
4.4 MB
Bestandsnaam:
TI01590GEN_0423-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Prothermo NMT81
Average temperature device
EN NL 31/10/202326/12/202211/10/202108/06/2021Taal:
Engels
Versie:
31/10/2023
Bestandsgrootte:
11.9 MB
Bestandsnaam:
BA02094GEN_0423-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Prothermo NMT81
Tank Gauging
EN NL 26/12/202207/09/2021Taal:
Engels
Versie:
26/12/2022
Bestandsgrootte:
874.2 KB
Bestandsnaam:
GP01156GEN_0222-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Prothermo NMT81
Tankniveaumeting
EN NL 10/11/202326/12/202211/10/2021Taal:
Nederlands
Versie:
10/11/2023
Bestandsgrootte:
7.1 MB
Bestandsnaam:
KA01533GNL_0323-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Main and sensor boards
Prothermo NMT81
EN NL 18/11/2021Taal:
Engels
Versie:
18/11/2021
Bestandsgrootte:
733.1 KB
Bestandsnaam:
EA01411GEN_0121-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA HistoROM
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo
Cerabar, Deltabar, Prowirl LEN NL 28/03/202515/05/202313/01/202227/02/202131/07/2020Taal:
Engels
Versie:
28/03/2025
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
EA01314FEN_0525-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
C-ring
Prothermo NMT81
EN NL 18/01/2022Taal:
Engels
Versie:
18/01/2022
Bestandsgrootte:
614.4 KB
Bestandsnaam:
EA01414GEN_0122-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Cover, cover seal, cover securing screw
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo
Cerabar, Deltabar, Prowirl L
Remote display FHX50BEN NL 28/03/202515/10/202410/03/202327/01/202209/04/2021Taal:
Engels
Versie:
28/03/2025
Bestandsgrootte:
612.7 KB
Bestandsnaam:
EA01265FEN_0825-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Dummy plug M20×1.5 G½, NPT ½, NPT ¾
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo
Cerabar, DeltabarEN NL 15/07/202419/06/202327/01/202231/07/2020Taal:
Engels
Versie:
15/07/2024
Bestandsgrootte:
538.4 KB
Bestandsnaam:
EA01319FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Segment display VU100/VU101, graphical display VU112/VU113
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo
Cerabar, Deltabar, Prowirl L remote display FHX50BEN NL 28/03/202520/04/202327/01/202202/04/202130/04/2020Taal:
Engels
Versie:
28/03/2025
Bestandsgrootte:
651.3 KB
Bestandsnaam:
EA01267FEN_0625-00.pdf
-