

Overzicht specificaties
-
Accuracy
+/- 0.1 °C
-
Max. process pressure (static)
0 bar...0.5 bar
(0 psi...7.25 psi) -
Operating temperature range
-20 °C...100 °C
(-4 °F...212 °F) -
Max. immersion length on request
18.5 m (60.6 ft)
Toepassingsgebied
De Prothermo NMT532 is een intrinsiek veilige multi-signaal convertor met nauwkeurige gemiddelde-temperatuursensor voor voorraadcontrole. Dit is een zeer krachtige oplossing voor diverse tankmeet-toepassingen die constant gemiddelde-temperatuurgegevens via HART-communicatie levert. Voor custody transfer- en nauwkeurige voorraadmetingen optimaal in combinatie met Proservo NMS5 of Tank Side Monitor NRF590 met Micropilot-radartankmeting.
Voor nauwkeurige gemiddelde-temperatuurmetingen.
Procesaansluitingen: flenzen
Temperatuur: -20 tot +100 °C (-4 tot +212 °F)
Meetafstand: 18,5 m (60,6 ft)
Nauwkeurigheid: ± 0,1 °C
Internationale certificaten voor explosieveiligheid
Voordelen
Hoge nauwkeurigheid
Intrinsiek veilig instrument voor de meest veilige elektrische configuratie
Compatibel met FieldCare
Eenvoudig en economisch
Compacte afmetingen en gewicht
Hoge betrouwbaarheid en eenvoudige installatie
Onderhoudsvrij
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Prothermo NMT532 Technical Information
Tank gauging
EN NL 24/05/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Taal:
Engels
Versie:
24/05/2019
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
TI00049GEN_2219.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Prothermo NMT532_Operating Instructions
The Prothermo NMT532 is multi-spot Pt100 average thermometer combine
with a HART signal converter to meet the demand of temperature
measurement for inventory control applications. The NMS532 consists of
Max.6 temp. elements which have different lengths with fixed (2,3m)
intervalEN NL 01/05/2007Taal:
Engels
Versie:
01/05/2007
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
BA1032N08en05.07.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Prothermo NMT532 Operating Instructions
ank gauging
EN NL 23/05/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Taal:
Engels
Versie:
23/05/2019
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
BA01032GEN_2219-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Prothermo NMT532_Safety Instructions IECEx KEM 10.0058 X
Safety Instructions for Electrical Apparatus Certified for Use in
Explosion-hazardous Areas
Designation according to IECEx 02EN NL 14/11/201418/05/2011Taal:
Engels
Versie:
14/11/2014
Bestandsgrootte:
275.9 KB
Bestandsnaam:
XA00581G-B08EN02.14.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Prothermo NMT532-Safety Instructions KEMA 03 ATEX 1448 X
Safety Instructions for Electrical Apparatus Certified
for Use in Explosion-hazardous Areas
Designation according to Directive 94/9/ECEN NL 14/11/201418/05/2011Taal:
Engels
Versie:
14/11/2014
Bestandsgrootte:
396.3 KB
Bestandsnaam:
XA00584G-B08EN02.14.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Prothermo NMT532
INMETRO: Ex ia IIB T6…T4 Ga/Gb
EN NL 15/03/2023Taal:
Engels
Versie:
15/03/2023
Bestandsgrootte:
722.5 KB
Bestandsnaam:
XA02658GEN_0223-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
NMT532 cFMus
Safety instruction_NMT532 cFMus
Taal:
Engels
Versie:
14/12/2017
Bestandsgrootte:
123.8 KB
Bestandsnaam:
NMT532-7_cFMus_en-fr.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Average Temperature Prothermo NMT532
NEPSI:
Ex ia IIB T6…T4 Ga/Gb
Ex ia IIB T6…T4 GbEN NL 15/02/202107/08/2014Taal:
Engels
Versie:
15/02/2021
Bestandsgrootte:
518.7 KB
Bestandsnaam:
XA01260G-A00EN02.21.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Average Temperature Prothermo NMT532
Tank Gauging
ATEX: II 1/2G Ex ia IIB T6…T4 Ga/Gb
IECEx: Ex ia IIB T6…T4 Ga/GbEN NL 31/10/202230/11/2021Taal:
Engels
Versie:
31/10/2022
Bestandsgrootte:
718.3 KB
Bestandsnaam:
XA01791GEN_0322-00.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: Cerabar, Cerabar M, Cerabar S, Ceraphant, Deltabar, Deltabar M, Deltabar S, Deltapilot M, Fieldgate, Gammapilot, Lev elflex, Liquicap M, Liquicap T, Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquipoint, Liquipoint T, Liquitrend, Micropilot, Mic ropilot S, Minicap, Fermentation monitor, Prosonic M, Prosonic S, Prosonic T, Solicap M, Solicap S, Soliphant M, Soliphant T, Spare parts level, Strahlenschutzbehälter, System & Gauging, Tankvision, Waterpilot
Product root: FDU90-, FDU91-, FDU91F-, FDU92-, FDU93-, FDU95-, FHX40-, FHX50-, FHX50B-, FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, FMD71-, FMD7
2-, FMD77-, FMD78-, FMG50-, FMI21-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57-, FMR10-, FMR10B-,
FMR20-, FMR20B-, FMR30B-, FMR43-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR532-, FMR54-, FMR540-, FMR56-, FMR57-, FMR60B-, FMR62B-, FMR63
B-, FMR66B-, FMR67B-, FMU30-, FMU40-, FMU41-, FMU42-, FMU44-, FMX11-, FMX21-, FTC260-, FTC262-, FTI51-, FTI52-, FTI55-, FTI56-, FTI7
7-, FTL31-, FTL33-, FTL41-, FTL43-, FTL50H-, FTL51B-, FTL51H-, FTL62-, FTL63-, FTL64-, FTL80-, FTL81-, FTL85-, FTM20-, FTM21-, FTM50
-, FTM51-, FTM52-, FTW23-, FTW31-, FTW32-, FTW33-, FWR30-, NMR81-, NMR84-, NMS80-, NMS81-, NMS83-, NMT532-, NMT539-EN NL 14/03/2025Taal:
Engels
Versie:
14/03/2025
Bestandsgrootte:
623.3 KB
Bestandsnaam:
HE_02099_01.25.pdf
-