Drukmeting
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
F
L
E
X
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
New
Vergelijken
Accuracy
Standard 0.1% Platinum 0.075%
Process temperature
-40°C...+130°C (-40°F...+266°F) -20°C...+200°C (-4°F...+392°F)
Pressure measuring range
400 mbar...100 bar (6 psi...1450 psi)
Material process membrane
316L
Measuring cell
400 mbar...100 bar (6 psi...1450 psi)
Accuracy
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.025 %
Process temperature
Standard: -40°C…125°C (-40°F…257°C) Diaphragm seal: -70°C...250°C (-94°F...482°F)
Pressure measuring range
100 mbar…100 bar (1.5 psi…1500 psi) relative/ absolute
Material process membrane
316L AlloyC
Measuring cell
100 mbar…100 bar (1.5 psi…1500 psi) relative/ absolute
Accuracy
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.025 %
Process temperature
Standard: -40°C…+125°C (-40°F…+257°F) Diaphragm seal: -40°C...+400°C (-40°F...+752°F)
Pressure measuring range
400 mbar...700 bar (1.5 psi...10,500 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC, Tantal, Monel, PTFE, Gold
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal, Monel, PTFE, Gold
Measuring cell
400 mbar...700 bar (6 psi...10,500 psi)
Accuracy
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 %
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Material process membrane
316L, AlloyC, Gold
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.45 psi...580 psi)
Accuracy
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 %
Process temperature
Standard: -40°C…+125°C (-40°F...+257°F) Diaphragm seal: -70°C...+400°C (-94°F...+752°F)
Material process membrane
316L, AlloyC, Gold
Measuring cell
1 bar...400 bar (14.5 psi...5800 psi)
Accuracy
0.075% of individual sensor, "PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Process temperature
–25...+150°C (–13...+302°F)
Pressure measuring range
100mbar...40bar (1.5psi...600psi)
Process pressure / max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
Material process membrane
Ceramic 316L, AlloyC
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Accuracy
0.075% of individual sensor, "PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Process temperature
–40...+125°C (–40 ... +257°F)
Pressure measuring range
400 mbar...10 bar (6 psi...150 psi)
Process pressure / max. overpressure limit
160 bar (2400 psi)
Main wetted parts
316L, Alloy C
Material process membrane
316L, AlloyC,
Measuring cell
400 mbar...10 bar (6 psi...150psi)
Accuracy
0.3 %
Process temperature
-25 °C…+100 °C (-13 °F....+185 °F)
Pressure measuring range
+100 mbar…+40 bar (+1.5 psi...+600 psi)
Measuring cell
+100 mbar…+40 bar (+1.5 psi...+600 psi)
Accuracy
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Measuring range
10 mbar...40 bar (0.15 psi...600 psi)
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Medium temperature range
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Pressure measuring range
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC
Material process membrane
316L, AlloyC, Gold
Wetted materials
316L, Alloy
Measuring cell
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
Accuracy
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Max. meetfout
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Measuring range
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Pressure measuring range
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Max. process pressure
420 bar (6300 psi)
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Wetted materials
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Measuring cell
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Heeft u hulp nodig bij het selecteren en dimensioneren van uw volgende apparaat?
Selecteer, dimensioneer en configureer comfortabel de best passende producten voor uw meettaken en toepassingen.
Of het nu gaat om druk, niveau of flow, tegenwoordig wordt de drukmeettechniek vaak gebruikt voor het meten van vloeistoffen, pasta's en gassen. Met een breed scala aan sensortechnologie biedt Endress+Hauser instrumenten die perfect passen bij elke toepassing.
Zeer compact, uitzonderlijk krachtig: de Compact Line
De Compact Line biedt hoge prestaties in een compact ontwerp. Het productassortiment omvat de Micropilot FMR43, een compact radartoestel voor contactloze niveaumetingen met 80 GHz of 180 GHz, evenals de in de praktijk beproefde niveauschakelaar Liquiphant FTL43 en een betrouwbare Cerabar PMP43 voor druk- en hydrostatische niveaumetingen. Onze oplossingen zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van hygiënische toepassingen en verhogen de productiviteit, veiligheid en eenvoud van processen.
Downloads
Ontdek aanvullende hulpbronnen
Pressure Measurement Overview brochure
Products and services of our pressure measuring technologies at a glance
Downloaden
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles