Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Ceragel CPS72 - analoge ORP-glassensor voor hygiënische en steriele toepassingen

Analoge ORP-sensor
Ceragel CPS72

Glaselektrode voor voedingsmiddelen- en life sciences-industrie

CPS72
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Measuring range

    -1500 mV - +1500 mV

  • Process temperature

    -15°C - 135°C

  • Process pressure

    max. 16bar

Toepassingsgebied

De Ceragel CPS72 is de analoge keuze voor ORP-metingen in steriele en hygiënische toepassingen. De state-of-the-art gel is gifresistent en garandeert stabiele metingen, zelfs in stromende media of lage geleidbaarheid. De sensor is steriliseerbaar, autoclaveerbaar en gifvrij, waardoor de productveiligheid optimaal is.

  • Hygiënische en steriele toepassingen:
    - fermentoren
    - biotechnologie
    - life sciences
    - voedingsmiddelenindustrie

  • Procestechnologie en bewaking van processen met:
    - snel veranderende pH-waarden
    - hoog aandeel elektrodegiffen zoals H2S

Met ATEX-, FM- en CSA-goedkeuring voor gebruik in gevaarlijke omgevingen

Voordelen

  • Geschikt voor CIP/SIP-reiniging en autoclavering, waardoor een hoge nauwkeurigheid is gewaarborgd

  • De sensor is bestand tegen sterke zuren, basen en zeer organische belastingen

  • Gecertificeerde biocompatibiliteit, geen cytotoxiciteit

  • Vrij van dierlijke materialen en van acrylamide

Voorganger

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel