
Overzicht specificaties
-
Measuring range
pH 0 to 14
-
Process temperature
-15 to 110 °C (5 to 230 °F)
-
Process pressure
Max. 11 bar abs. at 100 °C
(Max. 159.5 psi at 212 °F)
Toepassingsgebied
Memosens CPS97E is de expert voor media met een hoog gehalte aan vezels of vaste stoffen in suspensie, zoals dispersies, neerslag en emulsies. De onbreekbare schacht en het open diafragma garanderen betrouwbare metingen onder zware procesomstandigheden. De CPS97E is uitgerust met Memosens 2.0 digitale technologie en biedt uitgebreide opslagmogelijkheden voor kalibratie- en procesgegevens voor voorspellend onderhoud. De sensor is bestand tegen vocht en kan in het lab worden gekalibreerd, waardoor de betrouwbaarheid van het proces wordt verbeterd en de uptime van het proces toeneemt.
Chemische processen
Verontreinigde media en gesuspendeerde vaste stoffen
- Dispersies
- Neerslag
- EmulsiesPulp- en papierindustrie
Voordelen
Memosens 2.0 biedt uitgebreide opslag van kalibratie- en procesgegevens, waardoor trends beter kunnen worden vastgesteld en een toekomstbestendige basis wordt gelegd voor voorspellend onderhoud en verbeterde IIoT-diensten.
Onbreekbaar: PEEK sensorbehuizing is bestand tegen zware omstandigheden en garandeert productveiligheid
Open diafragma voorkomt blokkering van de sensor, zelfs in media met een hoge vuilbelasting.
Chemisch stabiele referentiegel zorgt voor langdurig stabiele metingen
Weinig onderhoud: ISFET-technologie is ongevoelig voor hoge temperaturen of temperatuurschommelingen, wat resulteert in lange kalibratie-intervallen
Maximale procesveiligheid: Contactloze, inductieve signaaloverdracht elimineert alle problemen veroorzaakt door vocht of corrosie.
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens CPS97E
Engelse versie - 10/2023
ISFET sensor for pH measurement
EN NL 30/10/202315/09/2021Taal:
Engels
Versie:
30/10/2023
Bestandsgrootte:
590.3 KB
Bestandsnaam:
TI01618CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens CPS97E
ISFET sensor for pH measurement
EN NL 30/10/202315/09/2021Taal:
Engels
Versie:
30/10/2023
Bestandsgrootte:
590.3 KB
Bestandsnaam:
TI01618CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Memosens ISFET-sensoren CPS47E, CPS77E, CPS97E
pH-meting
EN NL 26/06/202402/11/202314/09/2021Taal:
Nederlands
Versie:
26/06/2024
Bestandsgrootte:
938.7 KB
Bestandsnaam:
BA02154CNL_0324-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 22/10/2021Taal:
Engels
Versie:
22/10/2021
Bestandsgrootte:
421.3 KB
Bestandsnaam:
XA02699CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 19/11/202420/08/2021Taal:
Engels
Versie:
19/11/2024
Bestandsgrootte:
527 KB
Bestandsnaam:
XA02691CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Uk Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaTaal:
Engels
Versie:
20/08/2021
Bestandsgrootte:
675.8 KB
Bestandsnaam:
XA02647CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3EN NL 15/02/202220/08/2021Taal:
Engels
Versie:
15/02/2022
Bestandsgrootte:
656.8 KB
Bestandsnaam:
XA02689CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens ISFET pH-sensoren
pH-meting
Aanvulling op BA02154C
Veiligheidsinstructies voor elektrische apparatuur in explosiegevaarlijke omgeving
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 15/01/202527/08/2021Taal:
Nederlands
Versie:
15/01/2025
Bestandsgrootte:
428.9 KB
Bestandsnaam:
XA02692CNL_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 27/11/202428/08/202420/08/2021Taal:
Engels
Versie:
27/11/2024
Bestandsgrootte:
431.2 KB
Bestandsnaam:
XA02688CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
JPN Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 20/08/2021Taal:
Engels
Versie:
20/08/2021
Bestandsgrootte:
420 KB
Bestandsnaam:
XA02690CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 22/04/202115/10/2020Taal:
Engels
Versie:
22/04/2021
Bestandsgrootte:
491.8 KB
Bestandsnaam:
XA02244CEN_0221.pdf
-