De Liquisys CLM223 is een standaardtransmitter voor alle analoge geleidbaarheidssensoren. Het verbetert uw operationele veiligheid dankzij continue aannemelijkheid, proces- en sensorcontroles. Kies uit een groot aantal hardware- en softwaremodules, zoals relais of Fieldbus-communicatie, om deze nauwkeurig aan te passen aan uw meettaak. Dankzij deze modulariteit kunt u de transmitter op elk gewenst moment upgraden. Met het eenvoudige menu en de kalibratie verlopen configuratie en werking snel en gemakkelijk.
De Liquisys CLM223-transmitter werkt met alle analoge geleidbaarheidssensoren in niet-gevaarlijke omgevingen, bijvoorbeeld in deze industrieën en hun utiliteiten:
Chemische industrie
Voedingsmiddelen & drank
Life sciences-industrie
Elektriciteits- & energie-industrie
Water- & afvalwaterindustrie
Primaries- & metaalindustrie
De Liquisys CLM223 bevat de volgende protocollen en interfaces:
0/4-20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Voordelen
Grotere operationele veiligheid: continu procescontrolesysteem, aangepaste alarmconfiguratie, aannemelijkheidscontrole van kalibratie.
Brede functionaliteit: geleidbaarheids-, resistiviteits- en concentratiemetingen, ultrapuur-waterbewaking volgens USP en EP.
Eenvoudig te bedienen en onderhouden: intuïtieve gebruikersinterface, eenvoudige kalibratie, directe toegang voor handmatige contactregeling.
Minder onderhoud: automatische reinigingsfunctie (met Chemoclean), geactiveerd door alarm of niveauschakelaar.
Passend voor elke toepassing: talrijke uitbreidingen, zoals P(ID)-controller, timer, enz. maken een flexibele aanpassing voor alle processen mogelijk.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, verwerkt tot 1,7 miljoen ton restafval per jaar. Ontdek hoe ze hun pH-metingen hebben geoptimaliseerd dankzij Endress+Hauser
Ontdek hoe Heineken voldoet aan alle voorschriften voor het beschermen van het Braziliaanse milieu met de Viomax CAS51D digitale-nitraat- of SAC-sensor van Endress+Hauser.
Holiferm produceert duurzame biosurfactanten met behulp van een gepatenteerd fermentatieproces op basis van zwaartekrachtscheiding. Het bedrijf was op zoek naar een manier om de meting van de kritische fasescheidingsstap te automatiseren.
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Actieve barrière, 1 kanaal voor 4 tot 20 mA, HART® transparant met 24 tot 230 V AC/DC en actieve/passieve in- en uitgang, optioneel met SIL en Ex-klasse.
Actieve barrière, 1 kanaal voor 4 tot 20 mA, HART® transparant met 24 tot 230 V AC/DC en actieve/passieve in- en uitgang, optioneel met SIL en Ex-klasse.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .