Overzicht specificaties
-
Process temperature
Non-contact installation: any
Within installation:
-40°C...+70°C (-40°F...+158°F)
With high temperature adapter:
up to +450°C (+842°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Non-contact installation: any
Within installation:
0.5 bar...6.8 bar (7.2 psi...99 psi) abs.
With high pressure adapter:
up to +21 bar (+305 psi) abs. -
Min. density of medium
Solid weight: > 10 g/l
Toepassingsgebied
De Soliwave FQR56 microgolfbarrière maakt gebruik van een contactloze procedure voor de detectie van niveaus. Het kan worden geïnstalleerd in containers, leidingen, schachten of in vrije val schachten. Het is mogelijk om een meting van buitenaf te doen door niet-metalen containermaterialen. Geschikt als niveauschakelaar voor het regelen en tellen van alle soorten stortgoederen. Deze werkt samen met de Soliwave FQR56-ontvanger.
Typische stortgoederen zijn: houtsnippers, houtstof of -meel; gips, cement, as, papier- of kartonsnippers, gravel, zand, gedroogd poeder in het algemeen, zakken en dozen.
Procesaansluitingen: schroefdraad
Omgevingstemperatuur: -40 tot +70 °C (-40 tot +158 °F)
Meetbereik: max. 100 m (328 ft)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid
Voordelen
Uiterst betrouwbare metingen dankzij verzonken installatie en mogelijk contactloze installatie alsmede als indicatie van de signaalsterkte op de ontvanger
Mechanisch robuuste oplossing waarborgt blijvende kostenbesparingen: Geen slijtage, procesnatte keramische sensormembraan (optioneel), lange levensduur, onderhoudsvrij
Behuizing van elektronica kan 360° worden gedraaid, waardoor de optimale afstelling na installatie mogelijk is
Directe aansluiting op de voedingsspanning (transmitter en ontvanger afzonderlijk of samen)
Mechanisch compatibel met FQR50/FDR50 microgolfbarrière, bestaande procesaansluitingen kunnen nog gebruikt worden; ook accessoires als adapterflenzen, installatiebeugels en kijkglazen kunnen nog steeds worden gebruikt
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Soliwave FDR56/FQR56
Microwave barrier
EN NL 17/06/202406/12/202308/06/202012/09/201806/07/2018Taal:
Engels
Versie:
17/06/2024
Bestandsgrootte:
2.2 MB
Bestandsnaam:
TI00443FEN_2024-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Accessory FAR51
Insertion adapter with venting element
EN NL 11/12/202316/10/2017Taal:
Engels
Versie:
11/12/2023
Bestandsgrootte:
486.9 KB
Bestandsnaam:
TI01368FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Accessory FAR55
Wave guide
EN NL 16/10/2017Taal:
Engels
Versie:
16/10/2017
Bestandsgrootte:
301.6 KB
Bestandsnaam:
TI01372FEN.PDF
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Accessory FAR54
Plug made of PTFE or aluminium oxide ceramics
EN NL 26/06/201909/08/201816/10/2017Taal:
Engels
Versie:
26/06/2019
Bestandsgrootte:
345.8 KB
Bestandsnaam:
TI01371FEN_0319.PDF
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Accessory FAR52
Screw-in/weld-in Adapter
EN NL 16/10/2017Taal:
Engels
Versie:
16/10/2017
Bestandsgrootte:
305.9 KB
Bestandsnaam:
TI01369FEN.PDF
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Accessory FAR50
Weld-in nozzle with PTFE plug and counter flange
with venting elementEN NL 20/07/202126/06/201916/10/2017Taal:
Engels
Versie:
20/07/2021
Bestandsgrootte:
446.8 KB
Bestandsnaam:
TI01362FEN_0321.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Accessory FAR53
Spacer tube
EN NL 16/10/2017Taal:
Engels
Versie:
16/10/2017
Bestandsgrootte:
433.9 KB
Bestandsnaam:
TI01370FEN.PDF
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Soliwave FQR56/FDR56
Microwave barrier
EN NL 17/06/202406/12/202308/06/202005/07/2018Taal:
Engels
Versie:
17/06/2024
Bestandsgrootte:
2.6 MB
Bestandsnaam:
BA01684FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Soliwave FDR56/FQR56
Microgolf barrière
EN NL 06/12/2023Taal:
Nederlands
Versie:
06/12/2023
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
KA01574FNL_0122-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Microwave barrier
Soliwave FQR56, FDR56
EN NL 30/08/202129/06/201627/04/201601/04/201617/06/2014Taal:
Engels
Versie:
30/08/2021
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
KA00291F_1821.pdf
-