Non-contact installation: any Within installation: -40°C...+70°C (-40°F...+158°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Process pressure / max. overpressure limit
Non-contact installation: any Within installation: 0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
De Soliwave FDR56 microgolfbarrière maakt gebruik van een contactloze procedure voor de detectie van niveaus. Het kan worden geïnstalleerd in containers, leidingen, schachten of in vrije val schachten. Het is mogelijk om een meting van buitenaf te doen door niet-metalen containermaterialen. Geschikt als niveauschakelaar voor het regelen en tellen van alle soorten stortgoederen. Deze werkt samen met de Soliwave FQR56-zender.
Typische stortgoederen zijn: houtsnippers, houtstof of -meel; gips, cement, as; papier- of kartonsnippers, gravel, zand, gedroogd poeder in het algemeen, zakken en dozen.
Procesaansluitingen: schroefdraad
Omgevingstemperatuur: -40 tot +70 °C (-40 tot +158 °F)
Meetbereik: max. 100 m (328 ft)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid
Voordelen
Uiterst betrouwbare metingen dankzij verzonken installatie en mogelijk contactloze installatie alsmede als indicatie van de signaalsterkte op de transceiver
Mechanisch robuuste oplossing waarborgt blijvende kostenbesparingen: Geen slijtage, procesnatte keramische sensormembraan (optioneel), lange levensduur, onderhoudsvrij
Behuizing van elektronica kan 360° worden gedraaid, waardoor de optimale afstelling na installatie mogelijk is
Directe aansluiting op de voedingsspanning (zender en ontvanger afzonderlijk of samen)
Mechanisch compatibel met FQR50/FDR50 microgolfbarrière, bestaande procesaansluitingen kunnen nog gebruikt worden; ook accessoires als adapterflenzen, installatiebeugels en kijkglazen kunnen nog steeds worden gebruikt
Ontdek hoe Profibaustoffe Austria GmbH de bewaking van het bulkmateriaal in silo's heeft geautomatiseerd om nieuwe vullingen op een "just-in-time"-basis te kunnen leveren.
Transceiver Non-contact point level detection and flow monitoring Detecting, counting and positioning of objects Monitoring of material transfer points Detection and analysis of deposits and contamination Installation: Non-contact installation (transmission window) or front-flush installation (contact)
Specialities
Measuement range: max. 100 m
Supply / Communication
85 ... 253 VAC 20 ... 60 VDC/ 20 ... 30 VAC
Ambient temperature
-40°C...+70°C (-40°F...+158°F)
Process temperature
Non-contact installation: any Within installation: -40°C...+70°C (-40°F...+158°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Process pressure / max. overpressure limit
Non-contact installation: any Within installation: 0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Min. density of medium
Solid weight: > 10 g/l
Main wetted parts
Non-contact installation: no wetted parts Within installation: 316Ti or Aluminium; PTFE or Ceramic
Process connection
1-1/2" R, 1-1/2" G, 1-1/2" NPT
Process connection hygienic
Non-contact installation
Communication
Relays SPDT Solid-State-Relaiy 4 ... 20 mA
Certificates / Approvals
ATEX, CSA C/US, IEC Ex
Design approvals
EN10204-3.1
Options
Sight glass High temperature adapter High pressure adapter Installation bracket FAR50, FAR51, FAR52, FAR53, FAR54, FAR55
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .