
Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas): ±0.5 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Measuring range
0 to 450 kg/h (0 to 16.5 lb/min)
-
Medium temperature range
–50 to +205 °C (–58 to +401 °F)
-
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K, 400 bar (5800 psi)
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Connection: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L)
Toepassingsgebied
De Promass A staat bekend om zijn zeer nauwkeurige metingen van kleine hoeveelheden vloeistoffen en gassen onder hoge en lage druk. Samen met de kleinste transmitter die op dit moment verkrijgbaar is, levert het instrument uitstekende prestaties in een zeer kleine ruimte. De Promass A 100 heeft de voorkeur van systeemintegrators, skidbouwers en productfabrikanten. Het instrument is leverbaar met een ultracompacte hygiënische roestvrijstalen behuizing, waardoor het zelfs in de meest compacte installaties kan worden geplaatst.
Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid
Nauwkeurig meten van de kleinste hoeveelheden vloeistoffen en gassen voor een continue procesbewaking.
Eigenschappen instrument
Nominale diameter: DN 1 tot 4 (1/24 tot 1/8")
Procesdruk tot 400 bar (5800 psi)
Mediumtemperatuur tot +205 °C (+401 °F)
Robuuste, ultracompacte transmitterbehuizing
Hoge beschermingsgraad: IP69K
Lokaal display leverbaar
Voordelen
Maximale procesveiligheid - zelflozende meetbuis
Minder procesmeetpunten – multivariabele meting (flow, dichtheid, temperatuur)
Ruimtebesparende installatie – geen in-/uitlaatlengten
Ruimtebesparende transmitter – volledige functionaliteit in een zeer kleine ruimte
Tijdbesparende lokale bediening zonder aanvullende software en hardware – geïntegreerde webserver
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Promass A 100
Engelse versie - 11/2024
Coriolis flowmeter
EN NL 01/11/202401/12/201510/06/201419/09/201301/04/2013Taal:
Engels
Versie:
01/11/2024
Bestandsgrootte:
6 MB
Bestandsnaam:
TI01104DEN_0524-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Engelse versie - 03/2018
Flowmeter
EN NL 01/03/201828/11/201325/04/2013Taal:
Engels
Versie:
01/03/2018
Bestandsgrootte:
139.5 KB
Bestandsnaam:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Promass A 100
Coriolis flowmeter
EN NL 01/11/202401/12/201510/06/201419/09/201301/04/2013Taal:
Engels
Versie:
01/11/2024
Bestandsgrootte:
6 MB
Bestandsnaam:
TI01104DEN_0524-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass A 100 EtherNet/IP
Coriolis flowmeter
EN NL 01/11/202431/12/201401/04/2013Taal:
Engels
Versie:
01/11/2024
Bestandsgrootte:
4 MB
Bestandsnaam:
BA01182DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass A 100 HART
Coriolis flowmeter
EN NL 01/11/202410/06/201401/04/2013Taal:
Engels
Versie:
01/11/2024
Bestandsgrootte:
4.9 MB
Bestandsnaam:
BA01187DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass A 100 PROFINET
Coriolis flowmeter
EN NL 01/11/202401/12/2015Taal:
Engels
Versie:
01/11/2024
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
BA01424DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass A 100 Modbus RS485
Coriolis flowmeter
EN NL 01/04/2013Taal:
Engels
Versie:
01/04/2013
Bestandsgrootte:
3.6 MB
Bestandsnaam:
BA01179DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass A 100 PROFIBUS DP
Coriolis flowmeter
EN NL 01/11/202431/12/201419/09/2013Taal:
Engels
Versie:
01/11/2024
Bestandsgrootte:
4.1 MB
Bestandsnaam:
BA01246DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN NL 01/10/201701/12/2015Taal:
Engels
Versie:
01/10/2017
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
GP01033DEN_0217.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN NL 01/10/201701/12/2015Taal:
Engels
Versie:
01/10/2017
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promass 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN NL 01/10/201723/12/2015Taal:
Engels
Versie:
01/10/2017
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
GP01035DEN_0217.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promass 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN NL 01/10/201723/12/2015Taal:
Engels
Versie:
01/10/2017
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
GP01036DEN_0217.pdf
-