
Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas, Tantalum only): ±0.5 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Measuring range
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
-
Medium temperature range
Tantalum: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
Zirconium: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F) -
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
-
Wetted materials
Measuring tube: Tantalum 2.5W; 702 (UNS R60702)
Connection: Tantalum; 702 (UNS R60702)
Toepassingsgebied
De chemisch bestendige enkelbuis flowmeter Promass H is geschikt voor toepassingen waarbij zeer hoge eisen worden gesteld aan corrosiebestendigheid. Samen met de kleinste transmitter die op dit moment verkrijgbaar is, levert het instrument uitstekende prestaties in een zeer kleine ruimte. De Promass H 100 is speciaal ontworpen voor toepassingen waarbij de ruimte beperkt is, waardoor deze boven aan het lijstje van systeemintegrators, skidbouwers en productfabrikanten zal komen te staan.
Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid
Zeer nauwkeurige meting van vloeistoffen en gassen in toepassingen waarbij zeer hoge eisen worden gesteld aan corrosiebestendigheid
Eigenschappen instrument
Meetbuis van tantaal, zirkonium
Nominale diameter: DN 8 tot 50 (3/8 tot 2")
Mediumtemperatuur tot +205 °C (+401 °F)
Robuuste, ultracompacte transmitterbehuizing
Hoge beschermingsgraad: IP69K
Lokaal display leverbaar
Voordelen
Optimale bescherming tegen chemisch agressieve vloeistoffen – corrosiebestendige natte onderdelen
Minder procesmeetpunten – multivariabele meting (flow, dichtheid, temperatuur)
Ruimtebesparende installatie – geen in-/uitlaatlengtes
Ruimtebesparende transmitter – volledige functionaliteit in een zeer kleine ruimte
Tijdbesparende lokale bediening zonder aanvullende software en hardware – geïntegreerde webserver
Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology
Video's
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Proline Promass H 100 Technical Information
Engelse versie - 12/2015
Coriolis flowmeter The chemically resistant single-tube flowmeter with an ultra-compact transmitter
EN NL 01/12/201510/06/2014Taal:
Engels
Versie:
01/12/2015
Bestandsgrootte:
2.6 MB
Bestandsnaam:
TI01106DEN_0215.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Proline Promass 100 INMETRO: Zone 1 Zone 21 Safety Instructions
Engelse versie - 08/2016
Documentation for hazardous area
EN NL 01/08/201607/11/2014Taal:
Engels
Versie:
01/08/2016
Bestandsgrootte:
158.7 KB
Bestandsnaam:
XA01219DEN_0216.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Proline Promass H 100 Technical Information
Coriolis flowmeter
The chemically resistant single-tube flowmeter with an ultra-compact
transmitterEN NL 01/12/201510/06/2014Taal:
Engels
Versie:
01/12/2015
Bestandsgrootte:
2.6 MB
Bestandsnaam:
TI01106DEN_0215.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promass H 100 PROFINET Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN NL 01/12/2015Taal:
Engels
Versie:
01/12/2015
Bestandsgrootte:
3.1 MB
Bestandsnaam:
BA01428DEN_0115.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promass H 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN NL 31/12/2014Taal:
Engels
Versie:
31/12/2014
Bestandsgrootte:
4.4 MB
Bestandsnaam:
BA01250DEN_0114.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promass H 100 HART Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN NL 10/06/2014Taal:
Engels
Versie:
10/06/2014
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
BA01189DEN_0114.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promass H 100 EtherNet/IP Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN NL 31/12/2014Taal:
Engels
Versie:
31/12/2014
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
BA01184DEN_0114.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Proline Promass H 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN NL 31/12/2014Taal:
Engels
Versie:
31/12/2014
Bestandsgrootte:
3.1 MB
Bestandsnaam:
BA01177DEN_0114.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN NL 01/10/201701/12/2015Taal:
Engels
Versie:
01/10/2017
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
GP01033DEN_0217.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN NL 01/10/201701/12/2015Taal:
Engels
Versie:
01/10/2017
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promass 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN NL 01/10/201723/12/2015Taal:
Engels
Versie:
01/10/2017
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
GP01035DEN_0217.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN NL 01/10/201701/12/2015Taal:
Engels
Versie:
01/10/2017
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
GP01037DEN_0217.pdf
-