Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Digitaliseren van pH-meting

Langere onderhoudscycli van pH-meetinstrumenten en digitaliseren van uw instrumentatielaag

Memosens en pH-sensor in een chemisch proces met een onderhoudsmanager

Veel van de instrumentatielaag blijft analoog en niet aangesloten. Het signaal 4 – 20 mA bepaalt ruim 90 procent van de markt. Ruim 30 jaar geleden ontwikkeld, blijft HART algemeen verbreid als het aansluitmechanisme voor veel installed base. Omgevingsomstandigheden en gebrek aan transparantie bij de schaalbaarheid van digitale transformatie zijn ook terugkerende uitdagingen.

Belangrijke feiten

64.1%

is the business share of digital pH meters vs. analog pH meters in 2021 (according to the pH Meters Market report by GMI)

pH-sonde in een chemische fabriek met een onderhoudsmanager ©Endress+Hauser
Inzichten

Maak gebruik van de kracht van gegevens voor uw procesbewaking

Digitale pH-meetsystemen bevatten alle componenten voor meting op de sensor zelf. De kabel van de sensor naar de transmitter levert de voedingsspanning en brengt gegevens digitaal over. Het verwisselen van de bedrading van de sensor naar de transmitter heeft geen invloed op de pH-niveaus, waardoor herkalibratie achterwege kan blijven. Als een digitale sonde in het veld wordt vervangen, kan deze meteen worden gebruikt indien gekalibreerd in een laboratoriumomgeving.

Onze ervaring in de praktijk

State-of-the-art digitale pH-instrumenten als de Memosens CPS11E bieden een uitgebreide opslag van kalibratie- en procesgegevens, waardoor een betere trend-identificatie mogelijk is en een basis wordt gecreëerd voor voorspellend onderhoud en verbeterde IIoT-diensten. Bij het opstarten van de digitale transformatie van uw processen is pH-meting de ideale kandidaat, omdat het voldoet aan drie essentiële eisen:

  • het is het meest onderhouden meetpunt in een installatie
  • de hoge mate van diagnostiek in de sensor maken op gegevens gebaseerde beslissingen mogelijk
  • het is geschikt voor HART
Onderhoudsmanager met een SMT70-tablet in een chemische installatie ©Endress+Hauser
Inzichten

Digitalisering van de instrumentatielaag

Stel dat pH-meetinstrumenten alleen zijn verbonden met de proceswaarde of via 4 - 20 mA. In dat geval kunnen ze niet worden aangesloten en dus niet de op gegevens gebaseerde besluitvorming bevorderen die u nodig hebt voor het verlengen van onderhoudscycli en het verbeteren van de productie.

Onze ervaring in de praktijk

Endress+Hauser heeft een technische oplossing met een Ex-zone 2 Field Xpert SMT70 of Ex-zone 1 Field Xpert SMT77 tablet dat is uitgerust met de Field Xpert-software. Hierdoor kunnen onderhoudsmonteurs gegevens rechtstreeks van afzonderlijke pH-sondes betrekken. Weer op kantoor en aangesloten op het docking station wordt de gegevens van het tablet gesynchroniseerd met de Endress+Hauser cloud-oplossing, Netilion. Vervolgens zijn er talloze mogelijkheden voor gegevensanalyse en -interpretatie.

  • Door de kennis van de toepassing te combineren met de gegevens van elke pH-sonde kunt u afwijkingen van de belangrijkste parameters identificeren en beslissingen nemen voor het verlengen van de onderhoudscycli op basis van de toestand van de toepassing.
  • Netilion Analytics voor het beheer van alle instrumenten in uw chemische installatie en verbetering van het installatiebeheer door het elimineren van veroudering en standaardisatie van uw installed base.
  • Netilion Health is een digitale asset-management-service die de diagnose van uw procesinstrumenten levert alsmede oplossingen die beschikbaar zijn als u ze nodig hebt.
Gevaarlijke omgeving in een chemische installatie ©Endress+Hauser
Inzichten

pH-instrumenten in gevaarlijke omgevingen

Wat als uw instrumenten zich in een gevaarlijke omgeving bevinden? De chemische industrie is vaak een gevaarlijke omgeving, waar producten en materialen worden gebruikt die ernstig letsel aan operators en onderhoudspersoneel kunnen toebrengen. Het is belangrijk om personeel zo veel mogelijk uit het proces te houden, om het ongevalgevaar tot een minimum te beperken.

Onze ervaring in de praktijk

Zijn de omstandigheden te gevaarlijk voor het verzamelen van gegevens in het proces, dan kunnen onze instrumenten worden voorzien van een draadloze HART-dongel. Voor deze toepassing heeft Endress+Hauser de FieldPort SWA50, geschikt voor de overdracht van HART-signalen in gevaarlijke omgevingen. Deze permanente verbinding met onze cloud-diensten biedt de mogelijkheid voor het verfijnen van het onderhoudsproces en maakt, door het minimaliseren van onzekerheden, optimalisatie van gekalibreerde werkgebieden mogelijk voor een optimale proces-efficiëntie.

pH-kalibratie in een chemische installatie door een onderhoudstechnicus ©Endress+Hauser
Inzichten

Verbeter kalibratiemanagement

Digitale sensoren beschikken over een interne gegevensopslag, waarin kritische informatie over het proces en de sensor is opgeslagen. Kalibratiegegevens kunnen dus worden opgeslagen, waardoor het instrument kan worden gekalibreerd in het laboratorium vóór de installatie. Hierdoor kunnen proceskalibratiecontroles achterwege blijven. De originele referentiekalibratie is opgeslagen samen met de gegevens van eerdere kalibraties, waardoor onderhoud mogelijk is voor het optimaliseren van de kalibratiefrequentie door het bewaken van de afwijking van de uitgevoerde metingen.

Onze ervaring in de praktijk

Binnenkort wordt in pH-sensoren waarschijnlijk meer informatie over hun gebruik en gebruiksomstandigheden opgeslagen. De beschikbaarheid van deze informatie in cloud-based toepassingen zoals onze Netilion-diensten zorgt voor een betere bewaking en analyse voor het verbeteren van de prestaties. Met deze systemen kunnen gebruikers hun onderhoudsintervallen optimaliseren, waardoor kosten worden bespaard en de levensduur van de sensoren wordt verlengd.

Voordelen

Onze Endress+Hauser-experts begeleiden u bij het uitvoeren van de digitalisering voor het ontsluiten van nieuwe mogelijkheden in uw specifieke processen en het toepassen van de kracht van op gegevens gebaseerde besluitvorming. Begin met uw digitalisering met digitale pH-sensoren en verbeter de veiligheid van medewerkers en verminder tevens de onderhoudsinspanningen.

Belangrijke feiten

40%

langere levensduur van analytische sensoren met Memosens-technologie

Belangrijke feiten

300'000

geïnstalleerde Memosens-sensoren wereldwijd

Essentieel

Hoe kunnen we helpen?

Een eenvoudige pH-meter kan een uitstekende eerste stap zijn om een begin te maken met de digitalisering. Waarom? Omdat pH-sensoren veel onderhoud vergen en de meestgebruikte instrumenten in een installatie zijn. Ze zitten ook vaak in een gevaarlijke omgeving en zijn kritisch bij de chemische verwerking van vloeistoffen. De meeste pH-meetinstrumenten die nu in gebruik zijn, zijn verouderd. Al deze factoren maken pH-sensoren de ideale kandidaat als begin van de digitalisering en verbetering van de prestaties van uw installatie:

  • verlengen van de pH-onderhouds- en kalibratiecycli
  • strakkere procesbewakingslimieten, waardoor het financieel risico van het proces aanzienlijk kleiner wordt
  • verhogen van de procesbetrouwbaarheid

Eindnoten

Gerelateerde artikelen

Ontdek meer interessante artikelen