Meer dan controle
Slimme instrumenten zorgen voor een combinatie van controle en beheer
Bij Nouryon in Herkenbosch zijn slimme instrumenten op basis van HART-technologie in gebruik sinds 2007. Maar tot nu werden de mogelijkheden van de intelligentie nog niet volledig benut. Het signaal van deze slimme instrumenten werd alleen gebruikt voor controle en niet voor beheer. De instrumenten van de installed base waren er klaar voor, maar het ecosysteem, digitaal, fysiek en voor de medewerker moest worden ingesteld en voorbereid.

De resultaten
Slimme instrumenten leveren gegevens die informatie over status en conditie geven.
De tijd tussen kalibratiecycli is aanzienlijk verlengd en onderhoud wordt uitgevoerd op basis van toestand.
Voor kalibratie hoeven instrumenten niet langer te worden gedemonteerd
Verificatie kan nu inline en geautomatiseerd worden uitgevoerd.
Alle functionaliteit en intelligentie die al aanwezig was in de instrumenten wordt nu niet langer alleen voor controle gebruikt, maar ook voor het beheer en onderhoud van de assets.
De uitdaging
Alle intelligentie in de HART-instrumenten moest worden ontsloten met behulp van een digitaal ecosysteem waarmee het volledige potentieel kon worden benut. Guido van den Hombergh van Nouryon: "We wilden storingen tussen de geïnstalleerde en de nieuwe regelsystemen voorkomen en veilig werken. Zo maakten we een bypass-systeem op basis van de Fieldgate SFG250 HART-ethernet-gateway als een fundamenteel bouwsteen om alle relevante onderhouds- en beheergegevens van de HART-instrumenten te ontsluiten."
Menselijke inspanning
Om optimaal gebruik te maken van de HART-instrumenten en de gegevens als informatie toegankelijk te maken, is het complete Netilion IIoT cloud-based ecosysteem geïnstalleerd volgens NAMUR Open Architecture, waarbij de gegevens toegankelijk zijn via een gecertificeerd cloud-ecosysteem. Het gegevensmodel is volledig gestructureerd en is toegankelijk via REST API- en OPC UA-communicatiediensten. Nouryon is eigenaar van de gegevens en bepaalt door autorisatie welke gebruikers toegang hebben tot welke gegevens.