Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Proof-testen van Safety Instrumented Systems

Optimaliseer het proof-testen met slimme technologieën en diensten voor een blijvende veiligheid en beschikbaarheid

Chemische fabriek bij nacht

Het proof-testen van Safety Instrumented Systems (SIS) is een grote uitdaging geworden voor de hele chemische industrie. Dergelijke systemen komen steeds vaker voor in verband met de compliance of de prestaties en moeten regelmatig worden getest om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de normen en de processen. Geconfronteerd met hevige concurrentie en verminderde marges wordt het probleem voor de fabrieksbeheerders hoe ze de testmethodes kunnen optimaliseren om kostbare downtime tot een minimum te beperken, en dit met het voordeel van een volledige, grondige diagnostische dekking.

Belangrijke feiten

15%

of measurement technology used in the chemical industry is process control safety equipment

De Netilion Health-app werkt met de gestandaardiseerde Namur-diagnoseberichten voor een vereenvoudigde MRO ©Endress+Hauser
Inzichten

Proces- en instrumentdiagnose

Niet-gedetecteerde instrumentstoringen kunnen de kans op uitval in een Safety Instrumented System vergroten. Betrouwbare en nauwkeurige sensordiagnoses zijn nodig om de veiligheid te garanderen en downtime te voorkomen.

Onze ervaring in de praktijk

Met de Heartbeat zelfdiagnose-sensortechnologie van Endress+Hauser is een tijdige en nauwkeurige diagnose van instrumentstoringen mogelijk. Onze slimme instrumenten voeren meer dan 80 interne diagnostische metingen uit op de achtergrond, met een diepgaande diagnostische dekking tot 98%. De resultaten kunnen eenvoudig worden gecontroleerd via onze Netilion Health-app, die transparante en gestandaardiseerde diagnostische berichten geeft voor een eenvoudige interventie.

  • Zorgen voor veilige processen met minimale procesonderbreking
  • Kosteneffectief onderhoud door middel van smart data en diagnostiek
  • Doelgerichte, tijdige en kosteneffectieve onderhoudsinterventies mogelijk maken
Onderhoudsmonteur in een chemische fabriek die bezig is met het proof-testen van veiligheidsinstrumenten ©Endress+Hauser
Inzichten

Gedocumenteerde verificatie

De verificatie van instrumenten is uiterst belangrijk om ervoor te zorgen dat de geïnstalleerde instrumenten goed werken, maar moet worden uitgevoerd met een minimale onderbreking van de processen.

Onze ervaring in de praktijk

Met Heartbeat Technology van Endress+Hauser is het mogelijk om op elk moment de instrumentverificatie te triggeren. Het automatisch gegenereerde verificatieprotocol levert nauwkeurige resultaten op en het bewijs dat vereist is door de veiligheidsvoorschriften. Daarnaast bieden we een wizard-geleide procedure voor proof-tests van Safety Instrumented Systems die u stap voor stap door de test leidt.

  • Gedocumenteerde en duidelijke verificatieresultaten
  • Verminder controle-inspanning tijdens de geplande shutdown-perioden
  • Meer flexibiliteit in de planning van de SIS proof-tests
Aangroei op een radarinstrument ©Endress+Hauser
Inzichten

Smart monitoring

Om de veiligheid van het proces te garanderen, moeten er regelmatig proof-tests worden uitgevoerd. Dit vermindert echter de beschikbaarheid van het systeem.

Onze ervaring in de praktijk

Dankzij Heartbeat Technology bieden instrumenten van Endress+Hauser gedetailleerde instrument- en procesgegevens, waarmee trends kunnen worden herkend en, in het verlengde daarvan, voorspellend onderhoud kan worden uitgevoerd. Onze klanten kunnen hun onderhoud optimaliseren en de proof-test-intervallen verlengen zonder afbreuk te doen aan de veiligheid.

  • Implementeer voorspellend onderhoud op basis van realtime instrumentgegevens
  • Processen en onderhoud optimaliseren voor meer efficiëntie en veiligheid
  • Verleng de proof-test-cycli voor een grotere beschikbaarheid van het systeem
Het proof-testen van een SIL-level-instrument ©Endress+Hauser
Inzichten

Uitbestede SIL proof-tests

De regelgeving voor de chemische industrie bepaalt dat er regelmatig en gedocumenteerd bewijs moet worden geleverd voor het proof-testen van Safety Instrumenten Systems, wat een grotere belasting vormt voor de activiteiten van de fabriek, niet alleen in de vorm van downtime en procesonderbreking, maar ook voor de beschikbaarheid van het personeel, de certificering en de opleidingsbehoeften.

Onze ervaring in de praktijk

Onze SIL proof-test-dienst stelt u in staat om deze belangrijke uit te besteden, van inspectie ter plaatse tot het proof-testen en de documentatie. Onze gecertificeerde functionele-veiligheidsexperts kunnen het volledige scala aan tests uitvoeren, van eenvoudige loop-tests tot op maat gemaakte tests in complexe toepassingen.

  • Verbeter de veiligheid van de fabriek met risico- en storingsidentificatie
  • Verminder ongeplande downtime met preventieve controles
  • Waarborg de naleving van de veiligheidsnormen en -voorschriften

Voordelen

Als beheerder van een chemische fabriek draagt u een bijzondere verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid. Met Heartbeat Technology kunt u het testen van uw SIS optimaliseren en de veiligheid van de fabriek op het hoogste niveau handhaven zonder de beschikbaarheid in gevaar te brengen. Geïntegreerd in een breed scala van onze instrumenten, levert deze technologie beknopte, gestandaardiseerde diagnostische meldingen en bewakingsgegevens die u in staat stellen uw systemen te onderhouden precies wanneer dat nodig is.

Belangrijke feiten

31

landen met getrainde veiligheidsambassadeurs die klaar staan om uw veiligheidskwesties te bespreken

Belangrijke feiten

100+

SIL-gecertificeerde instrumenten om de beste oplossing voor uw toepassing te bieden

Belangrijke feiten

10

miljoen instrumenten in de afgelopen 65 jaar in veiligheidsgerelateerde toepassingen geïnstalleerd

Essentieel

Hoe kunnen we helpen

Endress+Hauser biedt intelligente Heartbeat Technology en speciale proof-test-diensten voor het proof-testen van Safety Instrumented Systems, waarmee een blijvende fabrieksveiligheid met minimale procesonderbrekingen wordt gegarandeerd:

  • Permanente proces- en instrumentdiagnose met een diagnostische dekking tot 98%
  • Gestandaardiseerde diagnostische berichten met exacte instructies
  • Verificatie zonder procesonderbreking met een druk op de knop
  • Automatisch gegenereerde en eenduidige verificatieprotocollen
  • Safety Integrity Level (SIL) verificatie door middel van een proof-test-procedure met behulp van een wizard die gevaarlijke, niet-ontdekte storingen aan het licht brengt

Eindnoten

Gerelateerde artikelen

Ontdek meer interessante artikelen