Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Inleiding

Waarborg naleving van de CO₂-logistiek door nauwkeurige metingen

Na het afvangen moeten kwaliteit en volume van het CO₂ worden bewaakt als onderdeel van een custody-transfer-overeenkomst tussen de emitter en het transportbedrijf. Het gezuiverde CO₂ kan worden getransporteerd via pijpleidingen, trein, vrachtwagens of schepen. Hoewel er diverse transportmogelijkheden zijn, is het transport via pijpleidingen het wijdst verbreid voor de verplaatsing van grote volumes CO₂ in dichte fase. Bij de eindbestemming wordt het CO₂ vaak opgeslagen in ondergrondse zout- en rotsformaties, tanks en lege olie- en gasreservoirs. De kwaliteit en het volume van CO₂ wordt nogmaals gecontroleerd tijdens het opslagproces om de overeengekomen waarden te waarborgen.

Flowmeetsysteem

Bereik nauwkeurige flowmeting in dichte-fase-CO₂

Het meten van de CO₂-flow in dichte fase is cruciaal bij het transport over lange afstand via pijpleidingen. In deze fase heeft het CO₂ een viscositeit die vergelijkbaar is met die van een gas, maar een dichtheid die dichter bij die van een vloeistof ligt, waardoor de meting een uitdaging is. Door de ongebruikelijke schommelingen van de thermofysische eigenschappen van CO₂ in deze dichte fase is extra voorzichtigheid geboden bij het constant houden van de temperatuur en druk. Het custody transfer-meetsysteem omvat:

  • Coriolis-massaflowmeters voor de dichte-fase CO₂-meting
  • Complete hogedruk-meetskid (tot 250 bar). Dit omvat alle pijpleidingen, pijpaansluitingen, kleppen en andere bijbehorende procescomponenten volgens ASME CL 2500
  • Conforme custody transfer-normen en -goedkeuringen, met laser-analyzer voor natte onderdelen voor kwaliteitsmeting
  • CO₂-kwaliteitsgarantie met TDLAS-vochtmeting

Optische analyse

Bescherm uw pijpleiding-infrastructuur tegen corrosie

Verontreinigingen in afgevangen CO₂ kunnen leiden tot gevaarlijke corrosie in stalen pijpleidingen. Overmatig waterstofsulfide (H₂S), vocht (H₂O) en zuurstof (O₂) dragen allemaal bij aan de vorming van agressieve zuren in de pijpleiding. Mettertijd veroorzaakt de corrosie van deze zuren lekkages of defecten in de pijpleiding. Optische gasanalyzers die gebruikmaken van TDLAS- en QF-technologie bieden deze voordelen:

  • H₂O- en H₂S-sporenmetingen in CO₂-achtergrond
  • TDLAS-technologie met hoge nauwkeurigheid waarborgt dat er on-site geen kalibratie nodig is
  • O₂-meting met optische QF-technologie wordt niet gestoord door zure gassen
  • Snelle repons zonder bewegende delen of verbruiksmaterialen
  • Betrouwbare meting met NIST-traceerbare fabriekskalibratie

Niveau

Waarborg nauwkeurige CO₂-vloeistofniveaumeting

CO₂, primair getransporteerd als een vloeistof door zeeschepen, zorgt voor unieke uitdagingen voor opslag en handling door zijn lage-temperatuur- en diëlektrische constante. De geleide-radartechnologie van Endress+Hauser zorgt voor een stabiele vloeistofniveaumeting en heeft tevens de volgende voordelen:

  • Gepatenteerd sondeuiteinde-evaluatiealgoritme en een coaxiale sonde waarborgen een stabiele meting
  • De resultaten worden niet beïnvloed door fluctuaties in de procesdichtheid en -temperatuur
  • Onderhoudsvrije uitvoering zonder bewegende delen voor veiligheid en beschikbaarheid

Temperatuur

Voorkom CO₂-faseverandering met temperatuurmeting

Het fasediagram van kooldioxide is vergelijkbaar met dat van water. Bij omgevingsomstandigheden is CO₂ een gas en vloeibaarwording vindt alleen plaats tussen het lambdapunt en het tripelpunt. Een nauwkeurige temperatuurmeting is essentieel om faseveranderingen tijdens CO₂-opslag en -transport te voorkomen, waardoor veiligheid en efficiëntie wordt geoptimaliseerd. De voordelen van onze instrumenten:

  • Tweede procesbarrière met storingsindicatie geeft waardevolle informatie over de status van het apparaat
  • iTHERM QuickNeck: kosten- en tijdsbesparingen door eenvoudige herkalibratie zonder gereedschap
  • Diagnostische informatie volgens NAMUR NE107
  • Overspanningsbeveiliging
  • SIL-certificering volgens IEC 61508:2010

Plant u een project? Bespreek uw uitdagingen met onze expert

Onze lokale Endress+Hauser industrie-experts helpen u graag.

Eindnoten

Gerelateerde oplossingen

Ontdek meer over koolstofafvang