Instrumenten voor een veilig en betrouwbaar koolstofafvangproces
Vang uitgestoten CO₂ af en rust bestaande installaties achteraf uit met geavanceerde procesinstrumenten
Inleiding
Innovatief amine-absorptiekoolstofafvangproces
CCUS is cruciaal voor vermindering van de CO2-voetafdruk van industriële installaties, waarbij uitgestoten CO₂ van krachtcentrales en fabrieken die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen wordt afgevangen. Koolstofafvangeenheden kunnen achteraf op bestaande krachtcentrales, industriële installaties en centrale hubs worden aangebracht. Hierdoor wordt de downtime tot een minimum beperkt en wordt het effect in lastige sectoren zoals cement, staal, raffinaderijen en chemische bedrijven gemaximaliseerd. Ontdek onze geavanceerde meettechnologie voor het oplossen van koolstofafvangproblemen en het bereiken van uw duurzaamheidsdoelstellingen.
Optische analyse
Optimaliseer uw koolstofafvangproces met optische analyse
Chemische absorptie op basis van amineoplosmiddelen is de belangrijkste koolstofafvangtechnologie. Procesuitdagingen zijn onder andere amineverliezen, degradatie en energie-efficiëntie die leiden tot een lagere winstgevendheid. Raman-analyzers van Endress+Hauser maken realtime-bewaking van de oplosmiddelkwaliteit bij de CO₂-afvang mogelijk en bieden de volgende voordelen:
Vervangen van vervelende offline-analyse
Voorspellen van de totale CO₂- en amineconcentraties bij veranderende procesomstandigheden
Bewaken van variatie van oplosmiddelkwaliteit en degradatie om verliezen te verminderen
Minimaliseren van de downtime van de CO₂-afvanginstallatie
F
L
E
X
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Voorkom overbelasting van de reboiler met nauwkeurige niveaumeting
Een dergelijke installatie bestaat gewoonlijk uit een absorptiekolom en een destillatiekolom. Het instandhouden van een effectieve niveauregeling in deze kolommen is cruciaal voor een stabiele werking. Het aanhouden van een constant niveau en een continu rijke amineflowsnelheid is essentieel om overbelasting van de reboiler te voorkomen. Geleide-radartechnologie biedt een nauwkeurige niveaumeting voor:
Betrouwbare meting zelfs bij veranderende product- en procesomstandigheden
Geen onderhoud: geen bewegende delen
Eenvoudige inbedrijfstelling en diagnose dankzij HistoROM-datamanagement
Bescherm de kwaliteit van de amine-oplosmiddelen en de efficiëntie van de warmtewisselaar door temperatuurregeling
Het instandhouden van een nauwkeurige temperatuur is belangrijk voor het koolstofafvangproces op amine-oplosmiddelbasis. Temperatuurverschillen groter dan de toegestane grenzen tussen het rookgas en de aminestroom die de absorptiekolom ingaat kunnen leiden tot gascondensatie, schuimvorming en verliezen. Bovendien moet de temperatuur langs de wanden van de warmtewisselaar worden bewaakt om verontreinigingen op te sporen en de betrouwbaarheid te verbeteren. Temperatuurmeting in de regeneratiekolom waarborgt dat de kwaliteit van amine instand blijft en aminedegradatie wordt voorkomen. Onze instrumenten waarborgen:
Flexibele uitvoering met standaardterminalkoppen volgens DIN-normen
Verbeter de procesefficiëntie door waarborging van de waterkwaliteit
Optimale CO₂-afvang vereist nauwkeurige pH-regeling in aminezuivering voor een maximale CO₂-absorptie. De kwaliteit van het gebruikte water voor het maken van een amine-oplossing is essentieel voor de operationele efficiëntie. Gedeïoniseerd of gedestilleerd water voorkomt problemen als schuimvorming, corrosie en verstopping, waardoor een onderhoudsvrije werking is gewaarborgd. Onze waterkwaliteitsanalyzer op Memosens-basis biedt de volgende voordelen:
Inductieve koppeling van kabelsensor en kabel voor energie- en gegevensoverdracht in extreme omgevingen
Digitale Memosens-technologie voor alle relevante sensor- en procesgegevens
Verbeterde sensoruitvoering tegen referentievergiftiging
Speciale elektrolytgel voor maximale chemische bestendigheid
Flowmeting in het koolstofafvangproces is noodzakelijk voor het bewaken en regelen van de procesefficiëntie. Overmatige circulatie kan leiden tot een hoger brandstofverbruik, overstijging van de reboilercapaciteit en amineverliezen. Multivariabele-flowmetingtechnologie levert:
Verhoogde installatieveiligheid en data-integriteit dankzij Heartbeat Technology
Hoogwaardige diagnose – ontwikkeld volgens IEC 61508
Multivariabele meting – massa- en volumeflow, dichtheid, temperatuur, ingesloten-gasdetectie
Zorg voor wettelijke naleving in de gehele CO₂-waardeketen
Beheer de opslag en het transport van kooldioxide met geavanceerde procesinstrumenten.
Geavanceerde procesinstrumentatie voor kooldioxidegebruik
Transformeer uw CO₂-gebruiksproces met innovatieve meettoepassingen
CCUS-technologieën in de olie- & gasindustrie
CCUS-technologieën spelen een belangrijke rol bij het verlagen van CO2-uitstoot en het bereiken van netto-nuldoelen. Lees hoe we CCUS-projecten in de olie- & gasindustrie ondersteunen met betrouwbare procesmeetapparatuur.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .