Inline kalibratie voor flowmeters in afvalwaterindustrie
Een innovatieve oplossing voor de afvalwaterindustrie
Vanuit overheidswege is bepaald dat flowmeters in effluentleidingen van een RWZI periodiek inline gekalibreerd moeten worden. Deze flowmeters hebben vaak een grote diameter (van DN300 tot DN2000). Kalibreren van deze diameters brengt een aantal beperkingen met zich mee zoals hoge kosten door uitbouw of bedrijfsverstoringen en shutdowns.
Om deze beperkingen tegen te gaan is een innovatieve inline kalibratiemethode ontwikkeld door Endress+Hauser. De inline kalibratiemethode met Pneumatische Proces Connector (PPC) is succesvol toegepast bij RWZI’s.

Voordelen
Zeer grote kostenreductie doordat geen mechanische aanpassingen op eigen installatie nodig zijn.
Geen bedrijfverstoringen en shutdowns voor het in- en uitbouwen van een referentiemeter
Geen extra passtuk nodig en geen onderbreking van leidingen
Kalibratie van A tot Z voor u geregeld.
Inventarisatie, handling en uitvoering van de hele kalibratie wordt door Endress+Hauser verzorgd. De volgende stappen worden doorlopen:
1. Eenmalige inventarisatie on-site
2. Uitvoeren van inline kalibratie met Pneumatische Proces Connector
3. Certificering
4. Evaluatie van de kalibratieresultaten
Downloads
-
IN01036H_PPC.pdf
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
IN01036H_PPC.pdf