Een efficiënte productie is in de eerste plaats afhankelijk van het beheer van het energieverbruik en de bijbehorende kosten. Voor nauwkeurige beoordelingen en een effectieve vermindering van het toekomstige energieverbruik zijn continue bewaking, registratie en visualisatie van deze waarden vereist.
Verwarmings-, koel-, stoom- en persluchtinstallaties zijn zeer energie-intensieve systemen. Nu de kosten voortdurend stijgen en in bepaalde industriële sectoren de energiekosten tot 40% van de totale productiekosten uitmaken, is het van cruciaal belang om prioriteit te geven aan energieoptimalisatie. De kern van elke optimalisatie-inspanning is de nauwgezette registratie van energiestromen, wat de taak is van de energie- of duurzaamheidsmanager binnen een bedrijf. Energiebeheersystemen omvatten de strategische planning en operationele controle van energieopwekking en -verbruik. De overkoepelende doelstellingen zijn het behoud van hulpbronnen, klimaatbescherming en kostenreductie, terwijl tegelijkertijd aan de energievereisten wordt voldaan.
Belangrijkste toepassingen
Mogelijke verbeteringen zijn:
Koel- en vriesinstallaties
Verhoog de operationele efficiëntie van koelinstallaties en verlaag het energieverbruik met maximaal 5%.
Compressoren en persluchtsystemen
Verminder de energieverliezen in persluchtsystemen tot 10%.
Verwarmingsinstallaties
Verminder energieverspilling in industriële verwarmingssystemen tot 15%.
Stoominstallaties
Verhoog de efficiëntie van de stoomopwekking en verminder energieverliezen tot 10%.
Inzichten
Hoe Pointon & Sons met succes meer dan £400.000 per jaar bespaart
Endress+Hauser helpt Pointon & Sons bij het verlagen van de gas-, elektriciteits- en waterkosten met een oplossing voor industrieel energiebeheer.
De basis ligt in het gebruik van zeer nauwkeurige procesinstrumenten, die consistent betrouwbare procesgegevens meten en leveren gedurende de hele levenscyclus van het systeem.
Realtime-energiebeheer verbetert de effectiviteit door operators direct te waarschuwen bij systeemstoringen, zodat snel actie kan worden ondernomen om energieverspilling te voorkomen.
Een continue bewaking en gegevensanalyse vergemakkelijken ook voorspellend onderhoud, waardoor de efficiëntie van de installatie wordt gegarandeerd en ongeplande stilleggingen tot een minimum worden beperkt.
Operators hebben altijd en overal toegang tot opgeslagen gegevens, analyses en alarmen dankzij een webgebaseerd platform dat informatie over en functionaliteiten van de productieomgeving veilig aanbiedt.
Bent u geïnteresseerd in het implementeren van onze oplossing?
Bespreek uw uitdagingen met onze expert. Onze lokale Endress+Hauser-expert helpt u graag.
Belangrijkste voordelen van het implementeren van onze oplossingen
Energiebewakingsoplossingen helpen u om uitdagingen te overwinnen en bieden toegevoegde waarde zoals:
Zorgen voor conformiteit
Veel industrieën zijn onderworpen aan milieuregelgeving die wordt opgelegd door overheden of brancheorganisaties. ISO 14001 helpt bedrijven om aan deze voorschriften te voldoen door een kader te bieden voor het beheren van milieutaken. ISO 50001 helpt bedrijven te voldoen aan de regelgeving en normen voor energiebeheer. Het implementeren van energiebeheersystemen (EMS) kan bedrijven helpen bij het identificeren van mogelijkheden om het energieverbruik, de afvalproductie en het gebruik van hulpbronnen te verminderen.
Optimaliseren van de efficiëntie
Stoomketels worden vaak gebruikt in industriële processen om stoom op te wekken voor verwarming, energieopwekking of andere toepassingen. Door het optimaliseren van de efficiëntie neemt het brandstofverbruik af, worden hulpbronnen ontzien en wordt de uitstoot van broeikasgassen verminderd. Bij de verbranding van brandstoffen in stoomketels komen verontreinigende stoffen zoals kooldioxide, stikstofoxiden en deeltjes in de atmosfeer terecht. Door de efficiëntie van stoomketels te verhogen, kunnen bedrijven hun ecologische voetafdruk verkleinen door de uitstoot per eenheid output te verlagen.
Verminderen van lekkage en niet-verantwoorde verliezen
Niet-verantwoorde verliezen en lekkage vertegenwoordigen verspilde energie, wat zich vertaalt in onnodige kosten voor het bedrijf. Door deze verliezen te identificeren en aan te pakken met behulp van een energiebewakingssysteem, kunnen bedrijven hun operationele kosten verlagen en hun bedrijfsresultaat verbeteren. Door lekkage en niet-verantwoorde verliezen te verminderen, kunnen bedrijven hun ecologische voetafdruk verkleinen, hun impact op het milieu beperken en bijdragen aan inspanningen op het gebied van duurzaamheid.
Verbeteren van gegevensbeheer
Dankzij verbeterd gegevensbeheer kunnen energiegerelateerde gegevens uit verschillende bronnen binnen industriële processen beter worden verzameld, georganiseerd en geanalyseerd. Door deze gegevens te analyseren kunnen bedrijven patronen, trends en inefficiëntie in het energieverbruik identificeren, zodat ze zich kunnen richten op gebieden die voor verbetering vatbaar zijn. Geavanceerde gegevensbeheersystemen maken realtimebewaking van energieverbruik en productiecijfers mogelijk.
FAQ
Energiebewaking implementeren in uw fabriek
Ontdek meer mogelijkheden om de energie-efficiëntie te verbeteren
Strategisch energiemanagement door meting
Operationele efficiëntie in procesbewaking en industriële toepassingen is zeer belangrijk. Personeel moet manieren bedenken om energie en kosten te besparen, terwijl veiligheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid intact blijven.
Stoommeting verbeteren in de voedingsmiddelen- en drankindustrie
Stoom is een essentieel middel in de voedingsmiddelen- en drankindustrie. Daarom is het uiterst belangrijk om de meest geschikte flowtechnologie voor uw toepassing te kiezen.
Optimaliseer industrieel energiebeheer van utilities voor voedingsmiddelen en dranken
Voedselproductieprocessen kunnen zeer energie-intensief zijn. Ontdek hoe u uw industrieel energiebeheer van utilities voor de productie van voedingsmiddelen en dranken kunt optimaliseren.
Besparingsconcepten voor de voedingsmiddelen- en drankindustrie
Innovatieve instrumenten, uitgebreid energiebeheer en robuuste strategieën voor energiereductie zijn gunstig voor verwerkers van voedingsmiddelen en dranken
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .