Innovatieve temperatuurmeting - iTHERM StrongSens
Innovatieve temperatuurmeting - de robuuste temperatuursensor voor uiterst nauwkeurige metingen en nauwkeurige procesbewaking. Bestand tegen trillingen van maximaal 60 g.
500 bar (7252 psi)
Depending on Configuration
1500 mm
De TT151 thermowell is ontworpen volgens DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 of als individuele configuratie. De robuuste beschermhuls waarborgt veilige en nauwkeurige metingen in proceslijnen of vaten, waarbij temperatuursensoren worden afgeschermd van zware omstandigheden. Deze is geboord en bewerkt van massief staal met kerndiameters van 9 tot 50 mm. Tips zijn leverbaar in een rechte, conische of getrapte vorm. Procesaansluitingen omvatten een aantal standaardflenzen, geschroefde of inlasversies.
Beschermt de temperatuursensor tegen fysische en chemische belasting
Zeer robuust voor zware procesomstandigheden
Drukbereik: tot 500 bar (7252 psi)
Voor gebruik in pijpleidingen, vaten of tanks
Eenvoudiger onderhoud en herkalibratie van het meetpunt (sensor kan worden vervangen zonder het proces te onderbreken)
De TT151 is een industrienorm-thermowell gemaakt van massief staal
Modulaire configuratie volgens DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 of meer flexibel als universele versie
De lengte van het verlengstuk, de insteeklengte en de totale lengte kunnen worden gekozen al naargelang de proceseisen
Uitgebreide keuze in leverbare afmetingen, materialen en procesaansluitingen
iTHERM TwistWell in spiraalvormig ontwerp - vermindert door wervelingen veroorzaakte trillingen in toepassingen met hoge snelheid
Standaardproducten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Eenvoudige producten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Gespecialiseerde producten
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Engelse versie - 12/2023 |
Barstock thermowell for a wide range of heavy duty industrial applications
EN | NL | ||
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Taal: |
Engels |
Versie: |
19/12/2023 |
Bestandsgrootte: |
1 MB |
Bestandsnaam: |
TI01481TEN_0423-00.pdf |
Nederlandse versie - 08/2020 |
Universele beschermbuizen voor thermometers in industriële toepassingen
EN | NL | ||
01/08/2020
|
|
|
Taal: |
Nederlands |
Versie: |
01/08/2020 |
Bestandsgrootte: |
672.3 KB |
Bestandsnaam: |
BA02041TNL_0120.pdf |
Barstock thermowell for a wide range of heavy duty industrial
applications
EN | NL | ||
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Taal: |
Engels |
Versie: |
19/12/2023 |
Bestandsgrootte: |
1 MB |
Bestandsnaam: |
TI01481TEN_0423-00.pdf |
Universele beschermbuizen voor thermometers in industriële toepassingen
EN | NL | ||
01/08/2020
|
|
|
Taal: |
Nederlands |
Versie: |
01/08/2020 |
Bestandsgrootte: |
672.3 KB |
Bestandsnaam: |
BA02041TNL_0120.pdf |
Automatic identification of physical objects
EN | NL | ||
10/05/2023
|
|
|
|
03/12/2021
|
|
|
|
01/11/2021
|
|
|
Taal: |
Engels |
Versie: |
10/05/2023 |
Bestandsgrootte: |
649 KB |
Bestandsnaam: |
SD02817TEN_0323-00.pdf |
Technical documentation in other languages
Taal: |
Engels |
Versie: |
14/07/2021 |
Bestandsgrootte: |
478.5 KB |
Bestandsnaam: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
iTHERM TwistWell TT151
Schutzrohr aus Vollmaterial mit Spiralform für
Anwendungen mit hohen Fließgeschwindigkeiten
Taal: |
Duits |
Versie: |
31/05/2023 |
Bestandsgrootte: |
1.9 MB |
Bestandsnaam: |
IN01289T09DE_0123.pdf |
iTHERM TwistWell TT151
Barstock thermowell with
helix design for high
velocity applications
Taal: |
Engels |
Versie: |
31/05/2023 |
Bestandsgrootte: |
1.9 MB |
Bestandsnaam: |
IN01289T09EN_0123.pdf |
Product root: TT151-
Declaration number: HE_01434_01.21
Manufacturer specification: RoHS
EN | NL | ||
30/04/2021
|
|
|
Taal: |
Engels |
Versie: |
30/04/2021 |
Bestandsgrootte: |
281.7 KB |
Bestandsnaam: |
HE_01434_01.21 China RoHS TT151.pdf |
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-,
TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412-
Declaration number: HE_01494_01.21
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: BSE, TSE
Taal: |
Engels |
Versie: |
27/07/2023 |
Bestandsgrootte: |
266 KB |
Bestandsnaam: |
HE_00886_07_17.pdf |
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21
Taal: |
Russisch |
Versie: |
26/05/2021 |
Bestandsgrootte: |
1.6 MB |
Bestandsnaam: |
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf |
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479/21
Taal: |
Russisch |
Versie: |
01/03/2021 |
Bestandsgrootte: |
186.2 KB |
Bestandsnaam: |
EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479_21.pdf |