
Overzicht specificaties
-
Measuring range
pH 0 to 14
-
Process temperature
-15 to 135 °C (5 to 275 °F)
-
Process pressure
Max. 11 bar abs at 100 °C (max. 160 psi at 212 °F)
Toepassingsgebied
De Memosens CPS47E is de krachtpatser met vloeibare KCl-elektrolyt voor media met een lage geleidbaarheid of hoog organisch gehalte. Het instrument meet nauwkeurig, zelfs in toepassingen met snel veranderende media. De onbreekbare schacht garandeert absolute productveiligheid. Dankzij digitale Memosens 2.0-technologie is de pH-sensor vochtbestendig en kan hij in het laboratorium worden gekalibreerd, wat de procesveiligheid verhoogt en bediening vereenvoudigt. Hij biedt uitgebreide opslagmogelijkheden voor kalibratie- en procesgegevens en vormt zo de perfecte basis voor voorspellend onderhoud.
Media met een grote hoeveelheid organische oplosmiddelen of een zeer lage geleidbaarheid:
Chemische industrie, metingen van media die gevoelig zijn voor klonteren
Elektriciteitscentrales, bv. ketelvoedingswater
Life sciences, bv. water voor injectie
Met alle relevante goedkeuringen voor hygiënische toepassingen zoals EHEDG, 3A, EU1935/2004, USP 87/88
Voordelen
IIoT-klaar: Memosens 2.0 biedt uitgebreide opslag van kalibratie- en procesgegevens, waardoor trends beter kunnen worden vastgesteld en een toekomstbestendige basis wordt gelegd voor voorspellend onderhoud en verbeterde IIoT-diensten.
Onbreekbaar: niet-glazen PEEK-behuizing waarborgt maximale productveiligheid als glasbreuk ontoelaatbaar is.
Bestand tegen vergiftiging: het voortdurend bijvullen van KCl-elektrolyt en het aparte referentielood voorkomen dat ionen de elektrode vergiftigen.
De sensor is geschikt voor autoclavering en sterilisatie met hete stoom voor langdurig stabiele metingen.
Laag onderhoud: de ISFET-technologie is ongevoelig voor temperatuurveranderingen waardoor lange kalibratie-intervallen mogelijk zijn
Maximale procesveiligheid: dankzij de contactloze, inductieve signaaloverdracht behoren problemen met vocht tot het verleden.
Lagere bedrijfskosten: kalibratie in het laboratorium en snelle vervanging van sensoren ter plaatse minimaliseren de stilstandtijd van het proces en verlengen de levensduur van de sensor
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens CPS47E
Engelse versie - 10/2023
ISFET sensor for pH measurement
EN NL 30/10/202315/09/2021Taal:
Engels
Versie:
30/10/2023
Bestandsgrootte:
632.6 KB
Bestandsnaam:
TI01616CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: Memosens
Engelse versie - 05/2024
Product root: CPS47E-, CPS77E- Declaration number: HE_01924_01.24 Manufacturer specification: Food hygiene Additional information: ASME BPE 2022
Taal:
Engels
Versie:
03/05/2024
Bestandsgrootte:
269.7 KB
Bestandsnaam:
HE_01924_01.24_CPSx7E_ChangeNotificationASME-BPE_ChipSealing_20240503.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens CPS47E
ISFET sensor for pH measurement
EN NL 30/10/202315/09/2021Taal:
Engels
Versie:
30/10/2023
Bestandsgrootte:
632.6 KB
Bestandsnaam:
TI01616CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Memosens ISFET-sensoren CPS47E, CPS77E, CPS97E
pH-meting
EN NL 26/06/202402/11/202314/09/2021Taal:
Nederlands
Versie:
26/06/2024
Bestandsgrootte:
938.7 KB
Bestandsnaam:
BA02154CNL_0324-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 22/10/2021Taal:
Engels
Versie:
22/10/2021
Bestandsgrootte:
421.3 KB
Bestandsnaam:
XA02699CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 19/11/202420/08/2021Taal:
Engels
Versie:
19/11/2024
Bestandsgrootte:
527 KB
Bestandsnaam:
XA02691CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Uk Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaTaal:
Engels
Versie:
20/08/2021
Bestandsgrootte:
675.8 KB
Bestandsnaam:
XA02647CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3EN NL 15/02/202220/08/2021Taal:
Engels
Versie:
15/02/2022
Bestandsgrootte:
656.8 KB
Bestandsnaam:
XA02689CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens ISFET pH-sensoren
pH-meting
Aanvulling op BA02154C
Veiligheidsinstructies voor elektrische apparatuur in explosiegevaarlijke omgeving
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 15/01/202527/08/2021Taal:
Nederlands
Versie:
15/01/2025
Bestandsgrootte:
428.9 KB
Bestandsnaam:
XA02692CNL_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN NL 27/11/202428/08/202420/08/2021Taal:
Engels
Versie:
27/11/2024
Bestandsgrootte:
431.2 KB
Bestandsnaam:
XA02688CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
JPN Ex ia IIC T4/T6 GaEN NL 20/08/2021Taal:
Engels
Versie:
20/08/2021
Bestandsgrootte:
420 KB
Bestandsnaam:
XA02690CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN NL 09/04/202518/01/2022Taal:
Engels
Versie:
09/04/2025
Bestandsgrootte:
421.3 KB
Bestandsnaam:
XA02818CEN_0225-00.pdf
-