Overzicht specificaties
-
Measuring range
Measured values:
Viscosity: 0 to 1000 mPa s
Density: 0.3 to 2.0 g/cm³
Temperature: -5°C to 95°C (+23°F to +203°F)
Sound velocity: 800 to 2200 m/s
Calculated values:
Extract: up to 20° Plato
Alcohol: up to 15 % vol alcohol -
Process temperature
-10°C…+110°C
(-14°F...+230°F) -
Process pressure
Vacuum...16 bar
(Vacuum...232,1 psi) -
Measuring method
Continuous measurement of density, viscosity, ultrasonic velocity, temperature and all fermentation parameters
Toepassingsgebied
De Fermentation Monitor QWX43 wordt rechtstreeks in de fermentatietank geïnstalleerd en meet dichtheid, temperatuur en geluidssnelheid. tevens berekent de QWX43 alle relevante fermentatieparameters, zoals fermentatiegraad, restextract en alcoholgehalte, de suikers van het wort of de fermentatiesnelheid.
Alle gemeten waarden kunnen direct in het regelsysteem worden geïntegreerd. Het multi-sensorsysteem levert nauwkeurige en herhaalbare metingen in realtime en gegevens kunnen worden verwerkt in Netilion, Endress+Hauser's IIoT-ecosysteem. Dankzij de Netilion-app van Endress+Hauser kunnen gebruikers hun fermentatieprocessen volgen via een willekeurig instrument met internetaansluiting. Het fermentatieproces kan altijd en overal worden bewaakt.
Voordelen
Aanwezigheid ter plaatse niet vereist
Nauwkeurige en herhaalbare metingen in plaats van spindling en laboratoriumanalyse
Elke minuut worden de cruciale procesparameters geüpdatet; de resultaten kunnen op elk gewenst moment en overal bekeken worden
Op data gebaseerde procesverbeteringen dankzij vergelijking van waarden uit eerdere batches en automatische meldingen
Batches en waardes worden automatisch aangemaakt en opgeslagen, zodat ze kunnen worden gedownload
Dankzij het hygiënische ontwerp kan het instrument in de tank worden schoongemaakt
Video's
Lean selectie
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
PU (publicatie)
So wird der Gärkeller automatisiert Der Fermentation Monitor QWX43
Duitse versie - 02/2024
So wird der Gärkeller automatisiert Der Fermentation Monitor QWX43
Taal:
Duits
Versie:
22/02/2024
Bestandsgrootte:
963.5 KB
Bestandsnaam:
PU01551F00DE0123.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Fermentation Monitor QWX43
Engelse versie - 07/2024
Continuous monitoring of key parameters such as alcohol content, extract content and original gravity in beer
EN NL 15/07/202401/03/202322/11/2021Taal:
Engels
Versie:
15/07/2024
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
TI01628FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Fermentation Monitor QWX43
Continuous monitoring of key parameters such as alcohol content, extract
content and original gravity in beerEN NL 15/07/202401/03/202322/11/2021Taal:
Engels
Versie:
15/07/2024
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
TI01628FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Fermentation Monitor QWX43
Continuous monitoring of key parameters such as alcohol content, extract
content and original gravity in beerEN NL 01/11/202430/06/202322/11/2021Taal:
Engels
Versie:
01/11/2024
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
BA02162FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Fermentation Monitor QWX43
Opstart handleiding
EN NL 23/08/202415/03/202401/12/202315/05/202330/06/2022Taal:
Nederlands
Versie:
23/08/2024
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
SD02875FNL_0624-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Hygiene certificates
Level and pressure measuring devices
EN NL 07/05/202427/09/202315/12/202129/01/202105/06/2020Taal:
Engels
Versie:
07/05/2024
Bestandsgrootte:
564.2 KB
Bestandsnaam:
SD02503FEN_0624-00.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
So wird der Gärkeller automatisiert Der Fermentation Monitor QWX43
So wird der Gärkeller automatisiert
Der Fermentation Monitor QWX43Taal:
Duits
Versie:
22/02/2024
Bestandsgrootte:
963.5 KB
Bestandsnaam:
PU01551F00DE0123.pdf
-
-
-
PU (publicatie)
All key fermentation parameters
All key fermentation parameters
The Fermentation Monitor QWX43Taal:
Engels
Versie:
22/02/2024
Bestandsgrootte:
965.6 KB
Bestandsnaam:
PU01551F00EN0123.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Arbeitsersparnis mit dem QWX43
Bräu z’Loh setzt auf kontinuierliche Online-Gärüberwachung
Taal:
Duits
Versie:
25/06/2024
Bestandsgrootte:
1022.6 KB
Bestandsnaam:
CS_Braeu zLoh_web.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Fermentation Monitor QWX43
Tutti i parametri chiave della fermentazione
Fermentation Monitor QWX43Taal:
Italiaans
Versie:
18/10/2023
Bestandsgrootte:
641.3 KB
Bestandsnaam:
IN01220F16IT_0223.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
De Fermentation Monitor QWX43
De Fermentation Monitor QWX43 screent continu alle parameters die
belangrijk zijn voor het vergistingsproces van uw bier.Taal:
Nederlands
Versie:
13/10/2021
Bestandsgrootte:
553.5 KB
Bestandsnaam:
Fermentation Monitor_QWX43_IN01220F15NL0121.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Vos paramètres de fermentation exacts en temps réel
Fermentation Monitor QWX43
Taal:
French
Versie:
13/10/2021
Bestandsgrootte:
437.5 KB
Bestandsnaam:
Fermentation-Monitor-QMWX43-IN01220FFR.pdf
-