Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Flowfit CPA250 - flowarmatuur voor pH-/ORP-sensoren in de water- en afvalwaterbehandeling

Flowarmatuur
Flowfit CPA250

Universele armatuur voor de water- en afvalwaterindustrie

CPA250
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken

Overzicht specificaties

  • Process temperature

    max. 80°C

  • Process pressure

    max. 6bar (20°C)

Toepassingsgebied

De Flowfit CPA250-flowarmatuur is ontworpen voor installatie in leidingen in de water- en afvalwaterbehandeling. Deze biedt ruimte aan drie sensoren en kan hun levensduur verlengen door ze zelfs bij onderbroken flow nat te houden. De armatuur zelf is ook duurzaam dankzij het corrosiebestendige polypropyleen. Met Flowfit hebt u het juiste product voor uw standaardtoepassingen.

De Flowfit CPA250 is bedoeld voor gebruik in leidingen in:

  • Afvalwaterbehandeling

  • Drinkwater

  • Utiliteiten

Het instrument is geschikt voor gebruik met drukken tot 6 bar.

Voordelen

  • Kostenefficiënte flowarmatuur voor inline-installatie

  • Eenvoudige installatie en verwijdering van de sensoren dankzij de schroefdop

  • Eenvoudige kalibratie zonder uitbouw van de sensoren, waarbij het verwijderbare onderstuk als kalibratievat wordt gebruikt

  • Vermindert de installatie-inspanningen door de 3 montagestanden voor 120mm-sensoren of een optionele reinigingseenheid

Voorganger

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel