Overzicht specificaties
-
Input
Connection to NXA820
-
Output
Ethernet; Modbus Ethernet; Modbus RS485
Toepassingsgebied
De Host Link NXA822 levert gegevens aan hostsystemen (zoals PLC of DCS) via Modbus als onderdeel van Tankvision. Tankvision is een tankvoorraadsysteem dat wordt bediend via een standaardwebbrowser en waarvoor geen eigendomssoftware of licentiegelden nodig zijn. Tankvision is gebaseerd op een gedistribueerde architectuur van een lokaal netwerk (LAN). Dankzij de modulaire structuur is het uitermate geschikt voor kleine tankparken met slechts enkele tanks, maar ook voor grote raffinaderijen met honderden tanks.
Levert gegevens aan hostsystemen (zoals PLC of DCS) via Modbus. Geschikt voor kleine tankparken met slechts enkele tanks, maar ook voor grote raffinaderijen met honderden tanks.
Omgevingstemperatuur: -40 tot +60 °C (-40 tot +140 °F)
Goedgekeurd voor custody transfer-toepassingen volgens NMi en PTB
Voordelen
Een robuust industrieel besturingssysteem met ingebedde software waarborgt een hoge stabiliteit en beschikbaarheid
Goedgekeurd voor custody transfer-toepassingen volgens NMi en PTB
Modulaire opbouw; makkelijk aan te passen aan elke toepassing; upgraden kan naar wens
Configuratie, inbedrijfstelling en bediening via webbrowser; geen eigendomssoftware nodig
Toegang voor maximaal 10 gebruikers per Tankvision component van elke aangesloten PC - zonder licentie
Bepaalde of aangepaste bedieningsschermen voor typische bediening van een tankpark
Gangbaar hardwareplatform voor alle componenten; geen harde schijf of ventilatoren - geen slijtage
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN NL 03/04/2008Taal:
Engels
Versie:
03/04/2008
Bestandsgrootte:
2.7 MB
Bestandsnaam:
TI419FEN_05.08.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Tank Gauging
EN NL 15/02/202315/12/202028/12/201823/01/201804/05/2017Taal:
Engels
Versie:
15/02/2023
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
TI00419GEN_2023-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822 Operating Instructions
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN NL 13/09/201026/05/2008Taal:
Engels
Versie:
13/09/2010
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
BA340FEN_1209.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Operating Instructions
Operator ManualEN NL 15/02/202315/12/202028/12/201823/01/201804/05/2017Taal:
Engels
Versie:
15/02/2023
Bestandsgrootte:
2.9 MB
Bestandsnaam:
BA00424GEN_1923-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Operating Instructions
System DescriptionEN NL 15/02/202315/12/202028/12/201823/01/201804/05/2017Taal:
Engels
Versie:
15/02/2023
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
BA00426GEN_1923-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822 Operating Instructions
Installation Instructions
EN NL 15/02/202315/12/202028/12/201815/12/201704/05/2017Taal:
Engels
Versie:
15/02/2023
Bestandsgrootte:
2.6 MB
Bestandsnaam:
BA00340GEN_1923-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Inventory Control
EN NL 15/05/202415/02/202315/12/202028/12/201823/01/2018Taal:
Engels
Versie:
15/05/2024
Bestandsgrootte:
22.1 MB
Bestandsnaam:
BA00339GEN_2124-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822 Description of Instrument Functions
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN NL 13/09/201026/05/2008Taal:
Engels
Versie:
13/09/2010
Bestandsgrootte:
6.5 MB
Bestandsnaam:
BA339FEN_1209.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Electronics basic version and PC boards Installation Instructions
Prosonic S FMU9x; Tankvision NXA20, NXA82x
EN NL 30/04/201731/03/2017Taal:
Engels
Versie:
30/04/2017
Bestandsgrootte:
609.6 KB
Bestandsnaam:
EA01205FA2_0217.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Terminal set Installation instruction
NXA820, NXA821, NXA822
EN NL 11/04/2012Taal:
Engels
Versie:
11/04/2012
Bestandsgrootte:
229.2 KB
Bestandsnaam:
EA0007FA2_0708.pdf
-