Gegarandeerde waterkwaliteit voor de aquacultuurbassins
Aqualande zorgt met IIoT voor ideale leefomstandigheden voor de vissen
Het Franse Aqualande is een grote speler in de Europese aquacultuur-business. De kweekbassins van Aqualande moesten als gevolg van een wetswijziging worden ingericht als een recirculerend aquacultuursysteem. Een bepaalde waterkwaliteit is vereist om een gezonde en efficiënte viskweek te garanderen. Robuuste sensoren in combinatie met digitale diensten vormen een slimme bewakingsoplossing. Het helpt de kweekomstandigheden optimaal te houden.
Het resultaat
De operators van Aqualande hebben op afstand toegang tot de meetwaarden dankzij de digitale Netilion-dienst.
Er zijn minder kabels nodig en er zijn meer mogelijkheden om gegevens te verwerken.
De klant is blij met de gebruiksvriendelijke interface die helpt om het waterbehandelingsproces in realtime aan te passen om de beste leefomstandigheden voor de vissen te garanderen.
Uitdaging van de klant
De waterkwaliteit in de kweekbassins van Aqualande is zeer gevoelig omdat het gerecirculeerde water wordt gefilterd door trommelfilters en ontgassingskolommen. Om een goede groei van de forellen te garanderen, koos Aqualande voor een nauwkeurige, continue bewaking van de waterkwaliteit.
Onze oplossing
Endress+Hauser bood Aqualande een oplossing met high-end instrumenten en een gegevensbewakingsinterface. De meetwaarden zijn altijd en overal toegankelijk (via smartphone of PC).
Gebruikte componenten
Digitale zuurstofsensor Oxymax COS61D
Digitale pH-sensor
Orbipac CPF81DDigitale nitraatsensor Viomax CAS51D
Troebelheidssensor
Turbimax CUS52DLiquiline-transmitter CM448
Modbus Edge Device SGC400