![Micropilot FMR56 - radar Micropilot FMR56 - radar](/__image/a/27115/k/a4a86eab5584a3a34ffad89f77d8c2f5d411d4cd/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot_FMR56_PP_1.jpg)
Overzicht specificaties
-
Accuracy
+/- 3 mm (0.12 in)
-
Process temperature
-40 °C...+80 °C
(-40 °F...+176 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...3 bar
(Vacuum...43.5 psi) -
Max. meetafstand
30 m (98 ft)
-
Main wetted parts
PP, UP
Toepassingsgebied
De Micropilot FMR56 is vooral ontworpen voor lichte procesomstandigheden zoals die zich voordoen in silo's of bakken voor vaste stoffen. De vrije-ruimte-radar Micropilot wordt gebruikt voor continue, contactloze niveaumetingen in poedervormige tot korrelige stortgoederen. Stof, vulgeluiden, temperatuurlagen en gaslagen zijn niet van invloed op de meting.
De met PP beklede hoornantenne kan gemakkelijk met de montagebeugel of een draaibare afdichting worden uitgelijnd op het oppervlak van de vaste stoffen.
Procesaansluitingen: montagebeugel of overschuifflens
Temperatuur: -40 tot +80 °C (-40 tot +176 °F)
Druk: -1 tot +3 bar (-14,5 tot +43,5 psi)
Meetbereik: max. 30 m (98 ft)
K-band: 26 GHz
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, SIL, 5-punts lineariteitsprotocol
Voordelen
Betrouwbare meting zelfs bij veranderende product- en procesomstandigheden
HistoROM-datamanagementconcept voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, onderhoud en diagnostiek
Maximale betrouwbaarheid zelfs bij aanwezigheid van obstructies in de tank dankzij de nieuwe multi-echotracking-evaluatie
Hardware en software ontwikkeld volgens IEC 61508 tot SIL3 (in homogene redundantie)
Heartbeat Technology voor een kostenefficiënte en veilige werking van de installatie gedurende de gehele levenscyclus
Naadloze integratie in regel- of asset-managementsystemen en intuïtief, menugestuurd bedieningsconcept (on-site via het bedieningssysteem)
Het eenvoudigste testconcept ter wereld voor SIL en WHG bespaart tijd en geld
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot FMR56, FMR57 HART Operating Instructions
Engelse versie - 04/2018
Free space radar
EN NL 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Taal:
Engels
Versie:
12/04/2018
Bestandsgrootte:
5.9 MB
Bestandsnaam:
BA01048FEN_0718.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Operating Instructions
Engelse versie - 04/2018
Free space radar
EN NL 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013Taal:
Engels
Versie:
12/04/2018
Bestandsgrootte:
5.3 MB
Bestandsnaam:
BA01127FEN_0418.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Micropilot FMR56, FMR57
Free space radar
EN NL 24/07/202012/04/201801/09/201715/12/201628/04/2016Taal:
Engels
Versie:
24/07/2020
Bestandsgrootte:
3.7 MB
Bestandsnaam:
TI01042FEN_1020.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot FMR56, FMR57 HART Operating Instructions
Free space radar
EN NL 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Taal:
Engels
Versie:
12/04/2018
Bestandsgrootte:
5.9 MB
Bestandsnaam:
BA01048FEN_0718.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Freespace radar
EN NL 12/04/201815/12/201616/07/201501/07/2013Taal:
Engels
Versie:
12/04/2018
Bestandsgrootte:
6.4 MB
Bestandsnaam:
BA01123FEN_0418.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Micropilot FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Operating Instructions
Free space radar
EN NL 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013Taal:
Engels
Versie:
12/04/2018
Bestandsgrootte:
5.3 MB
Bestandsnaam:
BA01127FEN_0418.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Free space radar
EN NL 30/10/201415/04/2013Taal:
Engels
Versie:
30/10/2014
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
GP01018FEN_0214.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Free space radar
EN NL 16/07/201501/07/2013Taal:
Engels
Versie:
16/07/2015
Bestandsgrootte:
2.8 MB
Bestandsnaam:
GP01017FEN_0215.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Micropilot FMR5x HART Description of Device Parameters
Free space radar
EN NL 28/04/201630/10/201415/04/201330/01/201314/12/2012Taal:
Engels
Versie:
28/04/2016
Bestandsgrootte:
2.5 MB
Bestandsnaam:
GP01014FEN_0516.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Micropilot FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus
Radarniveaumeting
EN NL 01/08/202212/04/201801/07/2013Taal:
Nederlands
Versie:
01/08/2022
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
KA01127FNL_0322-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Micropilot FMR56, FMR57 PROFIBUS PA
Radarniveaumeting
EN NL 01/08/202212/04/201812/02/201515/04/2013Taal:
Nederlands
Versie:
01/08/2022
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
KA01131FNL_0422-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Micropilot FMR56, FMR57 HART
Radarniveaumeting
EN NL 01/08/202212/04/201822/09/201712/02/201515/04/2013Taal:
Nederlands
Versie:
01/08/2022
Bestandsgrootte:
2.2 MB
Bestandsnaam:
KA01102FNL_0622-00.pdf
-