
Toepassingsgebied
De procestransmitter Nivotester FTR525 wordt gebruikt in combinatie met de microgolfbarrière Soliwave FQR57/FDR57 voor de detectie van niveaus en bulkflows (flow/geen flow, trend). De microgolfbarrière is ook geschikt voor het detecteren en tellen van voorwerpen, het detecteren van afzettingen en het bewaken van vulprocessen en materiaaltransferpunten. Het instrument kan worden geïnstalleerd in containers, leidingen, trechters, vulstations, schachten, filters of op vrije-val-schachten.
Contactloze (slijtage- en onderhoudsvrije) limietdetectie (min/max) en flowbewaking (flow/geen flow, trend) voor stortgoederen.
Detecteren, tellen en positioneren van voorwerpen
Detectie en analyse van afzettingen en verontreinigingen in filters
Bewaken van vulprocessen
Bewaken van materiaaltransferpunten
Voor toepassingen onder hoge temperatuur tot 450 °C (+842 °F)
Voor toepassingen onder hoge druk tot 20 bar (+290 psi)
Internationale certificaten voor explosieveiligheid
Voordelen
Eenvoudige en comfortabele menugestuurde bediening via display en toetsen
Verschillende instelfuncties (automatisch of handmatig) met duidelijke grafische weergave van het ingestelde detectiebereik en de huidige signaalsterkte
Er kunnen maximaal 5 verschillende kanalen worden ingesteld voor een parallelle werking van verschillende microgolfbarrières die dicht bij elkaar zijn geïnstalleerd
Biedt functies voor toepassingsanalyse
Biedt vele instelmogelijkheden zoals demping, selecteerbare in- en uitschakelpunten en in- en uitschakelvertragingen
Eenvoudige installatie dankzij compacte behuizing, eenvoudige inline-montage op standaard DIN-rail en eenvoudige aansluiting op de bedrading via insteekbare aansluitblokconnectors
Hoge operationele veiligheid door lijnbewaking tot aan de sensor
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Nivotester FTR525 Technical Information
Process transmitter with control unit for Soliwave
FQR57/FDR57 microwave barrierEN NL 28/10/202015/11/201816/01/2017Taal:
Engels
Versie:
28/10/2020
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
TI01329FEN.PDF
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Soliwave FQR57/FDR57
Microwave barrier
EN NL 30/09/202210/12/201815/05/201815/03/201816/01/2017Taal:
Engels
Versie:
30/09/2022
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
TI01330FEN_0521.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Operating Instructions Nivotester FTR525
Process transmitter with control unit for the Soliwave
microwave barrierEN NL 28/10/202010/12/201816/01/2017Taal:
Engels
Versie:
28/10/2020
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
BA01683FEN.PDF
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Brief operating instruction
Process transmitter with control unit for the
Soliwave FQR57/FDR57 microwave barrierEN NL 28/10/202015/11/201804/07/2017Taal:
Engels
Versie:
28/10/2020
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
KA01344FA2.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Safety Instructions Soliwave FQR57, FDR57 Nivotester FTR525
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T135 °C Da
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIIC T135 °C Da/Db
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIICTaal:
Engels
Versie:
16/01/2017
Bestandsgrootte:
194.9 KB
Bestandsnaam:
XA01604FEN_0117.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Soliwave FQR57, FDR57
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T135 °C Da
II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
II 1/2D Ex ia IIIC T135 °C Da/DbEN NL 11/05/202112/09/201816/01/2017Taal:
Engels
Versie:
11/05/2021
Bestandsgrootte:
447.8 KB
Bestandsnaam:
XA01603FEN_0321.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe
Taal:
Duits
Versie:
19/02/2025
Bestandsgrootte:
13.5 MB
Bestandsnaam:
CP00007F00DE1925.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Point level detection in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide
Taal:
Engels
Versie:
19/02/2025
Bestandsgrootte:
13.4 MB
Bestandsnaam:
CP00007F00EN1925.pdf
-
-
-
EU-verklaring
Product family: Nivotester
Product root: FTR525-
Declaration number: EC_00689_02.18EN NL 19/03/2021Taal:
Engels
Versie:
19/03/2021
Bestandsgrootte:
1006.5 KB
Bestandsnaam:
EC_00689_02.21.pdf
-
-
-
EU-verklaring
Product family: Nivotester
Product root: FTR525-
Declaration number: EC_00690_02.18EN NL 19/03/2021Taal:
Engels
Versie:
19/03/2021
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
EC_00690_02.21.pdf
-