
Overzicht specificaties
-
Process temperature
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...100 bar
Vacuum...1450 psi -
Min. density of medium
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ optional)
Toepassingsgebied
De Liquiphant FTL51B is speciaal voor de procesindustrie en ontwikkeld voor direct gebruikt SIL2 en SIL3 toepassingen. Periodieke tests volgens SIL of WHG kunt u mobiel met een intuïtieve wizard uitvoeren. Aan het eind ontvangt u een geautomatiseerde documentatie. De Liquiphant meet betrouwbaar en wordt niet beïnvloed door veranderende mediumeigenschappen, stroming, turbulentie, gasbellen, schuim, trillingen of aangroei. Het instrument is makkelijk in gebruik, heeft een digitale aansluiting en geeft realtime-gegevens bij de hand.
Niveauschakelaar met verlengbuis voor alle vloeistoffen
Procesaansluitingen: schroefdraad, flenzen en hygiënische koppeling (Tri-Clamp)
Temperatuur: -50 tot +150 °C (-58 tot +302 °F)
Druk: -1 tot +100 bar (-14,5 tot +1450 psi)
Materiaal sensor: 316L, legering
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), SIL, maritieme goedkeuringen
Voordelen
Universeel meetprincipe voor limietdetectie – beproefde trilvorktechnologie
Ontwikkeld volgens IEC 61508 voor maximale veiligheid – SIL2/3-toepassingen (goedgekeurd voor derden)
Een periodieke proof-test verloopt snel en eenvoudig met de wizards via de SmartBlue-app of via een testknop of magnetische pin van buitenaf. Via digitale communicatie kunt u het instrument initiëren voor een snelle en eenvoudige test van de veiligheidslus.
Met Heartbeat Technology is een veilige, continue diagnose en een eenvoudige verificatie mogelijk, zonder procesonderbreking
Gecentraliseerd asset-management met eenvoudige online-toegang tot alle instrumentgegevens dankzij digitale communicatie
Second line of defense ter bescherming van het milieu
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiphant FTL51B
Engelse versie - 09/2023
Vibronic
EN NL 30/09/202317/02/202302/05/202225/01/202128/06/2019Taal:
Engels
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
TI01403FEN_0623-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiphant FTL51B
Engelse versie - 03/2025
Vibronic HART
EN NL 31/03/202503/06/202430/11/202328/02/2022Taal:
Engels
Versie:
31/03/2025
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI01661FEN_0525-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Taal:
Engels
Versie:
06/12/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiphant FTL51B Density with Density Computer FML621
Vibronic
EN NL 30/09/202301/08/202228/06/2019Taal:
Engels
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
TI01466FEN_0323-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiphant FTL51B
Vibronic
EN NL 30/09/202317/02/202302/05/202225/01/202128/06/2019Taal:
Engels
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
TI01403FEN_0623-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiphant FTL51B
Vibronic
HARTEN NL 31/03/202503/06/202430/11/202328/02/2022Taal:
Engels
Versie:
31/03/2025
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI01661FEN_0525-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiphant FTL51B
Vibronic
EN NL 30/09/202302/05/202225/01/202128/06/201901/04/2019Taal:
Engels
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
BA01894FEN_0523-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiphant FTL51B Density
Vibronic
EN NL 30/09/202301/08/202228/06/2019Taal:
Engels
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
986.6 KB
Bestandsnaam:
BA01974FEN_0323-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiphant FTL51B
Vibronic
HARTEN NL 31/03/202503/06/202430/11/202328/02/2022Taal:
Engels
Versie:
31/03/2025
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
BA02213FEN_0525-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
FTL51B HART
Vibronic
EN NL 28/02/2022Taal:
Engels
Versie:
28/02/2022
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
GP01184FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Liquiphant FTL51B
Vibronic
EN NL 30/09/202302/05/202225/01/202128/06/2019Taal:
Nederlands
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
KA01429FNL_0423-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Liquiphant dichtheid FTL51B
Vibronic
EN NL 30/09/202301/08/202228/06/2019Taal:
Nederlands
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
795.6 KB
Bestandsnaam:
KA01430FNL_0323-00.pdf
-