
Overzicht specificaties
-
Process temperature
Non-contact installation: any
Within installation:
-20°C ... +60°C (-4°F ...+140°F)
With high temperature adapter:
up to +450°C (+842°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Non-contact installation: any
Within installation:
0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs.
With high pressure adapter:
up to +21 bar (+305 psi) abs. -
Min. density of medium
Solid weight: > 10 g/l
Toepassingsgebied
De Soliwave FQR16 is een zeer compacte transceiver voor contactloze niveaudetectie van stortgoederen en vloeistoffen, alsmede voor het tellen van stukgoederen en voor objectherkenning. De Soliwave FQR16 wordt samen met de FDR16 gebruikt. De microgolfbarrière werkt met een contactloze detectiemethode en kan dankzij zijn zeer compacte ontwerp ook worden gebruikt in moeilijk toegankelijke of krappe ruimtes. Bij niet-metalen containermaterialen kan vanaf de buitenkant worden gemeten.
De microgolfbarrières Soliwave FDR16 en FQR16 detecteren minimum- en maximumniveaus van poedervormige tot klonterige stortgoederen en vloeistoffen, bijvoorbeeld ter bescherming tegen overlopen en drooglopen. Het instrument is ook geschikt voor het tellen van stukgoederen en voor objectherkenning. Het instrument kan in diverse industrieën worden gebruikt, zoals in de primaries-, de energie- en de voedingsmiddelenindustrie.
Voordelen
Contactloos meetprincipe - detectie vrijwel onafhankelijk van de proceseigenschappen
Hoge veiligheid - permanente zelfdiagnose en volledige zelftest
Eerste microgolfbarrière met beschermingsgraad IP69
Voldoet aan de eisen van EU 1935/2004
Zeer eenvoudige en kostenefficiënte inbedrijfstelling
Veilige detectie - contactloze meetmethode garandeert een slijtagevrije en onderhoudsvrije werking
Robuust ontwerp - behuizing van roestvrij staal
Lean selectie
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Soliwave FDR16/FQR16
Microwave barrier
EN NL 15/02/202215/08/2021Taal:
Engels
Versie:
15/02/2022
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI01564FEN_0322.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Soliwave FDR16/FQR16 Operating Instructions
Microwave barrier
EN NL 15/02/202215/08/2021Taal:
Engels
Versie:
15/02/2022
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
BA01901FEN_0322.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Soliwave FDR16/FQR16
Microgolf barrière
EN NL 18/02/202215/08/2021Taal:
Nederlands
Versie:
18/02/2022
Bestandsgrootte:
961.6 KB
Bestandsnaam:
KA01535FNL_03.22-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Soliwave FDR16, FDR56, FQR16, FQR56
ATEX, IECEx: Ex ta/tb IIIC Da/Db, Ex tb IIIC Db
EN NL 10/03/202214/12/2021Taal:
Engels
Versie:
10/03/2022
Bestandsgrootte:
389.7 KB
Bestandsnaam:
XA02803FEN_0222.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Taal:
Duits
Versie:
14/10/2022
Bestandsgrootte:
10.6 MB
Bestandsnaam:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe
Taal:
Duits
Versie:
19/02/2025
Bestandsgrootte:
13.5 MB
Bestandsnaam:
CP00007F00DE1925.pdf
-
-
-
Competentiebrochure (CP)
Point level detection in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide
Taal:
Engels
Versie:
19/02/2025
Bestandsgrootte:
13.4 MB
Bestandsnaam:
CP00007F00EN1925.pdf
-
-
-
EU-verklaring
Product family: Soliwave
Product root: FDR16-, FDR56-, FQR16-, FQR56-
Declaration number: EU_00987_01.21EN NL 15/12/2021Taal:
Engels
Versie:
15/12/2021
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
EU_00987_01.21.pdf
-
-
-
UK Conformiteit Assessed
Product family: Soliwave
Product root: FDR16-, FDR56-, FQR16-, FQR56-
Declaration number: UK_00545_01.22Taal:
Engels
Versie:
20/12/2022
Bestandsgrootte:
304.4 KB
Bestandsnaam:
UK00545_01.22.pdf
-
-
-
UK Conformiteit Assessed
Product family: Soliwave
Product root: FDR16-, FDR56-, FQR16-, FQR56-
Declaration number: UK_00543_01.22Taal:
Engels
Versie:
20/12/2022
Bestandsgrootte:
294.9 KB
Bestandsnaam:
UK_00543_01_22.pdf
-