![Nieuwe Liquiphant FTL62 - Vibronic Nieuwe Liquiphant FTL62 - Vibronic](/__image/a/9300604/k/289e1f022fb3f1a991506259b04b4456e7e414ab/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Liquiphant%20FTL62_product%20images.jpg)
Overzicht specificaties
-
Process temperature
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...40 bar
Vacuum...580 psi -
Min. density of medium
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ optional)
Toepassingsgebied
De Liquiphant FTL62 is vooral bedoeld voor specifieke toepassingen met agressieve vloeistoffen; eenvoud met makkelijke proof-test, betrouwbaarheid en veiligheid (SIL) en voldoet aan IEC 61508, API 2350 en WHG. Het trillingsinstrument zorgt voor veilige en actieve meettechnologie in agressieve vloeistoffen en voor een betrouwbare en beproefde niveaudetectie voor tankovervulbeveiliging en pompdroogloopbeveiliging. De FTL62 is makkelijk in gebruik, heeft een digitale aansluiting en geeft realtime-gegevens bij de hand.
Niveauschakelaar met verlengbuis voor pompbare vloeistoffen
Gecoate sensor voor agressieve media: ECTFE (Halar), PFA (EdlonTM, Ruby Red, conductive), geëmailleerd
Procestemperatuur: -60 tot +150 °C
Procesdruk: tot -1 tot +40 bar
Omgevingstemperatuur: -60 tot +70 °C
Viscositeit tot 10.000 mm²/s (cSt)
Procesaansluitingen: flenzen
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), SIL, maritieme goedkeuringen
Voordelen
Universeel meetprincipe voor limietdetectie – beproefde trilvorktechnologie
Ontwikkeld volgens IEC 61508 voor maximale veiligheid – SIL2/3-toepassingen (goedgekeurd voor derden)
Een periodieke proof-test verloopt snel en eenvoudig met de wizards via de SmartBlue-app of via een testknop of magnetische pin van buitenaf. Via digitale communicatie kunt u het instrument initiëren voor een snelle en eenvoudige test van de veiligheidslus.
Met Heartbeat Technology is een veilige, continue diagnose en een eenvoudige verificatie mogelijk, zonder procesonderbreking
Gecentraliseerd asset-management met eenvoudige online-toegang tot alle instrumentgegevens dankzij digitale communicatie
Second line of defense ter bescherming van het milieu
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiphant FTL62
Engelse versie - 09/2023
Vibronic
EN NL 30/09/202302/05/202230/11/2020Taal:
Engels
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
TI01539FEN_0423-00.pdf
-
-
-
Functionele veiligheid (FY)
FY Liquiphant FTL62 with electronic insert FEL62
Engelse versie - 06/2023
Vibronic
EN NL 12/06/202328/09/2020Taal:
Engels
Versie:
12/06/2023
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
FY01016FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiphant FTL62
Vibronic
HARTEN NL 03/06/202430/11/202330/10/2009Taal:
Engels
Versie:
03/06/2024
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
TI01662FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiphant FTL62 Density with Density Computer FML621
Vibronic
EN NL 30/09/202301/08/202230/11/2020Taal:
Engels
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
TI01553FEN_0423-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Liquiphant FTL62
Vibronic
EN NL 30/09/202302/05/202230/11/2020Taal:
Engels
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
TI01539FEN_0423-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiphant FTL62 Density
Vibronic
EN NL 30/09/202301/08/202230/11/2020Taal:
Engels
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
927.2 KB
Bestandsnaam:
BA02047FEN_0423-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiphant FTL62
Vibronic
EN NL 30/09/202302/05/202230/11/2020Taal:
Engels
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
BA02036FEN_0423-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Liquiphant FTL62
Vibronic
HARTEN NL 03/06/202430/11/202328/02/2022Taal:
Engels
Versie:
03/06/2024
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
BA02214FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
FTL62 HART
Vibronic
EN NL 28/02/2022Taal:
Engels
Versie:
28/02/2022
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
GP01185FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Liquiphant FTL62
Vibronic
HARTEN NL 03/06/202430/11/202328/02/2022Taal:
Nederlands
Versie:
03/06/2024
Bestandsgrootte:
1023.1 KB
Bestandsnaam:
KA01558FNL_0324-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Liquiphant FTL62
Vibronic
EN NL 30/09/202302/05/202230/11/2020Taal:
Nederlands
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
KA01479FNL_0323-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Liquiphant FTL62 Density
Vibronic
EN NL 30/09/202301/08/202230/11/202029/09/2020Taal:
Nederlands
Versie:
30/09/2023
Bestandsgrootte:
751.4 KB
Bestandsnaam:
KA01478FNL_0323-00.pdf
-