©Endress+Hauser
Overzicht specificaties
Process temperature
-200 °C ... 200 °C (-328 °F ... 392 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
1bar abs...24.5 bar abs 15 psi...355.25 psi
Toepassingsgebied
De vlotter LT5 is ontwikkeld voor toepassing in alle industrieën. Gedurende een jarenlange inzet in vele uiteenlopende toepassingen is de betrouwbaarheid gebleken.
Niveau-indicatie van aardolieproducten als ruwe olie, kerosine, lichte en zware olie, plantaardige olie, palmolie, raapolie en dierlijke olie, zeer viskeuze vloeistof als asfalt, bepaalde chemicaliën (corrosieve/giftige damp kan worden voorkomen met een vloeistofdichting).
Procestemperatuur voor lagedrukversie: -200 tot +200 °C (-328 tot +392 °F)
Procestemperatuur voor middel-/hogedrukversie: -45 tot +80 °C (-49 tot +176 °F)
Meetbereik: max. 30 m (100 ft)
Nauwkeurigheid: ± 2 mm (± 0,08")
Voordelen
Voor het uitvoeren van de metingen is geen elektrische voeding nodig
Ingebouwde herhaalbaarheidscontrole
Door direct aflezen van de tankwand kunt u het niveau makkelijk controleren
Kan op veel verschillende tanks worden gemonteerd, waaronder tanks met vaste afdekking, drijvende afdekking of bedekte drijvende afdekking en sferische tanks
Kan worden gebruikt in combinatie met analoge/digitale transmitter voor het uitvoeren van tankvoorraadbeheer
LT5 heeft volledig geïntegreerde interne mechanismen
De gestandaardiseerde geleidingsdraad en ankerontwerp maken montage eenvoudig voor de klant
Xpert selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
©Endress+Hauser
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Loading alternative products
Voorganger
Float Gauge LT11
Float Gauge LT12
Meetprincipe
Servo / Float Tank Gauging
Characteristic / Application
Mechanical Tank Gauge for accurate and reliable Level Measurement
Ambient temperature
-20 °C ... +70 °C (-4 °F ... +158 °F)
Process temperature
-200 °C ... 200 °C (-328 °F ... 392 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
1bar abs...24.5 bar abs 15 psi...355.25 psi
Process connection
Thread: 1", 1 1/2" Flange: 40A,
Application limits
Measuring liquid density: 0.5 - 2.0 g/cm3
3 documenten
Mechanical tank gauge for measuring liquid level
EN
NL
Duits Spaans French Italiaans Japans Portugees Russisch Chinees
30/09/2024
31/03/2022
30/01/2020
04/10/2018
17/04/2018
Taal:
Engels
Versie:
30/09/2024
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
TI01167GEN_0724-00.pdf
Mechanical tank gauge for measuring liquid level
EN
NL
Tsjechisch Duits Spaans French Italiaans Japans Portugees Russisch Chinees
30/09/2024
31/03/2022
20/12/2019
04/10/2018
17/04/2018
Taal:
Engels
Versie:
30/09/2024
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
BA01264GEN_0724-00.pdf
Mechanical tank gauge for measuring liquid level
EN
NL
Japans
30/09/2024
06/10/2023
Taal:
Engels
Versie:
30/09/2024
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
KA01676GEN_0224-00.pdf
Zoek reservedelen op nummer in tekening
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Seal O shape, front cover steel/glass
Tekeningnummer
Bestelcode
21
56004464
Tekeningnummer
Bestelcode
20
71269676
Tekeningnummer
Bestelcode
20
56004288
Tekeningnummer
Bestelcode
42
017860-0220
Tekeningnummer
Bestelcode
42
017860-0221
Tekeningnummer
Bestelcode
42
017860-0222
Tekeningnummer
Bestelcode
42
017860-0223
Tekeningnummer
Bestelcode
42
017860-0224
M & MM pointer assy., Level, Plastic
Tekeningnummer
Bestelcode
42
017860-0101
Tape guide, aluminium type
Tekeningnummer
Bestelcode
80
56004502
Tape guide, aluminium type
Tekeningnummer
Bestelcode
80
56004502
Tekeningnummer
Bestelcode
81
52015582
Tekeningnummer
Bestelcode
81
017860-5033
Conster spring, 20m (range 16m, 20m)
Tekeningnummer
Bestelcode
81
017860-5035
Tekeningnummer
Bestelcode
81
017860-5036
Tekeningnummer
Bestelcode
82
52016945
Conster drum small, metal, 20m
Tekeningnummer
Bestelcode
84
017860-0107
Conster drum small, metal, 30m
Tekeningnummer
Bestelcode
84
017860-0108
Conster drum large, aluminum
Tekeningnummer
Bestelcode
84
017860-0401
Conster drum large, aluminum
Tekeningnummer
Bestelcode
84
017860-0401
Tekeningnummer
Bestelcode
85
017860-0001
Indication gear assembly, 2.5m
Tekeningnummer
Bestelcode
85
017860-5401
Indication gear assembly, 5m
Tekeningnummer
Bestelcode
85
017860-5402
Indication gear assembly, 10m
Tekeningnummer
Bestelcode
85
017860-5403
Indication gear assembly, 16m
Tekeningnummer
Bestelcode
85
017860-5404
Indication gear assembly, 20m
Tekeningnummer
Bestelcode
85
017860-5405
Tekeningnummer
Bestelcode
42
017860-5407
Tekeningnummer
Bestelcode
80
017860-0213
Tekeningnummer
Bestelcode
80
017860-0213
Seal, rear cover V6502, LP
Tekeningnummer
Bestelcode
11
70106017
Seal, front cover plastic LT5LP,11/12
Tekeningnummer
Bestelcode
21
017860-0119
Drain plug 1/4", SUS304,LP
Tekeningnummer
Bestelcode
80
017860-0056
Front cover, steel/glass, LT5 LP
Tekeningnummer
Bestelcode
20
71269616
Tekeningnummer
Bestelcode
20
017860-5450
Gauge head nipple, SUS316, LT5 LP/LT11
Tekeningnummer
Bestelcode
80
70106005
Crank handle device LT5, LP
Tekeningnummer
Bestelcode
96
71269687
Tekeningnummer
Bestelcode
80
56004503
Tekeningnummer
Bestelcode
83
017860-0113
Tekeningnummer
Bestelcode
83
017860-0111
Conster drum large, plastic,LT5LP, 11/12
Tekeningnummer
Bestelcode
84
017860-0106
Tekeningnummer
Bestelcode
84
017860-0109
Tekeningnummer
Bestelcode
84
017860-5123
Tape drum, crank unit, LP
Tekeningnummer
Bestelcode
84
017860-5124
Union joint, Rc1-1/2 SUS316
Tekeningnummer
Bestelcode
80
017860-5440
Tekeningnummer
Bestelcode
83
017860-0318
Tekeningnummer
Bestelcode
83
017860-0319
Tekeningnummer
Bestelcode
83
017860-0320
Seal metal for check handle
Tekeningnummer
Bestelcode
83
017860-0326
Tekeningnummer
Bestelcode
83
017871-1227
Front cover, steel/glass, LT5 MP/HP
Tekeningnummer
Bestelcode
20
71269625
Internal parts for Check handle, MP/HP
Tekeningnummer
Bestelcode
83
71134086
Coupling, male,for gauge head, MP/HP
Tekeningnummer
Bestelcode
80
017871-1232
Tekeningnummer
Bestelcode
82
017860-0316
Sprocket + magnet, metric, HP, NBR (LPG)
Tekeningnummer
Bestelcode
84
70106490
Sprocket + magnet, metric, HP, CR (NH3)
Tekeningnummer
Bestelcode
84
70106491
Sprocket + magnet, metric, MP, NBR (LPG)
Tekeningnummer
Bestelcode
84
70106492
Sprocket + magnet, metric, MP, CR (NH3)
Tekeningnummer
Bestelcode
84
70106493
Tape drum, with hoist-up, MP/HP
Tekeningnummer
Bestelcode
84
70106495
Tape drum, w/o hoist up, MP/HP
Tekeningnummer
Bestelcode
84
70106622
Tekeningnummer
Bestelcode
95
017860-0004
Crank-up handle device LT5, MP
Tekeningnummer
Bestelcode
96
71269672
Tekeningnummer
Bestelcode
83
56004299
Tekeningnummer
Bestelcode
84
56004407
Seal, rear cover, middle pressure PTFE
Tekeningnummer
Bestelcode
11
71413918
Seal, rear cover, high pressure PTFE
Tekeningnummer
Bestelcode
11
71413919
Crank-up handle device LT5, HP
Tekeningnummer
Bestelcode
96
71269722
Check shaft assembly set, long, HP
Tekeningnummer
Bestelcode
83
017860-0322
Tekeningnummer
Bestelcode
84
017860-0311
Tekeningnummer
Bestelcode
86
56004412
Measuring tape FRT 5m (L 7m) + wire 9m
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-0005
Meas. tape FRT 5m(L7m)+PFA coat wire 11m
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-0006
Meas. tape FRT 10m(total L 12m)+wire 14m
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-0007
Meas. tape FRT 10m(L12m)+PFAcoatwire 16m
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-0008
Meas. tape FRT 20m (L 22m)+ wire 24m
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-0011
Meas. tape FRT 20m(L22m)+PFAcoatwire 26m
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-0012
Meas. tape FRT 30m(total L 32m)+wire 34m
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-0013
Meas. tape FRT 30m,1.6mm 316 PTFE coated
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-0014
Measuring tape, BT 30m (total L 75m)
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-5210
Measuring tape, CRT 10m/BT 5m (L 24m)
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-5302
Measuring tape, CRT 20m/BT 16m (L 45m)
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-5304
Measuring tape, CRT 30m/BT 20m (L 65m)
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-5305
Measuring tape, FRT 5m (L 7m), tape only
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-5306
Measuring tape, FRT 10m(L12m), tape only
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-5307
Measuring tape, FRT 20m(L 22m),tape only
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-5309
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-0210
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-0211
Float LF400, SUS316, 5kg, LP
Tekeningnummer
Bestelcode
88
017860-7003
Float LF140, PVC, 2.1kg, w/o ring
Tekeningnummer
Bestelcode
88
56004367
Float LF140, PVC, 2.4kg, w/o ring
Tekeningnummer
Bestelcode
88
56004368
Float LF140, 316, 2.1kg, w/o ring
Tekeningnummer
Bestelcode
88
56004369
Float LF140, 316, 2.4kg, w/o ring
Tekeningnummer
Bestelcode
88
56004370
Float LF400, SUS316, 8kg, LP
Tekeningnummer
Bestelcode
88
017860-7010
Float HF400, SUS316, 8.3kg, MP/HP
Tekeningnummer
Bestelcode
88
017860-7001
Seal, elbow, low pressure, V6502
Tekeningnummer
Bestelcode
101
70106015
O-ring, bearing, P8, silicon rubber, LP
Tekeningnummer
Bestelcode
101
017860-0709
SUS316 bearing, with o-ring 2 piece, LP
Tekeningnummer
Bestelcode
102
017860-1259
90' Sh.elbow ASME 1-1/2"Cl.150 RF Al.,LP
Tekeningnummer
Bestelcode
104
017860-0018
90' Sh.elbow Rp 1-1/2" SCS14, LP
Tekeningnummer
Bestelcode
104
017860-0482
90' Sheave elbow Rp 1-1/2 aluminum, LP
Tekeningnummer
Bestelcode
104
017860-5445
Seal, elbow SCS14 low pressure V6502
Tekeningnummer
Bestelcode
101
70106014
SUS316L elbow roller, LP/MP
Tekeningnummer
Bestelcode
103
017860-0704
O-ring, bearing, PTFE, P10, HP
Tekeningnummer
Bestelcode
101
017860-0707
SUS316 bearing with 2 o-rings, HP
Tekeningnummer
Bestelcode
102
017860-0706
Tekeningnummer
Bestelcode
103
017860-0705
90’ Sh.elb ASME 1-1/2" Cl.300 RF iron HP
Tekeningnummer
Bestelcode
104
017860-0020
135'Sh.elb ASME 1-1/2"Cl.300 RF iron HP
Tekeningnummer
Bestelcode
104
017860-0022
Washer, T-anchor, 10K/20K/150lbs, SUS316
Tekeningnummer
Bestelcode
91
70106494
Washer, T-anchor, Cl.300, SUS316
Tekeningnummer
Bestelcode
91
017860-5333
Seal, top anchor, JIS 10K, V6502
Tekeningnummer
Bestelcode
91
70106003
Shaft, top-anchor, SUS316
Tekeningnummer
Bestelcode
93
017860-0808
Top-anchor, SUS316, socket weld-fix, LP
Tekeningnummer
Bestelcode
94
017860-0058
Seal T-anchor (Alu housing),thread,V6502
Tekeningnummer
Bestelcode
91
71269669
Seal, top anchor, thread, V6502
Tekeningnummer
Bestelcode
91
70106010
Housing Cap, Aluminum, 1" threaded
Tekeningnummer
Bestelcode
92
017860-0030
T-anchor ASME 1-1/2" Cl.150 RF alumi, LP
Tekeningnummer
Bestelcode
94
017860-0025
T-anchor ASME 1-1/2" Cl.150 RF SUS316,LP
Tekeningnummer
Bestelcode
94
017860-0026
T-anchor ASME 1-1/2" Cl.300 RF iron HP
Tekeningnummer
Bestelcode
94
017860-0027
Top anchor SUS316 threaded, PT1"
Tekeningnummer
Bestelcode
94
017860-0820
Top-anchor R1 aluminum (ADC6), LP
Tekeningnummer
Bestelcode
94
017860-5471
Tekeningnummer
Bestelcode
111
017860-0663
Tekeningnummer
Bestelcode
112
017860-5117
Valve SCS13 ASME 1-1/2" Cl.150 RF
Tekeningnummer
Bestelcode
113
017860-0033
Valve SCS13 ASME 1-1/2" Cl.300 RF
Tekeningnummer
Bestelcode
113
017860-0034
Measuring tape, FRT 30m(L 32m),tape only
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-5310
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-5501
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-5502
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-5503
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-5504
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-5505
Measuring wire, PFA coated, 5m
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-5506
Measuring wire, PFA coated, 10m
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-5507
Measuring wire, PFA coated, 16m
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-5508
Measuring wire, PFA coated, 20m
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-5509
Measuring wire, PFA coated, 30m
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-5510
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-5430
Tekeningnummer
Bestelcode
86
017860-5432
Bearing x2, > seal pot, elbow roller
Tekeningnummer
Bestelcode
105
71134091
Sealpot, elbow roller, PVC
Tekeningnummer
Bestelcode
106
71134090
Tekeningnummer
Bestelcode
107
017860-0720
Seal liquid, parafin, 2 liter
Tekeningnummer
Bestelcode
107
017860-5452
Seal pot PVC/PVC, JIS 10K 40A FF
Tekeningnummer
Bestelcode
108
52017100
Seal pot SGP/AC4A, Rp 1-1/2"
Tekeningnummer
Bestelcode
108
52017103
Seal pot SGP/AC4A, JIS 10K 40A RF
Tekeningnummer
Bestelcode
108
52017104
Seal pot 316/316, Rp 1-1/2"
Tekeningnummer
Bestelcode
108
52017110
Seal, elbow middle pressure PTFE
Seal, elbow HP/balancer MP, PTFE
Seal, top anchor, JIS 10K, PTFE
Seal, top anchor, ASME Cl.300, PTFE
Seal, elbow middle pressure PTFE
Tekeningnummer
Bestelcode
101
71413922
Seal, elbow HP/balancer MP, PTFE
Tekeningnummer
Bestelcode
101
71413924
Seal, top anchor, JIS 10K, PTFE
Tekeningnummer
Bestelcode
91
71413928
Seal, top anchor, ASME Cl.300, PTFE
Tekeningnummer
Bestelcode
91
71413930
Seal pot 316/316, JIS 10K 40A RF
Tekeningnummer
Bestelcode
108
52017111
Cover elbow Alu, packing, plug
Tekeningnummer
Bestelcode
101
56004354
Geleidingsdraad, streng, SUS316, 12m x 2
Tekeningnummer
Bestelcode
87
71134089
Guide wire, strand, PFA coated, 24m
Tekeningnummer
Bestelcode
87
017860-0047
Guide wire, strand, PFA coated, 36m
Tekeningnummer
Bestelcode
87
017860-0048
Guide wire, strand, PFA coated, 44m
Tekeningnummer
Bestelcode
87
017860-0049
Guide wire, strand, PFA coated, 64m
Tekeningnummer
Bestelcode
87
017860-0050
Guide wire, strand, PFA coated, 14m
Tekeningnummer
Bestelcode
87
017860-5464
Guide wire, strand, SUS316, 14m
Tekeningnummer
Bestelcode
87
017860-5516
Guide wire, strand, SUS316, 24m
Tekeningnummer
Bestelcode
87
017860-5517
Guide wire, strand, SUS316, 36m
Tekeningnummer
Bestelcode
87
017860-5518
Guide wire, strand, SUS316, 44m
Tekeningnummer
Bestelcode
87
017860-5519
Guide wire, strand, SUS316, 64m
Tekeningnummer
Bestelcode
87
017860-5520
Guide wire, solid, SUS316, 7m x 2
Tekeningnummer
Bestelcode
87
017860-5521
Guide wire, solid, SUS316, 12m x 2
Tekeningnummer
Bestelcode
87
017860-5522
Guide wire, solid, SUS316, 18m x 2
Tekeningnummer
Bestelcode
87
017860-5523
Guide wire, solid, SUS316, 22m x 2
Tekeningnummer
Bestelcode
87
017860-5524
Guide wire, solid, SUS316, 32m x 2
Tekeningnummer
Bestelcode
87
017860-5525
Wire hook SS400, bolt, nut PVC
Tekeningnummer
Bestelcode
87
52016949
Wire hook SUS316, bolt, nut PVC
Tekeningnummer
Bestelcode
87
52016951
Anchor hook SS400, bolt, nut SUS316L
Tekeningnummer
Bestelcode
87
017860-5441
Anchor hook SUS316, bolt, nut SUS316L
Tekeningnummer
Bestelcode
87
017860-5442
Wire guide socket, FRT instal. Rc 1-1/2
Tekeningnummer
Bestelcode
80
017860-0721
Tekeningnummer
Bestelcode
80
017860-5420
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles